CC34B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

CC34B är en 3-tonsmaskin med en 1 200 mm (47 tum) vals och 4 luftfyllda bakdäck.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt 7446.0 lb 3378.0 kg Less
Maxvikt vid främre vals 3974.0 lb 1803.0 kg Less
Maxvikt vid bakre vals 3147.0 lb 1427.0 kg Less
Maximal vikt vid bakhjulen 3472.0 lb 1575.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardpackningsbredd 51.0 tum 1300.0 mm Less
Avstånd till kantsten 20.0 tum 520.0 mm Less
Vändradie innanför valskant 9.6 fot 2937.0 mm Less
Markfrigång 11.0 tum 284.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck 73.0 lb/tum 13.0 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Bruttoeffekt 49.1 hp 36.6 kW Less
Motormodell C2.2 C2.2 Less

Mått

Total längd 113.0 tum 2859.0 mm Less
Hjulbas 81.0 tum 2050.0 mm Less
Total bredd 55.0 tum 1400.0 mm Less
Valsdiameter 32.0 tum 800.0 mm Less
Trumbredd 51.0 tum 1300.0 mm Less
Maximal maskinhöjd 109.0 tum 2765.0 mm Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft per vals – maximal 7104.0 lb 31.6 kN Less
Centrifugalkraft per vals – minimal 5418.0 lb 24.1 kN Less
Frekvens 55/48 Hz (3 300/2 880 vpm) 55/48 Hz (3 300/2 880 vpm) Less
Nominell amplitud – hög 0.02 tum 0.5 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 24.0 gal 90.7 l Less
Vattentank (spray) volym 64.0 gal 241.0 l Less

Enkel användning

Förarmiljön ger förbättrad komfort och sikt. Den smala ramkonstruktionen och den profilerade motorhuven ger god sikt över valskanterna och maskinens framdel. Den intuitiva kontrollpanelen har en bakgrundsbelyst LCD-display och förseglade brytare med starka LED-lampor för enkel identifiering av en rad olika driftsförhållanden.


Effektiv kompakteringsförmåga

Vibratorsystemet på främre valsen är utrustat med en rad olika frekvenser och en amplitud som ger lägre ljudnivåer och mångsidighet på arbetsplatsen. Fyra luftfyllda däck baktill på maskinen har en knådande funktion som ger en tät beläggning.


Klassens bästa vattenspraysystem

Bättre täckning och enklare åtkomst: detta sammanfattar vattenspraysystemet på Cats universalkompaktorer. Resultatet är mindre materialansamling och ökad driftstid för personalen.


Optimerad effekt

Cat-motorerna utgör kraften bakom Cats universalkompaktorer. Optimerad motoreffekt ger den drivkraft du behöver i alla lutningar.


Konstruerad för uthyrning

Dessa nya modeller är särskilt framtagna för hyresmarknaden. Den intuitiva kontrollpanelen och den rymliga plattformen erbjuder komfort som passar många olika förare. Robusta komponenter och bränsleeffektiva motorer ger maximal produktionstid och lägre driftskostnader under livscykeln, medan Product Link-funktionen möjliggör noggrann övervakning för att hålla ägarna informerade om maskinens placering och servicebehov.


CC34B Tillvalsutrustning

Frostskyddssystem

Ballast

Omkopplare för frånkoppling av batteri

Biohydraulolja

Fällbart skyddstak

Fast skyddstak

Två körspakar

Ej fjädrande säte

Product Link

Fast ROPS

Fällbar ROPS

Säte med brytare för förarnärvaro

Skjutbart säte

Dragkraftsreglering