< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den vibrerande jordkompaktorn CS44 har en hållbar Cat-transmission, beprövade hydraul- och vibratorsystem och världens största och mest hängivna återförsäljarsupport.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt med hytt 15961.0 lb 7240.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 15212.0 lb 6900.0 kg Less
Vikt vid valsen med hytt 7738.0 lb 3510.0 kg Less
Vikt på vals med ROPS/FOPS 7515.0 lb 3410.0 kg Less

Driftspecifikationer

Packningsbredd 66.0 tum 1676.0 mm Less
Markfrigång 16.2 tum 411.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck, med hytt 117.2 lb/tum 20.9 kg/cm Less
Statiskt linjärt tryck, med ROPS/FOPS 114.0 lb/tum 20.3 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.6 mph 12.3 km/h Less
Vändradie innanför valskant 10.08 fot 3.08 m Less

Motor

Bruttoeffekt 100.0 hp 75.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Mått

Valsdiameter 48.0 tum 1221.0 mm Less
Trumbredd 66.0 tum 1676.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS eller hytt 9.75 fot 2.97 m Less
Höjd tillvalsblad 22.6 tum 574.0 mm Less
Total längd 16.67 fot 5.08 m Less
Total längd med bladval 17.83 fot 5.44 m Less
Total bredd 5.92 fot 1.8 m Less
Total bredd med bladval 6.92 fot 2.12 m Less
Hjulbas 8.5 fot 2.6 m Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft – maximal 30000.0 lb 134.0 kN Less
Centrifugalkraft – minimal 15000.0 lb 67.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.066 tum 1.67 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.033 tum 0.84 mm Less
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3–31,9 Hz (1 400–1 914 vpm) 23,3–31,9 Hz (1 400–1 914 vpm) Less
Vibrationsfrekvens - standard 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Däck

Däck 14,9 × 24 tum, 6-skikts grepp 14,9 × 24 tum, 6-skikts grepp Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 47.5 gal 180.0 l Less

Vibrationssystem

Vibratorsystemet av gondoltyp ger optimal kompakteringskraft och erbjuder samtidigt servicefördelar.


Egenutvecklade excentriska vikter

Tillförlitligt val av två amplituder och innovativ konstruktion av de egentillverkade excentriska vikterna ger exakta prestanda.


Cat® C4.4-motor med ACERT™-teknik

Denna avancerade fyrcylindriga motor ger enastående hållbarhet, prestanda, tillförlitlighet och driftsekonomi samtidigt med minskade utsläpp. C4.4-motorn är certifierad för att uppfylla utsläppsnormerna i U.S. EPA Tier 3 och EU:s steg IIIa.


Drivsystem med dubbla pumpar

Framdrivningssystemet med dubbla pumpar ger hög dragkraft och god backtagningsförmåga för enastående produktivitet i krävande miljöer.


Backtagnings- och manöverförmåga

Det unika framdrivningssystemet med dubbla pumpar ger överlägsen prestanda och maskinstyrning, samt utmärkt backtagningsförmåga.


Sluttande huvkonstruktion

Den sluttande huvkonstruktionen i glasfiber ger god serviceåtkomst och exceptionell sikt för föraren.


Öppen plattform med ROPS/FOPS-skyddstak

Plattformen på CS44 är utrustad med ett ROPS/FOPS-skyddstak och ledstänger, samt fotstöd för säker fotplacering vid arbete i sluttningar.


Förarplats

Förarplatsen är ergonomiskt konstruerad för maximal produktivitet och ger samtidigt en utomordentlig sikt, samt oöverträffad komfort.


ROPS/FOPS-hytt (tillval)

ROPS/FOPS-hytten är rymlig och bekväm, med stora fönster och exceptionell sikt. Kraftig luftkonditionering ger oöverträffad komfort. God ergonomi och låg ljudnivå håller föraren alert och ger denne full kontroll.


Sats med tandvalshölje (tillval)

En tillvalbar sats med tandvalshölje gör att CS44 kan ta sig an fler arbetsuppgifter med både mellanjord och kohesionsjord.


Utjämningsblad (tillvalbart)

Det tillvalbara utjämningsbladet, som finns tillgängligt på CS44-maskiner som är utrustade med den tillvalbara satsen med tandvalshölje, ökar maskinens mångsidighet och användning, samt förbättrar produktiviteten avsevärt.


Servicevänlighet

Jordkompaktorn CS44 tillhandahåller den exceptionella driftsäkerhet och servicevänlighet du förväntar dig av Caterpillar.


CS44 Tillvalsutrustning

ROPS/FOPS-hytt

Solskydd

VPM-mätare (vibrationer per minut)

Valsskrapor av polyuretan

Bakre stålskrapa för slät vals

Backspeglar i hytten

Variabel vibrationsfrekvens

Padfotsats

Lyftcylinder för förarplattform

Nedrullningsbart solskydd för ROPS/FOPS-hytt

Roterande gult varningsljus

Utjämningsblad

Förberedd för Volkel-utrustning

Vridbart säte

Fabriksfylld med bioolja

Product Link