CS54B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vibrerande jordkompaktor CS54B kombinerar produktivitet i världsklass med enastående förarkomfort, samtidigt som den bygger vidare på den hållbarhet, tillförlitlighet och enkla service som entreprenörer världen över väntar sig av maskiner från Cat®.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt med hytt 23265.0 lb 10555.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 22822.0 lb 10355.0 kg Less
Vikt vid valsen med hytt 12959.0 lb 5880.0 kg Less
Vikt på vals med ROPS/FOPS 12754.0 lb 5785.0 kg Less

Driftspecifikationer

Packningsbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Markfrigång 17.4 tum 442.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck, med hytt 154.3 lb/tum 27.6 kg/cm Less
Statiskt linjärt tryck, med ROPS/FOPS 151.8 lb/tum 27.1 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 6.8 mph 11.0 km/h Less
Vändradie innanför valskant 12.08 fot 3.68 m Less

Motor

Bruttoeffekt 131.0 hp 98.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 med ACERT Cat C4.4 med ACERT Less

Mått

Valsdiameter 60.4 tum 1534.0 mm Less
Trumbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS eller hytt 10.25 fot 3.11 m Less
Total längd 19.17 fot 5.85 m Less
Total bredd 7.58 fot 2.3 m Less
Hjulbas 9.58 fot 2.9 m Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft – maximal 52600.0 lb 234.0 kN Less
Centrifugalkraft – minimal 29900.0 lb 133.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.075 tum 1.9 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.037 tum 0.95 mm Less
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) Less
Vibrationsfrekvens - standard 30,5 Hz (1 830 vpm) 30,5 Hz (1 830 vpm) Less

Däck

Däck 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 64.0 gal 242.0 l Less

Förbättrat vibratorsystem

Optimerad utformning av valsoket, fler amplituder och det beprövade Cat®-vibratorsystemet av pod-typ ger mer kompakteringskraft.


Tillförlitlig drivlina

B-seriens vibrerande jordkompaktorer har en kraftfull Cat C4.4-motor och Cats beprövade drivsystem med dubbla pumpar, vilket gör att de har den effekt och dragkraft som behövs för att leverera enastående prestanda även under svåra förhållanden.


Bekväm förarmiljö

Förarplatsen i B-seriens vibrerande jordkompaktorer har förbättrad förarkomfort och bekvämlighet. CS54B kan konfigureras med ROPS/FOPS eller en ROPS/FOPS-hytt. Standardkonfigurationen varierar efter marknad.


Cats kompakteringskontroll

Cat kompakteringskontroll är en lösning för kompakteringsmätning som höjer både arbetskvalitet och effektivitet. Föraren får information som gör det enkelt att se när kompakteringsspecifikationerna är uppfyllda. Osäkerhetsmoment tas bort, vilket leder till färre omarbetningar och möjliggör för föraren att snabbt börja med nästa jobb. Cats kompakteringskontroll byggs in i maskinen från fabrik vilket skyddar komponenterna på bästa sätt. Två olika tekniker används vid kompakteringsmätningen: CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde) eller MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft). Maskiner med slät vals kan utrustas med antingen en av teknikerna eller båda på samma maskin. Med både CMV och MDP på en enda maskin maximerar du funktionerna för kompakteringsmätning till bredast möjliga urval av tillämpningar och jordtyper.


Enkel service

Det är enkelt och bekvämt att utföra servicearbete på B-seriens vibrerande jordkompaktorer. Allt rutinunderhåll utförs från maskinens högra sida. Den tåliga huven i ett stycke fälls snabbt och enkelt framåt och ger mycket god åtkomst till motorn och kylsystemet.


CS54B Tillvalsutrustning

Padfotsats

Cats kompakteringskontroll, CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)

Cats kompakteringskontroll, MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

Cats kompakteringskontroll, med CMV- och MDP-teknik

GNSS-kartläggning för Cats kompakteringskontroll, SBAS eller RTK

ROPS/FOPS-hytt

Deluxe-förarsäte till hytten

Product Link

Uppgraderat paket med halogenlampor

Transmissionsskydd

Stålskrapa på sidan baktill

Polyuretanskrapor fram och bak

Roterande varningsljus

Fabriksfylld med bioolja

Extra backspeglar

Typbesiktning för italienska vägar (IRH)