CP54B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den vibrerande jordkompaktorn CP54B kombinerar produktivitet i världsklass med enastående förarkomfort, samtidigt som den bygger vidare på den hållbarhet, tillförlitlighet och enkla service som entreprenörer världen över förväntar sig av maskiner från Cat®.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt med hytt 24539.0 lb 11135.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 24096.0 lb 10935.0 kg Less
Vikt vid valsen med hytt 14092.0 lb 6395.0 kg Less
Vikt på vals med ROPS/FOPS 13887.0 lb 6300.0 kg Less

Driftspecifikationer

Packningsbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Markfrigång 17.7 tum 450.0 mm Less
Körhastighet – maximal 6.8 mph 11.0 km/h Less
Vändradie innanför valskant 12.08 fot 3.68 m Less

Motor

Bruttoeffekt 131.0 hp 98.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 med ACERT Cat C4.4 med ACERT Less

Mått

Valsdiameter 51.0 tum 1295.0 mm Less
Valsdiameter – över padfötter 61.0 tum 1549.0 mm Less
Trumbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS eller hytt 10.25 fot 3.11 m Less
Total längd 19.17 fot 5.85 m Less
Total bredd 7.58 fot 2.3 m Less
Hjulbas 9.58 fot 2.9 m Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft – maximal 59800.0 lb 266.0 kN Less
Centrifugalkraft – minimal 29900.0 lb 133.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.075 tum 1.9 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.035 tum 0.88 mm Less
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) Less
Vibrationsfrekvens - standard 30,5 Hz (1 830 vpm) 30,5 Hz (1 830 vpm) Less

Däck

Däck 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 64.0 gal 242.0 l Less

Förbättrat vibratorsystem

Optimerad utformning av valsoket, fler amplituder och det beprövade Cat®-vibratorsystemet av pod-typ ger mer kompakteringskraft.


Tillförlitlig drivlina

B-seriens vibrerande jordkompaktorer har en kraftfull Cat C4.4-motor och Cats beprövade drivsystem med dubbla pumpar, vilket gör att de har den effekt och dragkraft som behövs för att leverera enastående prestanda även under svåra förhållanden.


Bekväm förarmiljö

Förarplatsen i B-seriens vibrerande jordkompaktorer har förbättrad förarkomfort och bekvämlighet. CP54B kan konfigureras med ROPS/FOPS eller en ROPS/FOPS-hytt. Standardkonfigurationen varierar efter marknad.


Cats kompakteringskontroll

Cat kompakteringskontroll är en lösning för kompakteringsmätning som höjer både arbetskvalitet och effektivitet. Föraren får information som gör det enkelt att se när kompakteringsspecifikationerna är uppfyllda. Osäkerhetsmoment tas bort, vilket leder till färre omarbetningar och möjliggör för föraren att snabbt börja med nästa jobb. Cats kompakteringskontroll byggs in i maskinen från fabrik vilket skyddar komponenterna på bästa sätt. På maskiner med padfotsvalsar använder systemet Machine Drive Power (MDP, maskindrivkraft) för att mäta, en unik Cat-teknik som ger jämnare prestanda in kohesionsjordar än accelerometerbaserad teknik.


Enkel service

Det är enkelt och bekvämt att utföra servicearbete på B-seriens vibrerande jordkompaktorer. Allt rutinunderhåll utförs från maskinens högra sida. Den tåliga huven i ett stycke fälls snabbt och enkelt framåt och ger mycket god åtkomst till motorn och kylsystemet.


CP54B Tillvalsutrustning

Cats kompakteringskontroll, MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

GNSS-kartläggning för Cats kompakteringskontroll, SBAS eller RTK

ROPS/FOPS-hytt

Deluxe-förarsäte till hytten

Product Link

Uppgraderat paket med halogenlampor

Transmissionsskydd

Roterande varningsljus

Fabriksfylld med bioolja

Extra backspeglar

Typbesiktning för italienska vägar (IRH)