CS56B

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den vibrerande jordkompaktorn CS56B kombinerar produktivitet i världsklass med enastående förarkomfort, samtidigt som den bygger vidare på den hållbarhet, tillförlitlighet och enkla service som entreprenörer världen över förväntar sig av maskiner från Cat®.

Vikter

Enheter:
Arbetsvikt med hytt 25346.0 lb 11500.0 kg Less
Arbetsvikt med ROPS/FOPS 24887.0 lb 11290.0 kg Less
Vikt vid valsen med hytt 13990.0 lb 6350.0 kg Less
Vikt på vals med ROPS/FOPS 13788.0 lb 6255.0 kg Less

Driftspecifikationer

Packningsbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Markfrigång 17.4 tum 442.0 mm Less
Statiskt linjärt tryck, med hytt 166.6 lb/tum 29.8 kg/cm Less
Statiskt linjärt tryck, med ROPS/FOPS 164.1 lb/tum 29.3 kg/cm Less
Körhastighet – maximal 7.0 mph 11.4 km/h Less
Vändradie innanför valskant 12.08 fot 3.68 m Less

Motor

Bruttoeffekt 157.0 hp 117.0 kW Less
Motormodell Cat C4.4 med ACERT Cat C4.4 med ACERT Less

Mått

Valsdiameter 60.4 tum 1534.0 mm Less
Trumbredd 84.0 tum 2134.0 mm Less
Höjd med ROPS/FOPS eller hytt 10.25 fot 3.11 m Less
Höjd tillvalsblad 27.1 tum 688.0 mm Less
Total längd 19.25 fot 5.86 m Less
Total längd med bladval 21.0 fot 6.4 m Less
Total bredd 7.58 fot 2.3 m Less
Total bredd med bladval 8.25 fot 2.5 m Less
Hjulbas 9.58 fot 2.9 m Less

Vibrationssystem

Centrifugalkraft – maximal 67600.0 lb 301.0 kN Less
Centrifugalkraft – minimal 31670.0 lb 141.0 kN Less
Nominell amplitud – hög 0.083 tum 2.1 mm Less
Nominell amplitud – låg 0.039 tum 0.98 mm Less
Omfång för tillvalet variabel frekvenskontroll 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) Less
Vibrationsfrekvens - standard 30,5 Hz (1 830 vpm) 30,5 Hz (1 830 vpm) Less

Däck

Däck 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 64.0 gal 242.0 l Less

Förbättrat vibratorsystem

Optimerad utformning av valsoket, fler amplituder och det beprövade Cat®-vibratorsystemet av pod-typ ger mer kompakteringskraft.


Tillförlitlig drivlina

B-seriens vibrerande jordkompaktorer är utrustade med Cats kraftfulla Cat-motor och beprövade drivsystem med dubbla pumpar, vilket gör att de har den effekt och dragkraft som behövs för att leverera enastående prestanda även under svåra förhållanden.


Bekväm förarmiljö

Förarplatsen i B-seriens vibrerande jordkompaktorer har förbättrad förarkomfort och bekvämlighet. CS56B kan konfigureras med ROPS/FOPS eller en ROPS/FOPS-hytt. Standardkonfigurationen varierar efter marknad.


Cats kompakteringskontroll

Cat kompakteringskontroll är en lösning för kompakteringsmätning som höjer både arbetskvalitet och effektivitet. Föraren får information som gör det enkelt att se när kompakteringsspecifikationerna är uppfyllda. Osäkerhetsmoment tas bort, vilket leder till färre omarbetningar och möjliggör för föraren att snabbt börja med nästa jobb. Cats kompakteringskontroll byggs in i maskinen från fabrik vilket skyddar komponenterna på bästa sätt. Två olika tekniker används vid kompakteringsmätningen: CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde) eller MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft). Maskiner med slät vals kan utrustas med antingen en av teknikerna eller båda på samma maskin. Med både CMV och MDP på en enda maskin maximerar du funktionerna för kompakteringsmätning till bredast möjliga urval av tillämpningar och jordtyper.


Enkel service

Det är enkelt och bekvämt att utföra servicearbete på B-seriens vibrerande jordkompaktorer. Allt rutinunderhåll utförs från maskinens högra sida. Den tåliga huven i ett stycke fälls snabbt och enkelt framåt och ger mycket god åtkomst till motorn och kylsystemet.


CS56B Tillvalsutrustning

Padfotsats

Utjämningsblad

Cats kompakteringskontroll, CMV (Compaction Meter Value, kompakteringsmätarvärde)

Cats kompakteringskontroll, MDP (Machine Drive Power, maskindrivkraft)

Cats kompakteringskontroll, med CMV- och MDP-teknik

GNSS-kartläggning för Cats kompakteringskontroll, SBAS eller RTK

ROPS/FOPS-hytt

Deluxe-förarsäte till hytten

Product Link

Uppgraderat paket med halogenlampor

Transmissionsskydd

Stålskrapa på sidan baktill

Polyuretanskrapor fram och bak

Roterande varningsljus

Fabriksfylld med bioolja

Extra backspeglar