D7E

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Sedan lanseringen av bandschaktare D7E, har kunder över hela världen sparat miljoner liter/gallon av dieselbränsle och minskat de totala emissionerna.* D7E har en innovativ dieselelektrisk drivlina som hjälper dig spara pengar genom att du får mer arbete utfört med betydligt mindre bränslemängd. Eldriften ser till att du har tillgång till kraften du behöver för schaktning, samtidigt som den ger jämn drift och smidig manövrerbarhet för en rad olika tillämpningar. Nya D7E uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final). * Jämfört med D7R2.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 238.0 hp 178.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 567.0 tum3 9.3 l Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 266.0 hp 198.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 270.0 hp 198.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 270.0 hp 201.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) Motsvarande U.S. EPA (Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 [Tier 4 Final]) Less
Globala emissioner Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249 251.0 hp 187.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 251.0 hp 187.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 254.0 hp 187.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 238.0 hp 178.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 241.0 hp 178.0 kW Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 108.0 gal 409.0 l Less
Kylsystem 22.5 gal 87.0 l Less
Motorns vevhus 8.0 gal 30.0 l Less
Drivlina 16.0 gal 60.0 l Less
Slutväxlar (vardera) 7.0 gal 28.0 l Less
Pivåaxelhus 1.8 gal 7.0 l Less
Hydraultank 20.0 gal 76.0 l Less
DEF-tank 4.6 gal 17.5 l Less
Slutväxel (LGP vardera) 9.0 gal 34.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Transportvikt 48402.0 lb 21955.0 kg Less
Arbetsvikt – STD SU 57441.0 lb 26055.0 kg Less
Transportvikt – LGP 53649.0 lb 24335.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP S 62886.0 lb 28525.0 kg Less

Hydraulreglage – pump

Pumpeffekt – redskap 52.8 gal/min 200.0 l/min Less
Pumpkapacitet – styrning 82.4 gal/min 312.0 l/min Less
Pumptyp Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym Less
Flöde till tiltcylinderns kolvsida 24.6 gal/min 93.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinderns kolvstångssida 17.4 gal/min 66.0 l/min Less
Lyftcylinderflöde 52.8 gal/min 200.0 l/min Less
Rivarcylinderflöde 52.8 gal/min 200.0 l/min Less

Hydraulreglage – huvudtryckbegränsningsventil

Tryckinställning – styrning 4000.0 psi 27600.0 kPa Less

Hydraulreglage – maximalt arbetstryck

Schaktblad 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Tiltcylinder 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Rivare (lyft) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Rivare (lutning) 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
Styrning 5950.0 psi 41000.0 kPa Less

Rivare

Balktvärsnitt 14.0 tum 355.0 mm Less
Varje extra tandhållare 330.0 lb 150.0 kg Less
Maximal genomträngningskraft 19639.0 lbf 87.4 kN Less
Avstånd, tandhållarfickor 35.4 tum 900.0 mm Less
Lossbrytningskraft 52695.0 lbf 234.4 kN Less
Rampvinkel 26.0 Grader 26.0 Grader Less
Tandhållare, avstånd 70.9 tum 1800.0 mm Less
Tandhållarens tvärsektion 72 mm × 228 mm (2,8 tum × 9,0 tum) 72 mm × 228 mm (2,8 tum × 9,0 tum) Less
Vikt – med en tandhållare 3572.0 lb 1650.0 kg Less
Maximal frigång upplyft (under spetsen, fäst i bottenhålet) 23.1 tum 588.0 mm Less
Typ Flera tandhållare Flera tandhållare Less
Antal fickor 3 3 Less
Total balkbredd 82.2 tum 2088.0 mm Less
Maximal genomträngning 25.6 tum 650.0 mm Less

Vinsch

Vajerhylsans storlek (ytterdiameter × längd) 60 mm × 65 mm (2,38 tum × 2,56 tum) 60 mm × 65 mm (2,38 tum × 2,56 tum) Less
Styrning Elektronisk/hydraulisk Elektronisk/hydraulisk Less
Installerad vikt 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Maximal lindragkraft, tom trumma 90000.0 lbf 400.3 kN Less
Maximal linhastighet, tom trumma 70.0 fot/min 21.0 m/min Less
Maximal lindragkraft, full trumma 57000.0 lbf 253.5 kN Less
Maximal linhastighet, full trumma 116.0 fot/min 35.0 m/min Less
Total bredd 43.0 tum 1090.0 mm Less
Lindiameter (rekommenderad) 1.0 tum 25.0 mm Less
Öppning 8.6 tum 218.0 mm Less
Vikt 3350.0 lb 1520.0 kg Less
Vinschram, längd 43.7 tum 1110.0 mm Less
Vinschhus, bredd 32.5 tum 826.0 mm Less
Vinschdrivning Hydrauliskt Hydrauliskt Less
Vinschlängd 43.9 tum 1115.0 mm Less
Vinschmodell PA90 PA90 Less
Oljevolym 3.2 gal 12.0 l Less
Vinsch och fäste, längd 93.9 tum 1115.0 mm Less
Ökad traktorlängd – STD 93.9 tum 1032.0 mm Less
Ökad traktorlängd – LGP 93.9 tum 1032.0 mm Less
Valsdiameter 12.5 tum 318.0 mm Less
Trumbredd 8.9 tum 226.0 mm Less
Flänsdiameter 24.0 tum 610.0 mm Less
Trumkapacitet – 24 mm (1 tum) 203.0 fot 62.0 m Less
Trumkapacitet – 29 mm (1,13 tum) 185.0 fot 56.0 m Less
Hylsans storlek (ytterdiameter × längd) 60 mm × 65 mm (2,38 tum × 2,56 tum) 60 mm × 65 mm (2,38 tum × 2,56 tum) Less

Normer

FOPS-skydd Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 nivå II Skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) uppfyller följande kriterier: ISO 3449:2005 nivå II Less
ROPS-skydd Överrullningsskyddet (ROPS; Rollover Protective Structure) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008 Överrullningsskyddet (ROPS; Rollover Protective Structure) uppfyller följande kriterier: ISO 3471:2008 Less
Hytt ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less
Bromsar Bandtraktorernas bromsspecifikationer uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008 Bandtraktorernas bromsspecifikationer uppfyller följande kriterier: ISO 10265:2008 Less

Drivlina

Luftkonditioneringskompressor, maximal ingående ström 12.0 Ampere 12.0 Ampere Less
Luftkonditioneringskompressor, nominell ingående spänning 320.0 volt 320.0 volt Less
Växelströmsgenerator och framdrivningsmodul, spänning 480.0 volt 480.0 volt Less
Typ Eldrift Eldrift Less

Kraft och prestanda

Byggd för att få mer gjort för mindre


Förarmiljö

Komfort och produktivitet


Emissionsteknik

Beprövade, integrerade lösningar


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen


Utrustad för jobbet

Optimera din maskin


Specialkonfigurationer

Ändamålsenligt byggda för prestanda


Servicevänlighet och kundsupport

När det krävs mer produktionstid


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet i åtanke


Hållbarhet

Byggd för nästa generation


D7E Standardutrustning

DRIVLINA
  • Luft-till-luft-efterkylare
  • Luftrenare, förrenare av rörtyp
  • Dammejektor av rörtyp
  • C9.3 ACERT-motor: – Tier 4 Final/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – certifierad motor med efterbehandling
  • Kylvätska, utökad livslängd
  • Differentialstyrning
  • Ekologiska avtappningar (motorolja, kylvätska, hydraulolja, bränsletank, drivlina)
  • Elektronisk indikator för luftrenarservice
  • Fläkt, hydrauldriven, behovsstyrd
  • Slutväxlar, dubbel reduktion
  • Generator, växelström
  • Parkeringsbroms
  • Växelriktare
  • Framdrivningsmodul, transmission, steglös
  • Förfilter
  • Kylare, element, aluminiumplattor
  • Element, separat krets, aluminiumplattor
  • Starthjälp, eter
  • Transmission, steglös
  • Turboladdare, med turbotrycksregulator
  • Vattenavskiljare, primärt bränslefilter

UNDERREDE
  • Skydd, styrning av bandände
  • Kraftiga band (610 mm/24 tum, medeltunga förhållanden)
  • Skarvlänk
  • Rullar och ledarhjul, permanentsmorda
  • Drivsegment, utbytbara
  • Bandjusterare, gasfylld rekylfjäder
  • Underrede, extra kraftigt

ELSYSTEM
  • Strömomvandlare för tillbehör (APC)
  • Backvarningslarm
  • Batterier, underhållsfria (1 000 CCA)
  • Omvandlare, 24 till 12 V, 10 A
  • Värmeaggregat för motorns kylvätska, 120 V
  • Signalhorn, varning framåt
  • Startmotor, krävande förhållanden

FÖRARMILJÖ
  • Armstöd, justerbart
  • Omkopplare för växling av riktning
  • Förberedd för CB
  • Hytt, mittstolpe, inbyggd ROPS/FOPS
  • Steglöst varvtalsreglage
  • Reglage, elektrohydrauliskt, pilot
  • Styrs med elektroniskt avaktiveringsreglage
  • Fotstöd, motorrummets skiljevägg
  • Timmätare, elektronisk
  • Maskinisolering
  • Spegel, bakåtriktad
  • Modulär klimatanläggning, hyttmonterad
  • Övervakningssystem, elektroniskt, med kylvätskans, drivlineoljans och hydrauloljans temperaturer, bränslemätare, varvräknare, växellägesindikator och diagnostikfunktion
  • Förarnärvaro
  • Pedal, körkontroll
  • Förberedd för radio, 12 V
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Säte, tyg, luftfjädring
  • Knapp för hämtning av inställd hastighet
  • Varvtalsreglage, elektroniskt med Eco Reverse
  • Torkare, intermittent funktion

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • Hytt, lutningsbar
  • Motorkåpor, perforerade
  • Främre bogseringskrok
  • Timmätare i marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Skydd, gångjärnsförsedd botten
  • Skydd, slutväxelfläns
  • Huv, perforerad
  • Hydraulik, lastavkännande, lyft och vinkling av blad
  • Oljekylare, hydraulisk
  • Oljekylare, drivlina
  • Product Link
  • Kylardörrar, galler, dubbla gångjärn
  • Skärm, grilluckans fläkt
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
  • Vandaliseringskyddade vätskebehållare och batterilåda

D7E Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Slutväxel: – Kall väderlek (STD, LGP) – Slutväxelskydd (STD, LGP)
  • Motor: – Ljuddämpad, grundläggande – Värmesköld – Ljuddämpad och värmesköld
  • System för snabba oljebyten
  • Förrenare, med galler
  • Bränslegrupp, värmeaggregat
  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Högkapacitetsbatteri
  • Vätskor för kall väderlek
  • Motorkylvätska för arktiskt klimat (- 51 °C/ -60 °F)

UNDERREDE
  • Band: – 610 mm (24 tum): – För extrema förhållanden – Band med roterande bussningar för extrema förhållanden – För medeltunga förhållanden – Band med roterande bussningar för medeltunga förhållanden – Trapetsformat för extrema förhållanden – Trapetsformat för medeltunga förhållanden – 660 mm (26 in): – För extrema förhållanden – För medeltunga förhållanden – Trapetsformat för extrema förhållanden – 915 mm (36 tum): – För extrema förhållanden – Trapetsformat för extrema förhållanden – Självrengörande
  • Underrede (STD, LGP): – MS-bandstyrning – Fullängds bandstyrning – Skyddat – Arktiskt

ELSYSTEM
  • Belysning: – Grundläggande – Premium – Premium, bakre skärm – Skyddsbågar – Skyddsbågar, bakre skärm
  • Omvandlare 24 V till 12 V
  • Eluttag, starthjälp
  • Blinkande varningsljus

FÖRARMILJÖ
  • Förbättrad hyttluftrenare, takmonterad
  • Uppvärmd förarstol
  • Uppvärmt och ventilerat säte
  • Skjutbar bakruta
  • Siktkonfiguration med en kamera

SKYDD
  • Snabb bränslepåfyllning
  • Belysning: – Grundläggande – Premium – Skärm
  • Bränsletank
  • Bränsletank, avfall
  • Nedre, tätad
  • Skärm: – Bak – Bak och på sidorna – Förberedd för skärm eller skyddsbågar
  • Skyddsbågar
  • Dörr: – Skärm – Halv skärm
  • Slutväxelfläns

BLAD
  • Enkeltilt eller enkeltilt, skyddad (STD, LGP)
  • Dubbeltilt eller dubbeltilt, skyddad (STD, LGP)
  • S (rak)
  • S LGP deponi
  • SU (semiuniversellt)
  • U (universellt)
  • A (vinkel)
  • SU slitplåt
  • SU stenskydd och slitplåt

TEKNIK
  • Installation, AccuGrade-klar
  • Fäste, AccuGrade-mottagare (STD, LGP)

HYDRAULIK
  • Hydraulik, dubbeltilt
  • Automatisk, reverserande hydraulisk fläkt
  • Bogseringskonfiguration för hydraulredskap
  • Hydraulik, rivare
  • PA90 vinsch, variabel hastighet

TILLBEHÖR
  • Steggrupp: – Standard – Avfall
  • Flertandrivare
  • Dragstång, styv
  • Rivare med avvisarbalk
  • Motviktslåda, bak
  • Avvisarbalk, låda
  • Extra rivartand