D6K2

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den nya D6K2-schaktaren är smartare och effektivare än någonsin. Den är utrustad med Grade-standardtekniker som Slope Assist för att göra det lättare för även mindre erfarna förare att få mer högkvalitativt arbete gjort på kortare tid. Men intelligens är endast en del av paketet – Eco-lägen och en ny drivlina resulterar i upp till 17 % mer bränsleeffektivitet samtidigt som de ger enastående manövrerbarhet, snabbare styrrespons och större kapacitet att utnyttja full bladbelastning. Det här schaktbladet behåller också sin optimala balans och underredeskonstruktion för enastående prestanda vid finschaktning. D6K2 uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C4.4 ACERT™ med dubbelturbo Cat® C4.4 ACERT™ med dubbelturbo Less
Svänghjulseffekt 130.0 hp 97.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 4.99 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 268.5 tum3 4.4 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 Less
Motoreffekt (maximal) – SAE J1995 160.0 hp 119.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 157.0 hp 117.0 kW Less
Motoreffekt (maximal) – ISO 14396 (DIN) 159.0 hp 117.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) – ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 69.0 gal 260.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal 30.0 l Less
Motorns vevhus 2.9 gal 11.0 l Less
Hydraultank 16.9 gal 64.0 l Less
Slutväxlar (varje XL och LGP) 4.9 gal 18.5 l Less
DEF-tank 5.0 gal 19.0 l Less

Vikter

Arbetsvikt 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Anmärkning I vikten ingår: pump, manöverreglage, olja, monteringsfästen och mellanlägg. I vikten ingår: pump, manöverreglage, olja, monteringsfästen och mellanlägg. Less
Arbetsvikt – XL 29258.0 lb 13271.0 kg Less
Transportvikt – XL 28651.0 lb 12996.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP 30664.0 lb 13909.0 kg Less
Transportvikt – LGP 30058.0 lb 13634.0 kg Less

Underrede

Plattbredd – XL 22.0 tum 560.0 mm Less
Plattbredd – LGP 30.0 tum 760.0 mm Less
Plattor/sida – XL/LGP 40 40 Less
Bandspårvidd – XL 70.0 tum 1770.0 mm Less
Bandspårvidd – LGP 79.0 tum 2000.0 mm Less
Bandlängd på marken – XL/LGP 104.0 tum 2645.0 mm Less
Markkontaktyta – XL 4650.0 tum2 3.0 m2 Less
Markkontaktyta – LGP 6200.0 tum2 4.0 m2 Less
Underrullar/sida – XL/LGP 8 8 Less
Marktryck – XL (ISO 16754) 5.77 psi 39.8 kPa Less
Marktryck – LGP (ISO 16754) 4.44 psi 30.6 kPa Less
Bandplatthöjd – MS-platta 1.9 tum 48.0 mm Less
Bandplatthöjd – ES-platta 2.2 tum 57.0 mm Less

Blad

Bladtyp VPAT, VPAT hopfällbart* VPAT, VPAT hopfällbart* Less
Anmärkning * Hopfällbara VPAT-blad har samma kapacitet och bredd som XL/LGP VPAT-blad. * Hopfällbara VPAT-blad har samma kapacitet och bredd som XL/LGP VPAT-blad. Less
Bladkapacitet – XL, VPAT 4.26 yd3 3.26 m3 Less
Bladbredd över ändstål – XL, VPAT 10.5 fot 3196.0 mm Less
Bladbredd över ändstål – LGP, VPAT 12.0 fot 3682.0 mm Less
Bladkapacitet – LGP, VPAT 4.98 yd3 3.81 m3 Less

Rivare

Varje extra tandhållare 75.0 lb 34.0 kg Less
Maximal genomträngningskraft – LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Maximal genomträngningskraft – XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Maximal brytkraft – LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Maximal brytkraft – XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Avstånd, tandhållarfickor 35.3 tum 896.0 mm Less
Tandhållare, avstånd 70.6 tum 1792.0 mm Less
Tandhållarens tvärsektion 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 tum) 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4 tum) Less
Vikt med en arm 1863.0 lb 845.0 kg Less
Fast typ Parallellogram Parallellogram Less
Maximal genomträngning – XL och LGP 14.2 tum 360.0 mm Less
Antal fickor 3 3 Less
Total balkbredd 76.8 tum 1951.0 mm Less
Balktvärsnitt 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 tum) 165 × 211 mm (6,5 × 8,3 tum) Less

Vinsch

Trumkapacitet (tillvalslina) 220.0 fot 67.0 m Less
Vajerdiameter som tillval 0.87 tum 22.0 mm Less
Maximal lindragkraft – tom trumma 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Maximal linhastighet – tom trumma 124.0 fot/min 38.0 m/min Less
Maximal lindragkraft – full trumma 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Maximal linhastighet – full trumma 230.0 fot/min 70.0 m/min Less
Vajerhylsa, storlek (ytterdiameter) 2.13 tum 54.0 mm Less
Rekommenderad lindiameter 0.75 tum 19.0 mm Less
Vinschdrivning Hydrostatisk Hydrostatisk Less
Vinschmodell PA50 PA50 Less
Anmärkning * Vikt inkluderar pump, manöverreglage, olja, monteringsfästen och mellanlägg. * Vikt inkluderar pump, manöverreglage, olja, monteringsfästen och mellanlägg. Less
Vajerhylsa, storlek (längd) 2.63 tum 67.0 mm Less
Vinschhus, bredd 29.1 tum 740.0 mm Less
Trumkapacitet (rekommenderad lina) 306.0 fot 93.0 m Less
Vikt* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Vinsch och fäste, längd 33.2 tum 845.0 mm Less
Valsdiameter 8.0 tum 205.0 mm Less
Trumbredd 11.0 tum 274.0 mm Less
Flänsdiameter 18.0 tum 457.0 mm Less

Normer

FOPS-skydd Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Skyddet mot fallande föremål (FOPS) uppfyller ISO 3449-2005 nivå II. Less
ROPS-skydd Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) som tillhandahålls av Caterpillar för maskinen uppfyller ROPS-skyddsnormerna enligt ISO 3471:2008. Less
Bromsar Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Bromsarna uppfyller standarden ISO 10265:2008. Less

Växellåda – körhastighet

Typ av transmission Hydrostatisk Hydrostatisk Less
Framåt 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Bakåt 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less

Hållbarhet

Motoremissioner Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Less
Vibrationsnivåer Hand- och armvibrationerna för den här maskinen är lägre än 2,5 m/s2 för en erfaren förare vid schaktning. Hand- och armvibrationerna för den här maskinen är lägre än 2,5 m/s2 för en erfaren förare vid schaktning. Less
Vibrationsnivåer Information om helkroppsvibrationer finns i drifts- och underhållshandboken SEBU8257. Information om helkroppsvibrationer finns i drifts- och underhållshandboken SEBU8257. Less
Vibrationsnivåer Information om helkroppsvibrationer finns i fickhandboken HEGQ3339 ”Driving Down Vibration.” Information om helkroppsvibrationer finns i fickhandboken HEGQ3339 ”Driving Down Vibration.” Less
Vibrationsnivåer Förarsätet uppfyller spektralklass EM6 enligt ISO 7096:2000. Sätet har en överföringsfaktor på "SEAT<0,7". Förarsätet uppfyller spektralklass EM6 enligt ISO 7096:2000. Sätet har en överföringsfaktor på "SEAT<0,7". Less

Kraft och effektivitet

Konstruerad för höga prestanda


Enkel manövrering

Intuitiv och exakt


Emissionsteknik

Beprövade, integrerade lösningar


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen


Förarplats

Komfort och produktivitet


Utrustad för jobbet

Optimera din maskin


Servicevänlighet och kundsupport

När det krävs mer produktionstid


D6K2 Standardutrustning

DRIVLINA
  • Turboladdad Cat C4.4 ACERT-dieselmotor
  • Motor certifierad enligt Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 med efterbehandling
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Starthjälp med glödstift
  • Möjlighet att arbeta på upp till 3 000 meters höjd över havsnivån utan effektsänkning
  • Hydrauldriven fläkt med variabel hastighet
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring, efterkylare)
  • Luftrenare med integrerad förrenare, dammejektor och luftintag under huven
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägs elektronisk styrning och sluten krets
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Automatisk dragkraftsreglering
  • Programmerbar/valbar dubbelriktad varvtalsreglering
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Automatisk varvtalsreglering

TEKNIKPRODUKTER
  • Cat Slope Assist
  • Cat Stabilt blad
  • Cat lutningsindikering
  • Förberedd för Product Link via mobilnät eller satellit (Product Link-licenser är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.)

UNDERREDE
  • SystemOne-underrede eller underrede för krävande tillämpningar (Heavy Duty)
  • Mittstyrande, tandförsedda ledarhjul med SystemOne, standardledarhjul med HD
  • Permanentsmorda bandrullar (8) och ledarhjul
  • Överrullar (2)
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Skydd, fram/bak, styrning
  • Utbytbara drivhjulssegment

HYDRAULIK
  • Treventilshydraulik
  • Lastkännande hydraulsystem

ELSYSTEM
  • Signalhorn
  • Backvarningslarm
  • 12 V-omvandlare, 10 A
  • Diagnostikanslutning
  • Batterier, hög kapacitet, underhållsfria, 900 CCA
  • Integrerade lampor (fyra fram, två bak)
  • 100 A-generator (24 V)
  • 24 V elektrisk startmotor

FÖRARMILJÖ
  • ROPS/FOPS-hytt
  • Inbyggd luftkonditionering med automatisk temperaturreglering
  • Förarstol, luftfjädrad, tygklädd
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Fotstöd, instrumentpanel
  • Färgbild 178 mm (7 tum)
  • Körhastighetsbegränsning, elektronisk
  • Display för motorvarvtal och växelläge
  • Timmätare, elektronisk
  • Luftrenarserviceindikator för motor, elektronisk
  • Indikator för vatten i bränsle, elektronisk
  • Varvtalsreglage, vred
  • Eco-läge
  • Reglage, sätesmonterade, justering framåt/bakåt
  • Armstöd, justerbara
  • Spegel, backspegel, i hytten
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Eluttag, 12 V
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Golvmatta, gummi, kraftig
  • Intervalltorkare
  • Förberedd för 12 V radio (plug and play)

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel (–37 °C/–34,6 °F)
  • Kylvätska med extra lång livslängd

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • C-ram, variabel bladlutningslänk, hydraulcylindrar och ledningar
  • Motorluckor
  • Gångjärnsupphängd kylargrill
  • Utsvängbar kylarfläkt
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Vandaliseringsskydd
  • Ekologiska avtappningar (motor, drivlina och redskapsolja samt motorkylvätska)
  • Portar för planerad oljeprovtagning (motor, drivlina och redskapsolja)
  • Kraftigt vevhusskydd

INSTRUKTIONER
  • Varningsdekaler, ANSI, endast inkluderade för maskiner i USA. endast.

D6K2 Tillvalsutrustning

DRIVLINA
  • Fläkt, behovsstyrd, reverserande

UNDERREDE
  • XL, SystemOne
  • XL, kraftig belastning (Heavy Duty)
  • LGP, SystemOne
  • LGP, kraftig belastning (Heavy Duty)

BAND (40 SEKTIONER)
  • Bandpar, XL, SystemOne: – Band, 510 mm (20 tum), medeltunga förhållanden, XL – Band, 510 mm (20 tum), extrema förhållanden, XL – Band, 560 mm (22 tum), medeltunga förhållanden, XL – Band, 560 mm (22 tum), extrema förhållanden, XL
  • Bandpar, XL, krävande tillämpningar (Heavy Duty): – Band, 510 mm (20 tum), extrema förhållanden, XL – Band, 560 mm (22 tum), extrema förhållanden, XL
  • Bandpar, LGP, SystemOne: – Band, 760 mm (30 tum), medeltunga förhållanden, LGP – Band, 760 mm (30 tum), extrema förhållanden, LGP
  • Bandpar, LGP, krävande tillämpningar (Heavy Duty): – Band, 760 mm (30 tum), extrema förhållanden, LGP – Band, 760 mm (30 tum), självrengörande, LGP

BANDSTYRSKYDD
  • Skydd, bandstyrning, mitten
  • Skydd, bandstyrning, fram/bak
  • Skydd, bandstyrning, fullängd

FÖRARMILJÖ
  • Hytt, komfortpaket
  • Hytt, komfortpaket, för krävande tillämpningar (Heavy Duty)
  • Fjädrande förarstol, uppvärmd och ventilerad med uppvärmda joystickhandtag
  • Siktsats, en backkamera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIK
  • Hydraulolja, bioolja

SKYDDSANORDNINGAR OCH SKYDD
  • Hytt, skyddspaket
  • Galler, bak
  • Skyddspaket, standard
  • Skyddspaket, fram
  • LGP-paket, krävande tillämpningar (Heavy Duty)

BLAD
  • Blad, 3 196 mm (126 tum) ARO XL
  • Blad, 3 196 mm (126 tum) fällbart ARO XL
  • Blad, 3 684 mm (145 tum) ARO LGP
  • Blad, 3 684 mm (145 tum) fällbart ARO LGP
  • Mekanisk bladlutning
  • Power Pitch för blad

BAKRE REDSKAP
  • Dragstång
  • Rivare, raka tänder
  • Rivare, böjda tänder
  • Motvikt, bak
  • Motvikt, extra block

STYRNING AV BAKRE REDSKAP
  • Rivarreglage
  • Vinschreglage
  • Rivar- och vinschreglage
  • Rivar- och Power Pitch-reglage
  • Rivar-, vinsch- och Power Pitch-reglage

TEKNIKPRODUKTER
  • Förberedd för AccuGrade
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link, satellit
  • Product Link via mobilnät eller satellit

BRÄNSLESYSTEM
  • Bränsletank, förberedd för snabbpåfyllning

KLIMATPAKET OCH STARTMOTORER
  • Paket för kall väderlek, 120 V
  • Paket för kall väderlek, 240 V
  • Elektrisk isolerad luftningsbehållare
  • Standardstartmotor
  • Startmotor med höga varvtal, låga temperaturer

VÄTSKOR
  • Frostskydd –50 °C (–58 °F)

ELSYSTEM
  • Roterande varningsljus

FÄLTINSTALLERADE TILLBEHÖR
  • Vinsch och styrblock: – PA50-vinsch, variabel hastighet – Linledare, tre rullar – Sats, konvertering, fjärde rulle – Vinschsteg

UNDERHÅLL OCH RELATERADE TILLBEHÖR
  • Hållare för skopa
  • Bränslepump, påfyllning
  • Oljebytessystem, hög hastighet