D4K2 Tier 4 Final/steg IV

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Effekt – netto 92.0 hp 68.8 kW Less
Cylindervolym 269.0 tum3 4.4 l Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – SAE J1349 92.0 hp 68.8 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – ISO 9249/80/1269/EEG 92.0 hp 68.8 kW Less
Anmärkning Motorn uppfyller utsläppskraven enligt Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final). Motorn uppfyller utsläppskraven enligt Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final). Less

Transmission

Drivpumpar 1 1 Less
Bandmotorer 2 2 Less
Inställningar för tryckbegränsningsventil 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Maximal körhastighet – framåt 5.6 mph 9.0 km/h Less
Maximal körhastighet – bakåt 6.2 mph 10.0 km/h Less

Vikter

Arbetsvikt – XL 18007.0 lb 8168.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP 18686.0 lb 8476.0 kg Less
Anmärkning Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Specifikationerna gäller maskin utrustad med schaktblad, ROPS-skyddstak, backvarningslarm, förare, kylvätska, smörjmedel och full bränsletank. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 51.5 gal 195.0 l Less
Vevhus och filter 2.91 gal 11.0 l Less
Slutväxlar XL (varje sida) 2.6 gal 10.0 l Less
Slutväxlar LGP (varje sida) 2.6 gal 10.0 l Less
Kylsystem 5.92 gal 22.4 l Less
Transmission/hydraultank 15.7 gal 59.5 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 4.9 gal 19.0 l Less

Hydraulreglage

Pumpkapacitet 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Inställningar för tryckbegränsningsventil 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Underrede

Bandplattsbredd – XL 18.0 tum 460.0 mm Less
Bandplattsbredd – LGP 25.0 tum 635.0 mm Less
Bandlängd på mark – XL 89.0 tum 2248.0 mm Less
Bandlängd på mark – LGP 89.0 tum 2248.0 mm Less
Bandspårvidd – XL 61.0 tum 1550.0 mm Less
Bandspårvidd – LGP 68.0 tum 1725.0 mm Less
Markkontaktyta – XL 3206.0 tum2 20682.0 cm2 Less
Markkontaktyta – LGP 4425.0 tum2 28550.0 cm2 Less
Marktryck – XL 5.6 psi 38.6 kPa Less
Marktryck – LGP 4.2 psi 29.2 kPa Less
Antal rullar på vardera sidan 7 7 Less
Antal bandplattor (per sida) – underred med tätade och smorda band (SALT) 43 43 Less
Antal bandplattor (per sida) – SystemOne-underrede 38 38 Less

Rivare

Typ Parallellogram Parallellogram Less
Antal armar 3 3 Less
Höjd 6.5 tum 165.0 mm Less
Vikt 1222.0 lb 554.0 kg Less
Maximalt grävdjup 13.3 tum 337.5 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 23.5 tum 596.0 mm Less
Maximal markfrigång under spets 17.6 tum 448.0 mm Less
Total bredd 67.3 tum 1710.0 mm Less

Vinsch

Vikt 1345.0 lb 610.0 kg Less
Vinschdrivning Hydrostatisk Hydrostatisk Less
Styrning Hydrauliskt Hydrauliskt Less
Hastighet Variabelt Variabelt Less
Vinschlängd 27.76 tum 705.0 mm Less
Total bredd 29.2 tum 741.0 mm Less
Valsdiameter 10.0 tum 254.0 mm Less
Trumbredd 10.8 tum 274.0 mm Less
Öppning 6.75 tum 171.5 mm Less
Vajerdiameter – rekommenderad 0.63 tum 16.0 mm Less
Vajerdiameter – tillval 0.75 tum 19.0 mm Less
Trumkapacitet – rekommenderad vajer 371.0 fot 113.0 m Less
Trumkapacitet – tillvalsvajer 256.0 fot 78.0 m Less
Maximal dragkraft – tom trumma 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Maximal dragkraft – full trumma 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Maximal linhastighet – tom trumma 131.0 fot/min 40.0 m/min Less
Högsta tillåtna linhastighet – full trumma 207.0 fot/min 63.0 m/min Less

Hytt

Bullernivåer: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Bullernivåer: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS-skydd SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-2008 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-2008 Less
FOPS-skydd SAE J231-JAN81, ISO 3449-2005 nivå III SAE J231-JAN81, ISO 3449-2005 nivå III Less

Mått

Bandspårvidd – XL 61.0 tum 1550.0 mm Less
Bandspårvidd – LGP 67.9 tum 1725.0 mm Less
Traktorns bredd (standardplattor, inget blad) – XL 79.1 tum 2010.0 mm Less
Traktorns bredd (standardplattor, inget blad) – LGP 92.9 tum 2360.0 mm Less
Total längd (med blad) – XL 168.3 tum 4274.0 mm Less
Total längd (med blad) – LGP 168.3 tum 4274.0 mm Less
Traktorns längd i grundutförande (utan blad) – XL 128.9 tum 3275.0 mm Less
Traktorns längd i grundutförande (utan blad) – LGP 128.9 tum 3275.0 mm Less
Traktorhöjd – XL 108.8 tum 2763.0 mm Less
Traktorhöjd – LGP 108.8 tum 2763.0 mm Less
Markfrigång – XL 13.0 tum 332.0 mm Less
Markfrigång – LGP 13.0 tum 332.0 mm Less
BLAD: Bladbredd – XL 109.5 tum 2782.0 mm Less
BLAD: Bladbredd – mellanläge 115.0 tum 2921.0 mm Less
BLAD: Bladbredd – LGP 124.0 tum 3149.0 mm Less
BLAD: Bladhöjd – XL 39.8 tum 1010.0 mm Less
BLAD: Bladhöjd – mellanläge 33.9 tum 860.0 mm Less
BLAD: Bladhöjd – LGP 35.8 tum 910.0 mm Less
BLAD: Bladlyfthöjd – XL 29.3 tum 743.0 mm Less
BLAD: Bladlyfthöjd – mellanläge 29.3 tum 743.0 mm Less
BLAD: Bladlyfthöjd – LGP 27.9 tum 708.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – XL 22.5 tum 573.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – mellanläge 23.2 tum 590.0 mm Less
BLAD: Grävdjup – LGP 23.2 tum 590.0 mm Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – XL 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – mellanläge 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Bladets skärkantsvinkel, justerbar – LGP 52° till 58° 52° till 58° Less
BLAD: Maximal lutning – XL 15.2 tum 387.0 mm Less
BLAD: Maximal lutning – mellanläge 17.6 tum 448.0 mm Less
BLAD: Maximal lutning – LGP 17.2 tum 438.0 mm Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – XL 25° 25° Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – mellanläge 25° 25° Less
BLAD: Maximal vinkel (båda sidor) – LGP 25° 25° Less
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – XL 100.1 tum 2542.0 mm Less
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – mellanläge 105.1 tum 2669.0 mm Less
BLAD: Bladbredd vid maximal vinkel – LGP 113.1 tum 2874.0 mm Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – XL 2.59 yd3 1.98 m3 Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – mellanläge 1.96 yd3 1.5 m3 Less
BLAD: Bladkapacitet (SAE) – LGP 2.42 yd3 1.85 m3 Less

Egenskaper:


D4K2 Tier 4 Final/steg IV Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 12 V, 120 A, extra kraftig och borstlös
  • Backvarningssignal
  • Batterier, hög kapacitet, underhållsfria, 1 500 CCA
  • Diagnostikanslutning
  • Signalhorn, elektriskt
  • Lampor, halogen, 2 fram och 2 bak
  • Startmotor, elektrisk, 12 V

FÖRARPLATS
  • ROPS-/FOPS-skyddstak
  • Säte, luftfjädrat, tyg eller vinyl
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Fotstöd, instrumentpanel
  • Elektroniskt övervakningssystem med: – Mätare för motoroljetemperatur, hydrauloljetemperatur och bränslenivå – Körhastighetsbegränsare, elektronisk – Display för varvtal/växelläge – Timmätare, elektrisk – Serviceindikator för motorns luftrenare, elektronisk – Indikator för vatten i bränslet, elektronisk
  • Lutningsindikering
  • Varvtalsreglage, vred
  • Eco-läge
  • Reglage, sätesmonterade, justering framåt/bakåt
  • Armstöd, justerbara
  • Spegel, backspegel, i hytten
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Eluttag, 12 V
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Golvmatta, gummi, kraftig

HYDRAULIK
  • Hydraulik, 3 ventiler
  • Lastkännande hydraulsystem
  • En spak, tre funktioner
  • Hydraulpump och -olja
  • Stabilt blad-kontroll

DRIVLINA
  • Cat C4.4 ACERT-dieselmotor, turboladdad, Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) – certifierad med efterbehandling
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring)
  • Luftrenare med förrenare, automatisk dammejektor och intag under huven
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägsstyrning och sluten krets
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Automatisk dragkraftsreglering

UNDERREDE
  • SALT-underrede
  • Bandrullram med 7 rullar
  • Bandrullar, permanentsmorda
  • Överrullar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Skydd, fram/bak, styrning
  • Skarvlänk

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Cat Product Link™ PL631 (satellit)/PL641 (mobil)
  • C-ram, VPAT, hydraulcylindrar och -ledningar
  • Låsbara motorutrymmen
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Ekologiska avtappningar (motor, drivlina och redskapsolja och motorkylvätska)
  • Portar för planerad oljeprovtagning (motor, drivlina, redskapsolja)
  • Vandaliseringsskydd
  • Kraftigt vevhusskydd

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska, -37 ºC (-35 ºF)

D4K2 Tier 4 Final/steg IV Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Integrerade halogenlampor, fyra fram, två bak

DRIVLINA
  • Drivning, extra
  • Installation, vinsch

UNDERREDE
  • Bandpar, XL: – Band, 460 mm (18 tum) MS, SystemOne
  • Bandpar, LGP: – Band, 635 mm (25 tum) MS, SystemOne

FÖRARPLATS
  • Hytt med luftkonditionering
  • Hytt, polykarbonatrutor och luftkonditionering
  • Säte, luftfjädrat, alternativ: – Vinyl, uppvärmt säte med uppvärmda reglage – Tyg, uppvärmt säte med uppvärmda reglage – Tyg, uppvärmt och ventilerat säte med uppvärmda reglage
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Ljuddämpning

HYDRAULIK
  • Hydraulik, 4 ventiler för användning med rivare
  • Hydraulik, 4 ventiler för användning med vinsch

SKYDDSANORDNINGAR
  • Skydd, bakre, kraftigt
  • Grill, kylare, kraftig
  • Skydd, bandstyrning, mitten
  • Skydd, bandrulle, fullängd
  • Galler, bak, hytt
  • Galler, sida, hytt
  • Galler, bak, tak
  • Galler, fram och dörrar, tak
  • Skyddsbågar, fram
  • Skyddsbågar, bak

BLAD
  • VPAT XL-blad
  • VPAT LGP-blad
  • VPAT mellan-blad

BAKRE REDSKAP
  • Dragstång, bogsering
  • Montering, vinsch
  • Rivare, parallellogram, med tre armar och tänder

STYRNING AV BAKRE REDSKAP
  • Styrning, rivare
  • Styrning, vinsch
  • Styrning, rivare och vinsch

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL
  • Installation, AccuGrade Ready, inklusive Cat Grade Control Slope Assist
  • Power Pitch-bladstyrning

STARTHJÄLP
  • Värmare, motor, kylvätska, 120 volt
  • Eterstarthjälp

ANDRA TILLBEHÖR
  • Maskinsäkerhetssystem

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska –50 °C (–58 °F)

FÄLTINSTALLERAT TILLBEHÖR
  • Vinsch, hydrostatisk