D9T WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Fabriksmonterade skydd och skräptåliga funktioner skyddar viktiga maskinkomponenter för maximal livslängd och driftstid. Mångsidigheten gör avfallshanteraren D9T till en kraftfull och mycket lättmanövrerad maskin för schaktning och avfallskompaktering, och även en idealisk maskin för finschaktning för att lägga precis rätt tjocklek av täckmaterial.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 436.0 hp 325.0 kW Less
Globala emissioner Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV; Tier 2/EU steg II; EPA Tier 3/EU steg IIIA Motsvarande U.S. Motsvarar EPA Tier 4 Final/EU:s steg IV; Tier 2/EU steg II; EPA Tier 3/EU steg IIIA Less
Netto SAE J1349/ISO 9249 – Tier 4 Final/steg IV (serienummerprefix: REX) 436.0 hp 325.0 kW Less
Netto SAE J1349/ISO 9249 - motsvarande Tier 2/steg II (serienummerprefix: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less
Netto SAE J1349/ISO 9249 - Tier 3/steg IIIA (serienummerprefix: TWG) 410.0 hp 306.0 kW Less

Arbetsvikt

(Serienummerprefix: REX) 110471.0 lb 50109.0 kg Less
(Serienummerprefix: TWG) 109705.0 lb 49761.0 kg Less

Vikter

Arbetsvikt 110471.0 lb 50109.0 kg Less

D9T WH (serienummerprefix: TWG)

Motorns emissionsnormer Motsvarar Tier 2/steg II; Tier 3/steg IIIA Motsvarar Tier 2/steg II; Tier 3/steg IIIA Less
Nettoeffekt SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Arbetsvikt 109705.0 lb 49761.0 kg Less
Motormodell C18 ACERT C18 ACERT Less
Nominellt motorvarvtal 1833.0 varv/min 1833.0 varv/min Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1106.0 tum3 18.1 l Less
Underrullar (vardera sidan) 8 8 Less
Bredd för standardbandplatta 2.0 fot 610.0 mm Less
Bandlängd på marken 11.4 fot 3.47 m Less
Markkontaktyta (med standardplattor) 6569.0 tum2 4.24 m2 Less
Bandspårvidd 7.4 fot 2.25 m Less
Allmänna mått: höjd (borttagen överdel) 12.1 fot 3.69 m Less
Allmänna mått: höjd (till toppen av ROPS-skyddstak) 13.1 fot 4.0 m Less
Allmänna mått: höjd (till toppen av ROPS-hytt) 12.5 fot 3.82 m Less
Allmänna mått: total längd (utan blad och utan dragstång) 16.1 fot 4.91 m Less
Allmänna mått: total längd (SU-deponischaktblad) 22.5 fot 6.86 m Less
Allmänna mått: bredd (över ledtappar) 10.8 fot 3.3 m Less
Allmänna mått: bredd (utan ledtapp – standardbandplattor) 9.4 fot 2.88 m Less
Allmänna mått: markfrigång 1.9 fot 596.0 mm Less
Bränsletank, påfyllningsvolym 235.0 gal 889.0 l Less
AdBlue-tankvolym Ej tillämpligt Ej tillämpligt Less

D9T WH (serienummerprefix: REX)

Motorns emissionsnormer Tier 4 Final/steg IV Tier 4 Final/steg IV Less
Nettoeffekt SAE J1349/ISO 9249 436.0 hp 325.0 kW Less
Arbetsvikt 110471.0 lb 50109.0 kg Less
Motormodell C18 ACERT C18 ACERT Less
Nominellt motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 7.2 tum 183.0 mm Less
Cylindervolym 1106.0 tum3 18.1 l Less
Underrullar (vardera sidan) 8 8 Less
Bredd för standardbandplatta 2.0 fot 610.0 mm Less
Bandlängd på marken 11.4 fot 3.47 m Less
Markkontaktyta (med standardplattor) 6569.0 tum2 4.24 m2 Less
Bandspårvidd 7.4 fot 2.25 m Less
Allmänna mått: höjd (borttagen överdel) 12.1 fot 3.69 m Less
Allmänna mått: höjd (till toppen av ROPS-skyddstak) 13.1 fot 4.0 m Less
Allmänna mått: höjd (till toppen av ROPS-hytt) 12.5 fot 3.82 m Less
Allmänna mått: total längd (utan blad och utan dragstång) 16.1 fot 4.91 m Less
Allmänna mått: total längd (SU-deponischaktblad) 22.5 fot 6.86 m Less
Allmänna mått: bredd (över ledtappar) 10.8 fot 3.3 m Less
Allmänna mått: bredd (utan ledtapp – standardbandplattor) 9.4 fot 2.88 m Less
Allmänna mått: markfrigång 1.9 fot 596.0 mm Less
Bränsletank, påfyllningsvolym 217.0 gal 821.0 l Less
AdBlue-tankvolym 9.5 gal 36.0 l Less

Transmission

1:an framåt 2.4 mph 3.9 km/h Less
2:an framåt 4.2 mph 6.8 km/h Less
3:an framåt 7.3 mph 11.7 km/h Less
1:an bakåt 2.9 mph 4.7 km/h Less
2:an bakåt 5.2 mph 8.4 km/h Less
3:an bakåt 8.9 mph 14.3 km/h Less
1:an framåt – dragkraft (1 000) 161.0 lbf 716.5 N Less
2:an framåt – dragkraft (1 000) 90.0 lbf 400.5 N Less
3:an framåt – dragkraft (1 000) 50.0 lbf 222.5 N Less

Blad med skräpfångare – 9SU

Kapacitet 37.6 yd3 28.8 m3 Less
Bredd** 14.3 fot 4354.0 mm Less
Höjd 9.3 fot 2834.0 mm Less
Vikt*** 11499.0 lb 5216.0 kg Less
Anmärkning ** Inklusive standard ändstål. ** Inklusive standard ändstål. Less
Anmärkning *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. Less

Blad med skräpfångare – 9U

Kapacitet 43.8 yd3 33.5 m3 Less
Bredd** 15.4 fot 4686.0 mm Less
Höjd 9.3 fot 2827.0 mm Less
Vikt*** 12974.0 lb 5885.0 kg Less
Anmärkning ** Inklusive standard ändstål. ** Inklusive standard ändstål. Less
Anmärkning *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. Less

Blad med skräpfångare – 9U*

Kapacitet 50.8 yd3 38.8 m3 Less
Bredd** 18.1 fot 5522.0 mm Less
Höjd 9.1 fot 2759.0 mm Less
Vikt*** 10756.0 lb 4879.0 kg Less
Anmärkning * Tillgängliga via Cat Work Tools. * Tillgängliga via Cat Work Tools. Less
Anmärkning ** Inklusive standard ändstål. ** Inklusive standard ändstål. Less
Anmärkning *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. *** Vikt: inklusive skräpfångare, skärstål och ändstål. Less

Hydraulreglage

Pumptyp Kolvpump driven av svänghjul Kolvpump driven av svänghjul Less
Pumpkapacitet (styrning) 102.0 gal/min 387.0 l/min Less
Pumpeffekt (redskap) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinderns kolvstångssida 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Flöde till tiltcylinderns kolvsida 50.0 gal/min 188.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyftcylinder 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 2800.0 psi 19300.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lyft) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – rivare (lutning) 3800.0 psi 26200.0 kPa Less
Styrningens systemtryck 5875.0 psi 40500.0 kPa Less
Tankvolym 23.5 gal 89.0 l Less

Motor- och emissionsteknik

Kraft och tillförlitlighet som gör att du kan förflytta mer material.


Kylsystem

Överlägsen kylning håller dig i rörelse under de mest krävande arbetsförhållanden.


Drivlina

Kraft och kontroll för effektiv flyttning av mer material.


Ramverk

Utvecklad för maximal produktivitet och livslängd.


Underrede

Konstruerad för att ge optimal maskinbalans och bästa prestanda på arbetsplatsen.


Skräpskyddsfunktioner

Ett engagemang för lång livslängd och hög kvalitet gentemot våra kunder inom avfallshantering.


Avfallshanteringstillbehör (tillval)

Förbättrade deponiprestanda.


Förarplats

Utformad för komfort, bekvämlighet och produktivitet.


Hållbarhet

Tänk på vad du överlämnar till de kommande generationerna.


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen.


Servicevänlighet

Minskar tiden för service vilket ökar den aktiva användningstiden.


Kundsupport

När det krävs mer produktionstid.