D8T WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® avfallshanterare är konstruerade och byggda från ramen och uppåt för att klara deponiarbetets hårda krav med allt från schaktning av avfall och spridning av marktäckningsmaterial till cellkonstruktioner och stängning.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 335.0 hp 252.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.75 tum 172.0 mm Less
Cylindervolym 928.0 tum3 15.2 l Less
Emissioner Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/steg IV/Korea Tier 4 Less
Nettoeffekt (nominell) - 1 900 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 312.0 hp 233.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell) - 1 900 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 317.0 hp 233.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) - 1 700 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 335.0 hp 252.0 kW Less
Nettoeffekt (maximal) - 1 700 varv/min – ISO 9249/SAE J1349 DIN 343.0 hp 252.0 kW Less
Anmärkning Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4 Interim och Final, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less

Vikter

Arbetsvikt 86710.0 lb 39366.0 kg Less

Arbetsvikt

Avfallshanterare, standardutrustad 86710.0 lb 39366.0 kg Less
LGP Avfallshanterare 91600.0 lb 41586.0 kg Less

Transportvikt

Avfallshanterare, standardutrustad 73400.0 lb 33324.0 kg Less
LGP Avfallshanterare 77900.0 lb 35367.0 kg Less

Mått - standard

Höjd (till överkant på takmonterad förrenare) 145.2 tum 3706.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (med avvisarstänger med två motvikter)* 206.4 tum 5256.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (tvärstagets infästningskula till bakre bandkamsspets)* 183.0 tum 4647.0 mm Less
Bandkamshöjd 3.1 tum 78.0 mm Less
Bandspårvidd 82.0 tum 2083.0 mm Less
Traktorns bredd (över tapparna) 120.4 tum 3057.0 mm Less
Utan ledtappar (bandplattor av standardbredd) 106.0 tum 2693.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - avgasrör 136.7 tum 3472.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - EROPS (till räckets ovansida) 140.4 tum 3566.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - bandlängd på marken 126.2 tum 3206.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - markfrigång 24.1 tum 613.0 mm Less
Anmärkning *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. Less

Dimensioner – ofjädrad

Höjd (till överkant på takmonterad förrenare) 145.2 tum 3706.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (med avvisarstänger med två motvikter)* 206.4 tum 5256.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (tvärstagets infästningskula till bakre bandkamsspets)* 183.0 tum 4647.0 mm Less
Bandkamshöjd 3.1 tum 78.0 mm Less
Bandspårvidd 82.0 tum 2083.0 mm Less
Traktorns bredd (över tapparna) 120.4 tum 3057.0 mm Less
Utan ledtappar (bandplattor av standardbredd) 106.0 tum 2693.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - avgasrör 136.3 tum 3463.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - EROPS (till räckets ovansida) 140.7 tum 3575.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - bandlängd på marken 128.3 tum 3258.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - markfrigång 23.8 tum 606.0 mm Less
Anmärkning *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. Less

Dimensioner – LGP

Höjd (till överkant på takmonterad förrenare) 145.2 tum 3706.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (med avvisarstänger med två motvikter)* 206.4 tum 5256.0 mm Less
Längd på traktor i grundutförande (tvärstagets infästningskula till bakre bandkamsspets)* 183.0 tum 4647.0 mm Less
Bandkamshöjd 3.1 tum 78.0 mm Less
Bandspårvidd 92.0 tum 2337.0 mm Less
Traktorns bredd (över tapparna) 130.4 tum 3311.0 mm Less
Utan ledtappar (bandplattor av standardbredd) 130.0 tum 3302.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - avgasrör 129.7 tum 3295.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - EROPS (till räckets ovansida) 140.4 tum 3566.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - bandlängd på marken 126.2 tum 3206.0 mm Less
Maskinens höjd (från bandkammens spets) - markfrigång 24.1 tum 613.0 mm Less
Anmärkning *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. *Med följande tillbehör, lägg till: SU-blad 1 844 mm/72,6 tum, U-blad 2 241 mm/88,2 tum, dragstång 406 mm/16,0 tum. Less

Blad - kapacitet (SAE J1265)

8 SU Landfill (deponi) 25.6 yd3 19.6 m3 Less
8 U Landfill (deponi) 27.7 yd3 21.2 m3 Less
8SU LGP Landfill (deponi) 28.9 yd3 22.1 m3 Less

Blad - bredd (över ändstål)

8 SU Landfill (deponi) 12.9 fot 3931.0 mm Less
8 U Landfill (deponi) 13.9 fot 4251.0 mm Less
8SU LGP Landfill (deponi) 14.9 fot 4531.0 mm Less

Transmission

1:an framåt 2.1 mph 3.4 km/h Less
2:an framåt 3.8 mph 6.1 km/h Less
3:an framåt 6.6 mph 10.6 km/h Less
1:an bakåt 2.8 mph 4.5 km/h Less
2:an bakåt 5.0 mph 8.0 km/h Less
3:an bakåt 8.8 mph 14.2 km/h Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Slitstyrka

  • Speciella skydd över hela maskinen hjälper till att skydda viktiga komponenter såsom chassit, bränsletanken och hydraultanken från stötpåkänningar och luftburet skräp.
  • Skydden för slutväxeln förhindrar vajerlindning och hjälper till att hålla smuts och skräp borta från Duo-Cone™-tätningarna.
  • Pivåaxelns tätningsskydd förhindrar att skräp tränger in och skadar tätningarna.
  • Avvisarstängerna förhindrar att skräp kan skada maskinen och extra tätningar bidrar till att minska mängden material kommer in i motor- och transmissionsutrymmena.
  • Roterande bussningar på tiltcylindrarna gör att material som gärna lindas fast, kan rulla av slangarna.
  • Det kraftiga, fällbara kylarskyddet skyddar fläkten och kylaren från penetrering av material som kommer rakt in eller från under bladet.
  • Kylsystemet är anpassat för arbete i dammiga miljöer med automatiskt reverserande fläkt och utsvängbar åtkomst för rengöring med tryckluftspistol.
  • >Laminerade värmesköldar och isoleringsmodul för rena emissioner.
  • Den ledade bukplåten underlättar åtkomsten vid rengöring
  • Deponischaktblad och plattor med mitthål hjälper dig att optimera din avfallshanterare för arbetsuppgiften.
  • Belysningen är högt monterad och skyddad från skräp samtidigt som den ger mycket god belysning av arbetsområdet.

Enkel manövrering

  • Den bekväma och tysta förarplatsen med utmärkt sikt och lufthanteringsfunktioner bidrar till att hålla dammet ute och filtrera luften.
  • Den förbättrade automatväxlingen gör att föraren kan optimera körhastigheten för varje uppgift och sparar även bränsle genom att automatiskt välja den mest effektiva växeln baserat på belastningen.
  • Lättmanövrerade, följsamma reglage för precision och enkel manövrering.
  • Med valbar elektrohydraulisk mappning kan du ställa in redskapens respons så att de överensstämmer med förarens önskemål och arbetsuppgifter.
  • Backkamera finns tillgänglig för förbättrad uppsikt bakom maskinen.
  • Uppfyller emissionskraven enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Korea Tier 4 med emissionsteknik som är transparent - ingen åtgärd krävs från föraren, inga avbrott för regenerering.

Teknik

  • Cat lutningsindikering (S) visar tvärfall och huvudfall på den primära bildskärmen så att förarna kan jobba säkrare.
  • Cat Grade med 3D (tillval) är ett integrerat höjdkontrollsystem som hjälper föraren nivellera med mer precision och effektivitet. Antennerna är monterade ovanpå hytten - inte på bladet - och kan inte skadas av deponi eller skräp.
  • Cat AccuGrade är ett återförsäljarmonterat höjdkontrollsystem för eftermarknaden som ger ökad mångsidighet vid schaktning och förmåga att anpassa kapaciteten efter förändrade behov. Det omfattar olika lasrar för 2D-arbete på plant eller sluttande underlag, GNSS-kontroll (Global Navigation Satellite System) för komplexa 3D-skär och konturer och/eller system som använder UTS (Universal Total Station) vid finschaktning.
  • Med tillvalet Cat AccuGrade™ Ready Option (ARO) (tillval) kan du enkelt installera eller uppgradera till höjdkontrollsystemen Cat AccuGrade 2D och 3D, vilket gör maskinen mer mångsidig och ökar dess andrahandsvärde.
  • Fjärrövervakning med Product Link™/VisionLink® hjälper dig att hantera din maskinpark mer effektivt och lönsamt.
*Product Link finns inte tillgängligt i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för mer information.