D6N WH

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® avfallshanterare är konstruerade och byggda från ramen och uppåt för att klara deponiarbetets hårda krav med allt från schaktning av avfall och spridning av marktäckningsmaterial till cellkonstruktioner och stängning.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 182.0 hp 136.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.3 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 433.0 tum3 7.1 l Less
Emissioner Tier 4 Final/Steg IV/Korea Tier 4 Final Tier 4 Final/Steg IV/Korea Tier 4 Final Less
Nettoeffekt (nominell - 1 800 varv/min): ISO 9249/SAE J1349 166.0 hp 124.0 kW Less
Nettoeffekt (nominell - 1 800 varv/min): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 168.0 hp 124.0 kW Less
Bruttoeffekt (maximal - 2 200 varv/min): SAE J1995 182.0 hp 136.0 kW Less
Bruttoeffekt (maximal - 2 200 varv/min): ISO 14396 178.0 hp 133.0 kW Less
Anmärkning Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA), 10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som följer Tier 4, steg IIIB och IV samt Korea Tier 4 Final ska endast använda dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (EPA), 10 ppm (EU) (mg/kg) svavel. Biodieselblandningar upp till B20 (20 % volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drifts- och underhållshandbok för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Less
Anmärkning Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241. Less
Nettoeffekt (maximal - 2 200 varv/min): ISO 14396 (DIN) 180.0 hp 133.0 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Arbetsvikt - avfallshanterare XL 40818.0 lb 18515.0 kg Less
Arbetsvikt - avfallshanterare LGP 44749.0 lb 20298.0 kg Less
Transportvikt - avfallshanterare XL 40029.0 lb 18157.0 kg Less
Transportvikt - avfallshanterare LGP 43642.0 lb 19796.0 kg Less

Dimensioner – XL

Bandspårvidd 74.4 tum 1890.0 mm Less
Bastraktorns bredd (utan tappar) 98.4 tum 2500.0 mm Less
Maskinhöjd från bandkamsspets till avgasrör 122.4 tum 3108.0 mm Less
Bandlängd på marken 101.6 tum 2581.0 mm Less
Bastraktorns längd (med draganordning)* 157.3 tum 3995.0 mm Less
Bandkamshöjd 2.6 tum 66.0 mm Less
Markfrigång 14.3 tum 364.0 mm Less
Marktryck 6.7 psi 46.1 kPa Less
Anmärkning *Lägg till 1 185 mm (46,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med SU-blad monterat. Lägg till 957 mm (37,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med rivare (med spetsen vid marknivå). *Lägg till 1 185 mm (46,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med SU-blad monterat. Lägg till 957 mm (37,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med rivare (med spetsen vid marknivå). Less

Dimensioner – LGP

Bandspårvidd 85.0 tum 2160.0 mm Less
Bastraktorns bredd (utan tappar) 118.0 tum 3000.0 mm Less
Maskinhöjd från bandkamsspets till avgasrör 126.9 tum 3222.0 mm Less
Bandlängd på marken 122.7 tum 3110.0 mm Less
Bastraktorns längd (med draganordning)* 166.2 tum 4222.0 mm Less
Bandkamshöjd 2.2 tum 57.0 mm Less
Markfrigång 18.8 tum 477.0 mm Less
Marktryck 4.5 psi 31.2 kPa Less
Anmärkning Lägg till 957 mm (37,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med rivare (med spetsen vid marknivå). Lägg till 957 mm (37,7 tum) till bastraktorns längd (med draganordning) med rivare (med spetsen vid marknivå). Less

Blad - kapacitet (SAE J1265)

XL VPAT för avfallsdeponier* 8.29 yd3 6.34 m3 Less
XL VPAT 4.3 yd3 3.3 m3 Less
XL SU 5.6 yd3 4.3 m3 Less
LGP VPAT för avfallsdeponier* 7.39 yd3 5.65 m3 Less
LGP VPAT 5.1 yd3 3.9 m3 Less
Anmärkning *Bladkapacitet med skräpfångare. *Bladkapacitet med skräpfångare. Less

Transmission

0,5 framåt 1.6 mph 2.5 km/h Less
0,7 framåt 1.7 mph 2.8 km/h Less
1,5 framåt 2.7 mph 4.4 km/h Less
1,7 framåt 3.0 mph 4.9 km/h Less
2,5 framåt 4.7 mph 7.5 km/h Less
2,7 framåt 5.2 mph 8.3 km/h Less
0,5 bakåt 1.9 mph 3.1 km/h Less
0,7 bakåt 2.1 mph 3.4 km/h Less
1,5 bakåt 3.4 mph 5.4 km/h Less
1,7 bakåt 3.7 mph 6.0 km/h Less
2,5 bakåt 5.9 mph 9.5 km/h Less
2,7 bakåt 6.5 mph 10.5 km/h Less
1,0 framåt 2.1 mph 3.3 km/h Less
2,0 framåt 3.6 mph 5.8 km/h Less
3,0 framåt 6.1 mph 9.8 km/h Less
1,0 bakåt 2.5 mph 4.1 km/h Less
2,0 bakåt 4.4 mph 7.1 km/h Less
3,0 bakåt 7.6 mph 12.2 km/h Less

Blad - bredd (över ändstål)

XL VPAT för avfallsdeponier* 10.23 fot 3120.0 mm Less
XL VPAT 10.75 fot 3272.0 mm Less
XL SU 10.33 fot 3154.0 mm Less
LGP VPAT för avfallsdeponier* 12.89 fot 3929.0 mm Less
LGP VPAT 13.38 fot 4080.0 mm Less
Anmärkning *Bladkapacitet med skräpfångare. *Bladkapacitet med skräpfångare. Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Slitstyrka

  • Speciella skydd över hela maskinen hjälper till att skydda viktiga komponenter såsom chassit, bränsletanken och hydraultanken från stötpåkänningar och luftburet skräp.
  • Slutväxeltätningar i flera lager håller smuts och skräp borta från Duo-Cone™-tätningen och skyddar oljan i slutväxeln.
  • Pivåaxelns tätningsskydd förhindrar att skräp tränger in och skadar tätningarna.
  • Avvisarstängerna förhindrar att skräp kan skada maskinen och extra tätningar bidrar till att minska mängden material kommer in i motor- och transmissionsutrymmena.
  • Tiltcylindern har en roterande bussningskonstruktion som gör att material som gärna lindas fast, kan rulla av slangarna.
  • Det kraftiga, fällbara kylarskyddet skyddar fläkten och kylaren från penetrering av material som kommer rakt in eller från under bladet.
  • Kylsystemet är anpassat för arbete i dammiga miljöer med automatiskt reverserande fläkt och utsvängbar åtkomst för rengöring.
  • Laminerade värmesköldar och isoleringsmodul för rena emissioner.
  • Den ledade bukplåten underlättar åtkomsten vid rengöring.
  • Deponischaktblad och plattor med mitthål hjälper dig att optimera din avfallshanterare för arbetsuppgiften.
  • Belysningen är högt monterad och skyddad från skräp samtidigt som den ger mycket god belysning av arbetsområdet.

Prestanda

  • Den nya transmissionen med en momentomvandlare med lockup-koppling väljer automatiskt det drivläge som är bäst lämpat för din tillämpning.
  • Upp till 15 % bättre bränsleeffektivitet och 10 % högre produktivitet* i de flesta tillämpningar.
  • Förbättrad automatväxling (standard) hjälper dig att spara bränsle genom att automatiskt växla upp eller ned för att bibehålla den mest effektiva växeln baserat på belastningen. Tre olika inställningar, 3-växlad, 6-växlad och finjusteringsläge, gör att du kan optimera traktorns prestanda för avfallshantering.
  • Bekväm, tyst förarplats med utmärkt sikt och lufthanteringsfunktioner som bidrar till att hålla dammet ute och filtrera luften.
  • Lättmanövrerade, följsamma reglage för precision och enkel manövrering.
  • Med valbar elektrohydraulisk mappning kan du ställa in redskapens respons så att de överensstämmer med förarens önskemål och arbetsuppgifter.
  • Backkamera finns tillgänglig för förbättrad uppsikt bakom maskinen.
  • Uppfyller utsläppskraven enligt US EPA Tier 4 Final/EU steg IV/ Korea Tier 4 Final med emissionsteknik som är transparent - ingen åtgärd krävs från föraren, inga avbrott för regenerering.
* Jämfört med föregående D6N-modell.

Cat Connect-teknik

  • Cat GRADE med Slope Assist (standard) bibehåller automatiskt förutbestämda bladvinklar för att spara tid, ökar schaktkvaliteten och minskar förarpåfrestningarna, i synnerhet vid marktäckningsarbete. Erfarna förare kan arbeta mer produktivt; mindre erfarna förare kan uppnå bättre resultat snabbare.
  • Cat lutningsindikering (standard) visar tvärfall och huvudfall på den primära bildskärmen så att förarna kan jobba säkrare.
  • Cat Grade med 3D (tillval - tillgängligt vid slutet av 2016) är ett integrerat höjdkontrollsystem som hjälper föraren nivellera med mer precision och effektivitet. Antennerna är monterade ovanpå hytten - inte på bladet - och kan inte skadas av deponi eller skräp.
  • Cat AccuGrade™ (tillval) maskinkontroll och styrning förbättrar produktiviteten och noggrannheten med upp till 50 % jämfört med konventionella metoder.
  • Med tillvalet Cat AccuGrade (ARO) (tillval) kan du enkelt installera eller uppgradera till Cat AccuGrade 2D och 3D schaktningsstyrsystem för att öka mångsidigheten och andrahandsvärdet för din maskin.
  • Fjärrövervakning med Product Link™/VisionLink® hjälper dig att hantera din maskinpark mer effektivt och lönsamt.