8 750

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

8750 erbjuder de högsta produktivitetsnivåerna för bortgrävning av jordlager med den lägsta totala kostnaden per ton (short ton), och är den ledande modellen i Cats produktserie med slängskopor. Det här är den första slängskopan av något slag som framgångsrikt utrustats med AC-IGBT-drivsystem. Vi utvecklade den här överlägsna tekniken enbart i syfte att göra din arbetsdag mer produktiv, mer förutsägbar och, viktigast av allt, säkrare.

Specifikationer

Enheter:
Skopkapacitet 76-116 m3 (100-152 yd3) 76-116 m3 (100-152 yd3) Less
Bomlängd 109,7-132,5 m (360-435 fot) 109,7-132,5 m (360-435 fot) Less
Arbetsvikt (ungefärlig) 5,8-7,5 miljoner kg (13,1-15,9 miljoner lb) 5,8-7,5 miljoner kg (13,1-15,9 miljoner lb) Less

Mått/grävdiagram

Skopkapacitet 76-116 m3 (100-152 yd3) 76-116 m3 (100-152 yd3) Less
Bomlängder 109,7-132,5 m (360-435 fot) 109,7-132,5 m (360-435 fot) Less
Nominell hängande last 226 800-344 736 kg (500 000-760 000 lb) 226 800-344 736 kg (500 000-760 000 lb) Less

AC-elsystem

Mer tillförlitliga och effektiva elsystem


Förarhytt

Maximera prestanda med förbättrade säkerhets- och komfortfunktioner


Mekaniska system

Maximerar din produktionstid med robusta och tillförlitliga mekaniska system


Huvudramverk

Öka livslängden för dina gruvinvesteringar med robusta och hållbara ramverk för slängskopor


Cat® MineStar™-system och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Välja slängskopemodell

Maximera avkastningen på din investering och optimera din slängskopas prestanda


Eftermarknadslösningar

Förbättra produktiviteten och tillförlitligheten över maskinens livslängd


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Förarutbildning

Maximera din investering


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag