8 200

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 8200 levererar extremt höga produktivitetsnivåerna för bortgrävning av jordlager med den lägsta totala kostnaden per ton (short ton) och erbjuder alla de innovativa teknikerna hos vår ledande modell Cat 8750, men storleksanpassad för mellanklassen. Tillsammans med ett lägre inledande kapitalutlägg jämfört med större slängskopor säkerställer den unika kombinationen av teknik, format och lång livslängd hos 8200 den låga totala ägandekostnaden som krävs för att ge dig en stor avkastning på din investering.

Specifikationer

Enheter:
Skopkapacitet 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3) Less
Bomlängd 100 m (328 ft) 100 m (328 ft) Less
Arbetsvikt (ungefärlig) 3,8-4,1 miljoner kg (8,5-9,1 miljoner lb) 3,8-4,1 miljoner kg (8,5-9,1 miljoner lb) Less

Mått/grävdiagram

Skopkapacitet 46-61 m3 (60-80 yd3) 46-61 m3 (60-80 yd3) Less
Bomlängder 328.0 fot 100.0 m Less
Nominell hängande last 136 077–181 437 kg (300 000–400 000 lb) 136 077–181 437 kg (300 000–400 000 lb) Less

AC-elsystem

Mer tillförlitliga och effektiva elsystem


Förarhytt

Maximera prestanda med förbättrade säkerhets- och komfortfunktioner


Mekaniska system

Maximerar din produktionstid med robusta och tillförlitliga mekaniska system


Huvudramverk

Öka livslängden för dina gruvinvesteringar med robusta och hållbara ramverk för slängskopor


Cats MineStar-system och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Välja slängskopemodell

Maximera avkastningen på din investering och optimera din slängskopas prestanda


Eftermarknadslösningar

Förbättra produktiviteten och tillförlitligheten över maskinens livslängd


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Förarutbildning

Maximera din investering


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag