< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Mått

Enheter:
Skopans nyttolast 70.0 short tons 64.0 ton Less
Skopans kapacitet 20,6–55,8 m3 (27–73 yd3) 20,6–55,8 m3 (27–73 yd3) Less
Anmärkning Beroende på användningsområde och materialets densitet. Beroende på användningsområde och materialets densitet. Less

Vikter

Arbetsvikt med skopa och standardlänkar 2652000.0 lb 1202927.0 kg Less
Ballast (tillhandahålls av kunden) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
Anmärkning Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Less
Anmärkning *Alla specifikationer baseras på en skopa på 23 m3 (32 yd3) och standardlarvband på 213,4 cm (84 tum). *Alla specifikationer baseras på en skopa på 23 m3 (32 yd3) och standardlarvband på 213,4 cm (84 tum). Less

Huvudstrukturer

Total bredd på överdel (inklusive gångbord i standardutförande) 44.25 fot 13.5 m Less
Larvmontering – total bredd 213,4 cm (84 tum) larvband, standard 32.75 fot 10.0 m Less
Larvmontering – total bredd 274,3 cm (108 tum) larvband 34.75 fot 10.6 m Less
Marklagertryck – total effektiv lageryta 343.0 ft2 32.0 m2 Less
Marklagertryck – 213,4 cm larvband (84 tum), standard 54.0 psi 371.0 kPa Less
Marklagertryck – total effektiv lageryta 442.0 ft2 41.0 m2 Less
Marklagertryck – 274,3 cm larvband (108 tum) 43.0 psi 296.0 kPa Less
Marklagertryck Marklagertryck beror på många faktorer. Marklagertryck beror på många faktorer. Less
Planetväxelframdrivning Dubbel-motor oberoende drivning. Dubbel-motor oberoende drivning. Less
Svängmekanism Två planetväxellådor, som drivs av var sin vertikalt monterad motor, finns monterade på vardera sida om den roterande ramen. Pinjongaxlar med dubbla utgångar från varje växellåda aktiverar svängsystemet. Två planetväxellådor, som drivs av var sin vertikalt monterad motor, finns monterade på vardera sida om den roterande ramen. Pinjongaxlar med dubbla utgångar från varje växellåda aktiverar svängsystemet. Less
Lyft En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. Less

Optimala grävdiagram*

Tipphöjd – med utrymme för att kunna öppna skopluckan 30.84 fot 9.4 m Less
Skärhöjd (maximal) 48.75 fot 14.9 m Less
Fräsradie (maximal) 74.75 fot 22.8 m Less
Radie för jämnt golv 52.49 fot 16.0 m Less
Bakre svängradie för roterande ram 30.51 fot 9.3 m Less
Anmärkning Optimala grävdiagram baserat på lastning en Cat® 793F-truck. Optimala grävdiagram baserat på lastning en Cat® 793F-truck. Less
Anmärkning *Alla specifikationer baseras på en skopa på 23 m3 (32 yd3) och standardlarvband på 213,4 cm (84 tum). *Alla specifikationer baseras på en skopa på 23 m3 (32 yd3) och standardlarvband på 213,4 cm (84 tum). Less

Smörjsystem

Typ Automatiskt en-ledningssystem för smörjmedel och fett till utsatta kugghjul. Automatiskt en-ledningssystem för smörjmedel och fett till utsatta kugghjul. Less
Komponenter 6 pumpar (4 för smörjmedel till utsatta kugghjul och 2 för fett) är placerade i ett isolerat, smörjrum med dubbla väggar. 6 pumpar (4 för smörjmedel till utsatta kugghjul och 2 för fett) är placerade i ett isolerat, smörjrum med dubbla väggar. Less
Komponenter Extern snabbpåfyllning från lägre nivå. Extern snabbpåfyllning från lägre nivå. Less

Elsystem

Drivning IGBT-Acutrol drivsystem. IGBT-Acutrol drivsystem. Less
Effektbehov – spänning 3-fas, 50/60 Hz, 7 200 V 3-fas, 50/60 Hz, 7 200 V Less
Effektbehov – 50 Hz 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V Less
Effektbehov – 60 Hz 7 200 V 7 200 V Less
Effektkrav – genomsnittlig effektefterfrågan 777 1 087 kW (1 042–1 458 hk) 777 1 087 kW (1 042–1 458 hk) Less
Effektbehov – högsta effekt 4165.0 hk 3106.0 kW Less
Anmärkning Andra spänningar finns tillgängliga för att passa kundens krav. Andra spänningar finns tillgängliga för att passa kundens krav. Less

Främre ände

Komponenter En smidd och sömlös rörformad skopsticka och brett ställda bomskivor utrustade med lyftlinor och hänglås på skopan för att stabilisera skopstickan. En smidd och sömlös rörformad skopsticka och brett ställda bomskivor utrustade med lyftlinor och hänglås på skopan för att stabilisera skopstickan. Less
Lindata: lyft – nr. 2 2 Less
Lindata: lyft – diameter 2.75 tum 70.0 mm Less
Lindata: fyllning – nr. 1 1 Less
Lindata: fyllning – diameter 2.5 tum 64.0 mm Less
Lindata: indragning – nr. 1 1 Less
Lindata: indragning – diameter 2.5 tum 64.0 mm Less
Lindata: bomfjädring – nr. 4 4 Less
Lindata: bomfjädring – diameter 3.25 tum 83.0 mm Less
Lindata: skopbana – nr. 1 1 Less
Lindata: skopbana – diameter 0.625 tum 16.0 mm Less
Anmärkning Linor med hög stötbelastning finns som tillval Linor med hög stötbelastning finns som tillval Less
Fyllning Kabelfyllning med fyllningsmaskineriet placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, som består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd kabel och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. Kabelfyllning med fyllningsmaskineriet placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, som består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd kabel och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. Less