< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Mått

Enheter:
Skopans nyttolast 90.0 short tons 82.0 ton Less
Skopans kapacitet Less
Anmärkning Less

Vikter

Arbetsvikt med skopa och standardlänkar 2856700.0 lb 1295777.0 kg Less
Ballast (tillhandahålls av kunden) 574000.0 lb 260362.0 kg Less
Anmärkning Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning. Less
Anmärkning Less

Huvudstrukturer

44.25 fot 13.5 m Less
32.75 fot 10.0 m Less
34.75 fot 10.6 m Less
343.0 32.0 Less
58.0 400.0 Less
442.0 41.0 Less
46.0 316.0 Less
Less
Planetväxelframdrivning Dubbel-motor oberoende drivning. Dubbel-motor oberoende drivning. Less
Svängmekanism Less
Lyft En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. Less

30.84 fot 9.4 m Less
Skärhöjd (maximal) 48.75 fot 14.9 m Less
Fräsradie (maximal) 74.75 fot 22.8 m Less
Radie för jämnt golv 52.49 fot 16.0 m Less
30.51 fot 9.3 m Less
Anmärkning Less
Anmärkning Less

Smörjsystem

Typ Less
Komponenter Less
Komponenter Less

Elsystem

Drivning IGBT-Acutrol drivsystem. IGBT-Acutrol drivsystem. Less
Less
Less
Less
Less
4466.0 3330.0 Less
Anmärkning Less

Främre ände

Komponenter Less
2 2 Less
2.75 tum 70.0 mm Less
1 1 Less
2.5 tum 64.0 mm Less
1 1 Less
2.5 tum 64.0 mm Less
4 4 Less
3.25 tum 83.0 mm Less
1 1 Less
0.625 tum 16.0 mm Less
Less
Less