7495 med HydraCrowd

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Elektriska lingrävare har tagit bort jordmassor och fyndigheter vid gruvbrytningar världen över i mer än ett sekel. Vi motiverades av en vision om att göra dessa mycket produktiva maskiner säkrare, mer tillförlitliga och ännu mer produktiva och trotsade sakernas tillstånd genom att bygga en bättre elektrisk lingrävare.

Mått

Enheter:
Skopans nyttolast 120.0 short tons 109.0 ton Less
Skopans kapacitet 30,6–62,7 m3 (40–82 yd3) 30,6–62,7 m3 (40–82 yd3) Less
Skopans nyttolast (skopor med nyttolaster upp till 109 ton [120 short tons] finns tillgängliga om så anges) 120.0 short tons 109.0 ton Less
Anmärkning Beroende på tillämpning och materialets densitet Beroende på tillämpning och materialets densitet Less

Vikter

Arbetsvikt med skopa och standardlänkar 3066000.0 lb 1390714.0 kg Less
Ballast (tillhandahålls av kunden) 667150.0 lb 302614.0 kg Less
Anmärkning Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning Dessa vikter kommer att variera något beroende på skopa och tillvalsutrustning Less
Anmärkning Alla specifikationer baseras på en 56 m3 (73 yd3) skopa och standard 200,7 cm (79 tum) larvband Alla specifikationer baseras på en 56 m3 (73 yd3) skopa och standard 200,7 cm (79 tum) larvband Less

Huvudstrukturer

Överdelens totalbredd (inklusive standardgångbord) 41.9 fot 12.8 m Less
Larvmått – total bredd 200,7 cm (79 tum) larvband, standard 36.0 fot 11.0 m Less
Larvmått – total bredd 259,1 cm (102 tum) larvband 38.0 fot 11.6 m Less
Marktryck – total effektiv bäryta 200,7 cm (79 tum) larvband, standard 36 m2 (382 kPa), 386 fot2 (55 psi) 36 m2 (382 kPa), 386 fot2 (55 psi) Less
Marktryck – total effektiv bäryta 259,1 cm (102 tum) larvband 46,6 m2 (298 kPa), 501,7 fot2 (43 psi) 46,6 m2 (298 kPa), 501,7 fot2 (43 psi) Less
Marktryck – Obs! Marktrycket beror på många faktorer Marktrycket beror på många faktorer Less
Planetväxelframdrivning Oberoende drivning med två motorer. Oberoende drivning med två motorer. Less
Svängmekanism Två planetväxellådor som drivs av varsin vertikalt monterad motor, finns monterade på vardera sidan om den roterande ramen. Pinjongaxlar med dubbla utgångar från varje växellåda aktiverar svängsystemet. Två planetväxellådor som drivs av varsin vertikalt monterad motor, finns monterade på vardera sidan om den roterande ramen. Pinjongaxlar med dubbla utgångar från varje växellåda aktiverar svängsystemet. Less
Lyft En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. En planetväxellåda med dubbla utgående pinjonger överför moment till lyften från elmotorn till lyfttrummans drev. Less

Smörjsystem

Komponenter Sex pumpar (fyra för smörjmedel och två för fett) är placerade i ett isolerat och uppvärmt smörjrum med dubbla väggar Sex pumpar (fyra för smörjmedel och två för fett) är placerade i ett isolerat och uppvärmt smörjrum med dubbla väggar Less
Typ Automatiskt enkellinesystem för öppen applicering av smörjmedel och fett Automatiskt enkellinesystem för öppen applicering av smörjmedel och fett Less
Komponenter Extern FastFil från lägre nivå Extern FastFil från lägre nivå Less

Elsystem

Effektbehov – spänning 3-fas 50/60 Hz, 7 200 V 3-fas 50/60 Hz, 7 200 V Less
Drivning IGBT-Acutrol drivsystem IGBT-Acutrol drivsystem Less
Effektbehov – 50 Hz 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V 6 000 V, 6 600 V, 7 200 V, 11 000 V Less
Effektbehov – 60 Hz 7 200 V, 13 800 V 7 200 V, 13 800 V Less
Effektbehov – genomsnittlig efterfrågan 945-1 322 kW 945-1 322 kW Less
Effektbehov – högsta effekt 3 778 kW 3 778 kW Less
Effektbehov – OBS! Andra spänningsalternativ finns tillgängliga för att passa kundkraven Andra spänningsalternativ finns tillgängliga för att passa kundkraven Less
Systemspänning (nominell) 50/60 Hz, 7 200 V 50/60 Hz, 7 200 V Less

Främre ände

Typ Smidd skopsticka i ett stycke och brett ställda bomskivor utrustad med lyftlinor och skoplås som stabiliserar skopstickan. Smidd skopsticka i ett stycke och brett ställda bomskivor utrustad med lyftlinor och skoplås som stabiliserar skopstickan. Less
Lindata: lyft – nr. 2 2 Less
Lindata: bomupphängning – nr. 4 4 Less
Lindata: skopbana – nr. 1 1 Less
Lindata: lyft – diameter 2.75 tum 70.0 mm Less
Lindata: bomupphängning – diameter 3.25 tum 83.0 mm Less
Lindata: skopbana – diameter 0.75 tum 19.0 mm Less
Lindata: Obs! Linor för höga stötbelastningar finns som tillval Linor för höga stötbelastningar finns som tillval Less
Fyllning Hydraulaggregatet HydraCrowd är monterat framtill, i mitten av det roterande däcket på ramen och driver en stor hydraulcylinder som flyttar skopstickan framåt och bakåt. Hydraulaggregatet HydraCrowd är monterat framtill, i mitten av det roterande däcket på ramen och driver en stor hydraulcylinder som flyttar skopstickan framåt och bakåt. Less
Fyllning (Tillval) Linfyllningssystemet med fyllningsmaskineri som är placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd lina och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. (Tillval) Linfyllningssystemet med fyllningsmaskineri som är placerat framtill vid mitten av den roterande ramen, består av motor, broms, trumma och drev. Plastbelagd lina och indragningslinor används för att manövrera skopstickan framåt och bakåt. Less

Mått/grävdiagram

Skopkapaciteter 30,6–62,7 m3 (40–82 yd3) 30,6–62,7 m3 (40–82 yd3) Less
Skopans nyttolast 120.0 short tons 109.0 ton Less
Maximal tipphöjd 28.9 fot 8.8 m Less
Arbetsvikt 3066000.0 lb 1390714.0 kg Less

Mått (ungefärliga) – optimala grävdiagram*

Tipphöjd – med utrymme för att kunna öppna skopluckan 28.9 fot 8.8 m Less
Skärhöjd (maximal) 53.5 fot 16.3 m Less
Fräsradie (maximal) 80.0 fot 24.4 m Less
Radie för jämnt golv 56.1 fot 17.1 m Less
Roterande ramens bakre svängradie 30.5 fot 9.3 m Less
Anmärkning Optimala grävdiagram baserat på lastning av truck Cat 795F AC. Optimala grävdiagram baserat på lastning av truck Cat 795F AC. Less
Anmärkning *Alla specifikationer baseras på en 56 m3 (73 yd3) skopa och standard 200,7 cm (79 tum) larvband. *Alla specifikationer baseras på en 56 m3 (73 yd3) skopa och standard 200,7 cm (79 tum) larvband. Less

AC-IGBT-elsystem

Enkelt, säkert och robust elsystem


Förarhytt

Öka produktiviteten genom att maximera förarens komfort och säkerhet


Frontkonstruktion

Minskad vikt fram, tillförlitlig ramstyrka


Fyllningssystem

Minska torsionsspänning och förläng komponenternas livslängd med vår innovativa konstruktion


LatchFree-skopsystem

En revolutionerande strategi som förhindrar stillestånd


Skopalternativ

Längre livslängd för skopan


Effektiv lastning/transport

Flytta mer material med optimala passmatchningspar


Svängsystem med tredje skena

Snabbare cykeltider och längre livslängd för komponenterna


Cats MineStar och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Huvudramverk

Förstärka din investering med robusta och hållbara ramverk


Nedre maskineri

Håll dig i rörelse i alla gruvförhållanden


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Förarutbildning

Maximera din investering


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag