336F L rak bom (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

336F med rak bom är specialkonstruerad för att klara alla dina sorterings- och lågnivådemoleringsjobb samt uppgifter över marknivå. Jämfört med 336F med räckviddsbom, ger 336F med rak bom överlägsen prestanda över marknivå genom sitt betydligt högre arbetsområde och enastående lyftkapacitet över marknivå.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 306.0 hp 228.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.53 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.87 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 568.0 tum3 9.3 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 238 kW (319 hp/324 PS) 238 kW (319 hp/324 PS) Less
Motoreffekt – ISO 14396 234 kW (313 hp/318 PS) 234 kW (313 hp/318 PS) Less
Nettoeffekt – SAE J1349 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less
Nettoeffekt – ISO 9249 228 kW (306 hp/310 PS) 228 kW (306 hp/310 PS) Less

Vikter

Arbetsvikt 89900.0 lb 40800.0 kg Less
Maximivikt 89900.0 lb 40800.0 kg Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.8 varv/min 8.8 varv/min Less
Svängmoment 80144.0 lbf-ft 109.0 kNm Less

Drivning

Maximal körhastighet 3.0 mph 4.8 km/h Less
Maximal dragkraft 65352.0 lbf 291.0 kN Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 151.0 gal/min 570.0 l/min Less
Svängsystem – maximalt flöde 74.0 gal/min 279.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning (lyftläge) 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Extra krets – högt tryck 5367.0 psi 37000.0 kPa Less
Extra krets – medelhögt tryck 3359.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 8.0 gal/min 29.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Ljud

Utsida – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Insida – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Anmärkning *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Mått*: rak bom – 6,9 m (22 fot 8 tum), sticka 3,9 m (12 fot 10 tum), skopa 2,28 m3 (2,98 yd3)

Transporthöjd 12.25 fot 3740.0 mm Less
Transportlängd 37.33 fot 11370.0 mm Less
Bakre svängradie 11.5 fot 3500.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.25 fot 4040.0 mm Less
Bandlängd 16.5 fot 5040.0 mm Less
Markfrigång 1.67 fot 520.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd – långt, smalt underrede 7.83 fot 2390.0 mm Less
Transportbredd – långt underrede 10.5 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd – långt, smalt underrede 9.83 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd 10.42 fot 3170.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 11.42 fot 3480.0 mm Less
Frigång under motvikt 4.0 fot 1220.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 164.0 gal 620.0 l Less
Kylsystem 11.0 gal 43.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 5.0 gal 19.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.0 gal 8.0 l Less
Motorolja (med filter) 8.0 gal 32.0 l Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 100.0 gal 380.0 l Less
Olja i hydraultank 46.0 gal 175.0 l Less
DEF-tank 11.0 gal 41.0 l Less

Mått*: rak bom – 6,9 m (22 fot 8 tum), sticka 3,2 m (10 fot 6 tum), skopa 2,28 m3 (2,98 yd3)

Transporthöjd 11.42 fot 3480.0 mm Less
Transportlängd 37.67 fot 11480.0 mm Less
Bakre svängradie 11.5 fot 3500.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.25 fot 4040.0 mm Less
Bandlängd 16.5 fot 5040.0 mm Less
Markfrigång 1.67 fot 520.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd – långt, smalt underrede 7.83 fot 2390.0 mm Less
Transportbredd – långt underrede 10.5 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd – långt, smalt underrede 9.83 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd 10.42 fot 3170.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 11.42 fot 3480.0 mm Less
Frigång under motvikt 4.0 fot 1220.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Grävdiagram*: rak bom – 6,9 m (22 fot 8 tum), sticka 3,9 m (12 fot 10 tum), skopa 2,28 m3 (2,98 yd3)

Maximalt grävdjup 21.75 fot 6640.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 40.5 fot 12340.0 mm Less
Maximal skärhöjd 45.17 fot 13760.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 33.67 fot 10260.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 11.08 fot 3370.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.33 fot 6510.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.42 fot 5610.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Grävdiagram*: rak bom – 6,9 m (22 fot 8 tum), 3,2 m (10 fot 6 tum) sticka, 2,28 m3 (2,98 yd3) skopa

Maximalt grävdjup 19.5 fot 5940.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 38.17 fot 11630.0 mm Less
Maximal skärhöjd 43.08 fot 13120.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 31.5 fot 9610.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 13.08 fot 3990.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 19.0 fot 5790.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.33 fot 4970.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Prestanda

  • Cat C9.3 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IV.
  • Effektlägen hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen aktivt.
  • Läget för tunga lyft ökar maskinens systemtryck för att förbättra lyftkapaciteten – en behändig funktion i många situationer.
  • SmartBoom™ minskar påfrestningar och vibrationer som överförs till maskinen och hytten, speciellt vid arbete med hammare.

Cat® Connect-teknik

  • Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen med LINK- och DETECT-teknik.
  • VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.

Underhåll

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Ett sida-vid-sida-kylsystem gör rengöringen enkel.
  • Serviceluckans konstruktion hjälper till att förhindra att smuts tränger in.
  • Flera S·O·SSM-portar och tryckuttag bidrar till att förebygga stillestånd för underhåll.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara. Sätena är justerbara och har luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.

Mångsidighet

  • Rivningsarbete går snabbt och enkelt med Cats sax, kombiverktyg och hydraulhammare.
  • Med ett redskapsfäste från Cat kan du byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Drifttiden förbättras i och med att redskapskontrollen minns tryck och flöde för upp till 20 verktyg.

Slitstyrka

  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög. Bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och slutväxlar är byggda i höghållfast stål.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

  • Med smart tankning tankas maskinen snabbt från en extern bränslekälla. Tankningen avslutas automatiskt när bränsletanken är full eller bränslekällan är tom, vilket undanröjer gissningsarbete och onödigt pumpslitage.
  • Den bakåtriktade kameran och sidokamerorna ger bättre sikt så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.
  • Förlängda ledstänger och skyddsräcken gör att du säkert kan klättra upp till maskinhusöversidan, och halkskyddsplåtar minskar risken att halka i alla väderlekar.