340F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

340F är byggd för att hålla produktionssiffrorna uppe och dina ägar- och driftskostnader nere. Maskinens C9.3 ACERT-motor uppfyller inte bara emissionskraven enligt EU steg IV, utan ger dig samtidigt den effekt, bränsleeffektivitet och tillförlitlighet du behöver för att lyckas. 340F har ett kraftigt, högt och brett underrede (HDHW) som absorberar spänningar och ger mycket god stabilitet och hållbarhet. Dessutom gör den höga markfrigången maskinen utmärkt för steniga miljöer genom att den övre ramen hamnar i ett säkrare högt läge. Den riktiga kraften kommer fram i hydraulsystemet. Du kan bokstavligen flytta tonvis med material hela dagen i mycket hög hastighet och med stor precision. Om du dessutom väger in en tyst och bekväm förarmiljö som främjar produktiviteten, servicepunkter som nås från marken vilket gör att rutinunderhåll kan utföras enkelt och flera Cat-arbetsredskap som gör att du kan utföra en rad olika jobb, kan du helt enkelt inte hitta en bättre 40-tonsmaskin.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt, netto 306.0 hp 228.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Cylindervolym 567.5 tum3 9.3 l Less
Effekt – ISO 9249 (metrisk) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Effekt – ISO 14396 (metrisk) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less

Vikter

Arbetsvikt 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Maximivikt 94358.0 lb 42800.0 kg Less
Minimivikt 88405.0 lb 40100.0 kg Less

Band

Antal överrullar på vardera sidan 2 stycken 2 stycken Less
Antal bandplattor på vardera sidan 49 stycken 49 stycken Less
Antal underrullar på vardera sidan 9 stycken 9 stycken Less
Bandalternativ 850/700/600 mm (33,5/27,6/23,6 tum) 850/700/600 mm (33,5/27,6/23,6 tum) Less

Svängmekanism

Svänghastighet 8.8 varv/min 8.8 varv/min Less
Svängmoment 80394.0 lbf-ft 109.0 kNm Less

Drivning

Maximal körhastighet 3.0 mph 4.8 km/h Less
Maximal dragkraft 65419.0 lbf 291.0 kN Less
Maximal backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less

Hydraulsystem

Maximalt flöde: huvudsystem 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Maximalt flöde: Svängsystem 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Maximalt tryck: körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck: svängning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximalt flöde: pilotsystem 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Max. tryck: pilotsystem 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 5.9 tum 150.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 56.7 tum 1440.0 mm Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Stickcylinder – slaglängd 68.4 tum 1738.0 mm Less
B1-skopcylinder – cylinderdiameter 6.3 tum 160.0 mm Less
B1-skopcylinder – slaglängd 53.4 tum 1356.0 mm Less
Maximalt tryck: utrustning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck: utrustning (tunga lyft) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximalt flöde: Extra krets - högtrycks 7.7 gal/min 29.0 l/min Less
Maximalt flöde: Extra krets - medeltryck 1083.1 gal/min 4100.0 l/min Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 163.8 gal 620.0 l Less
Kylsystem 11.4 gal 43.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 5.0 gal 19.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.1 gal 8.0 l Less
Oljevolym i hydraulsystem (inklusive tank) 100.4 gal 380.0 l Less
Olja i hydraultank 46.2 gal 175.0 l Less
Motorolja (med filter) 8.5 gal 32.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal 41.0 l Less

Ljudprestanda

Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Anmärkning * Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. * Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Normer

Bromsar ISO 10265: 2008 ISO 10265: 2008 Less
Hytt/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Hytt/ROPS ISO 12117-2, ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2, ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt


340F L (2017) Standardutrustning

MOTOR
  • Dieselmotor Cat C9.3 ACERT
  • Kan köras på biodiesel upp till B20
  • Uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV
  • Kapacitet upp till 2 300 m
  • Elektrisk bränslematarpump med brytare
  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Tre driftlägen: standard, ekonomi och hög effekt
  • Vattenavskiljare i bränsleledningen med vattennivågivare och indikator
  • Luftrenare
  • Luftfilter med radiell tätning
  • Sida-vid-sida-kylsystem
  • Primärfilter med vattenavskiljare samt strömställare för vattenavskiljarindikator
  • Indikatorreglage för bränsledifferential i bränsleledningen

HYDRAULSYSTEM
  • Dämpningsventil för svängbroms
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Möjlighet att installera ytterligare kretsar
  • Förberedd för upp till B20-bioolja

MOTVIKT
  • 7,0 ton

HYTT
  • Parallella vindrutetorkare och vindrutespolare
  • Speglar
  • Trycksatt hytt med filtrering
  • Laminerad övre vindruta och härdat glas i övriga fönster
  • Skjutbart övre dörrfönster (vänster hyttdörr)
  • Löstagbart undre fönster med förvaringskonsol i hytten
  • Öppningsbart takfönster
  • Interiör: – Glashammare – Klädkrok – Mugghållare – Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker o.s.v. – Invändig belysning – AM/FM-radiofäste (DIN-storlek) – Två 12 V stereohögtalare – Förvaringshylla för exempelvis matlåda eller verktygslåda – Strömförsörjning med 12 V, två eluttag (10 A) – Joystick med tumhjul för modulering, för användning med kombiextraspak – Solskydd – Luftkonditionering, värmare och defroster med klimatanläggning
  • Förarstol: – Säkerhetsbälte, 51 mm – Justerbart armstöd – Joystickskonsoler som kan höjdjusteras – Neutralspak (spärr) för alla reglage – Körpedaler med borttagbara handspakar – Möjlighet att installera två ytterligare pedaler – Låg- och höghastighetskörning – Golvmatta, tvättbar
  • Bildskärm: – Klocka – Videoförberedd – LCD-färgskärm för varningar, meddelanden om filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar – Flerspråkig display (grafisk fullfärgsdisplay) – Information om maskinens tillstånd, felkoder och verktygslägesinställningar – Startnivåkontroll för motorolja, motorkylvätska och hydraulolja – Varning, filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar – Bränsleförbrukningsmätare

UNDERREDE
  • Långt och kraftigt, högt och brett underrede
  • Fettsmorda band med PPR2
  • Kraftiga underrullar och ledarhjul
  • Bogserögla på ramen
  • Svivelskydd
  • Förstärkta åkmotorskydd
  • Kraftigt underskydd

ELSYSTEM
  • 80 A-generator
  • Kretsbrytare
  • Standardbatteri

BELYSNING
  • Hytt- och bombelysningen med tidsfördröjning
  • Ytterbelysning integrerad i förvaringsbox

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Cats säkerhetssystem med en nyckel
  • Dörrlås
  • Lås på lock till bränsle- och hydraultankar
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Signalhorn
  • Sekundär brytare för motoravstängning
  • Speglar
  • Kamera för bakåtsikt
  • Möjlighet att ansluta roterande varningsljus
  • Förberedd för bultmonterat FOGS-skydd
  • Säkerhetshammare för att bryta hyttglas

INTEGRERADE TEKNISKA LÖSNINGAR
  • Product Link
  • Kamera för bakåtsikt

340F L (2017) Tillvalsutrustning

FRONTLÄNKAGE
  • HD-räckviddsbom 6,5 m (med BLCV/SLCV/SmartBoom): – R3.2DB-sticka – R2.8DB-sticka
  • Massgrävningsbom 6,18 m (med BLCV/SLCV/SmartBoom): – M2.55TB-sticka
  • Skoplänkage: – DB-serien (med lyftögla) – TB-serien (med lyftögla)
  • Anpassat CV-redskapsfäste

BAND
  • 850 mm, trekamstyp
  • 700 mm, trekamstyp
  • 600 mm trekamstyp HD
  • 600 mm, tvåkamstyp

SKYDDSANORDNINGAR
  • Bandstyrningsskydd: – Fullängd – Mittsektion

BELYSNING
  • Hyttmonterad arbetsbelysning, halogen

HYTT
  • Regnskydd för hyttfront
  • Vindruta, delad 70-30, skjutbar, löstagbart undre fönster med förvaringskonsol i hytten – Ett stycke, fast

HYDRAULSYSTEM
  • Hydraulledningar (högtryck) för bom och sticka
  • Hydraulledningar (medeltryck) för bom och sticka
  • Hydraulledningar (redskapsfäste) för bom och sticka
  • Redskapsfästekontroll
  • Upp till B20-biohydraulolja

ELSYSTEM
  • Startpaket för kall väderlek, 240 V, -32° C
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning och förvaringsbox

MOTOR
  • Snabbavtappningar, motor- och hydraulolja (QuickEvac™)
  • Snabbpåfyllningsöppning för bränsle