326F L/326F LN (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

326F L/F LN är byggd för att hålla produktionssiffrorna uppe och dina ägande- och driftskostnader nere. Maskinens C7.1 ACERT™-motor och det avancerade hydraulsystemet arbetar problemfritt tillsammans så att du kan flytta tonvis med material hela dagen med enastående hastighet, precision och effektivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 200.0 hp 149.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 428.0 tum3 7.01 l Less
Effekt – ISO 9249 (metrisk) 149 kW/200 hp/203 PS 149 kW/200 hp/203 PS Less
Effekt – ISO 14396 (metrisk) 152 kW/204 hp/207 PS 152 kW/204 hp/207 PS Less
Motorvarvtal (nominellt) 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Maskinvikter

Vikt (räckvidd) 25 660–26 910 kg (56 570–59 325 lb) 25 660–26 910 kg (56 570–59 325 lb) Less
Vikt (VA) 26 710–27 960 kg (58 885–61 640 lb) 26 710–27 960 kg (58 885–61 640 lb) Less
Vikt (extra lång räckvidd) 29 290–30 370 kg (64 575–66 955 lb) 29 290–30 370 kg (64 575–66 955 lb) Less

Mått: räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum); R2.95 m-sticka (9 fot 8 tum); 1,33 m3 (1,74 yd3) skopkapacitet*

Transporthöjd 10.58 fot 3220.0 mm Less
Transportlängd 33.0 fot 10060.0 mm Less
Bakre svängradie 9.83 fot 3000.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 12.58 fot 3830.0 mm Less
Bandlängd 15.25 fot 4640.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 440.0 mm Less
Bandspårvidd: långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd: långt, smalt underrede 7.83 fot 2390.0 mm Less
Underredesbredd: långt underrede – 600 mm (24 tum) bandplattor 10.5 fot 3190.0 mm Less
Underredeslängd: långt underrede – 900 mm (35 tum) bandplattor 11.42 fot 3490.0 mm Less
Underredesbredd: långt, smalt underrede – 600 mm (24 tum) bandplattor 9.83 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd 9.83 fot 3000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.5 fot 1060.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Svängmekanism

Svänghastighet 9.0 varv/min 9.0 varv/min Less
Svängmoment 54137.0 lbf-ft 73.4 kNm Less

Drivning

Maximal dragkraft 50807.0 lbf 226.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.3 mph 5.3 km/h Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 508 l/min (254 × 2 pumpar) [134 gal/min (67 × 2 pumpar)] 508 l/min (254 × 2 pumpar) [134 gal/min (67 × 2 pumpar)] Less
Huvudsystem – maximalt tryck – utrustning: normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt tryck – utrustning: lyftläge 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt tryck – körning 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt tryck – svängning 3973.0 psi 27400.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 137.4 gal 520.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal 30.0 l Less
Motorolja 6.3 gal 24.0 l Less
Slutväxel (vardera) 1.6 gal 6.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 2.3 gal 9.0 l Less
Oljevolym i hydraulsystem (inklusive tank) 75.3 gal 285.0 l Less
Olja i hydraultank 46.2 gal 175.0 l Less
DEF-tank 10.8 gal 41.0 l Less

Ljudprestanda

ISO 6395 (utanför)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
ISO 6396 (i hytten) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Anmärkning *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Mått: VA-bom 2,8 m (9 fot 2 tum) basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) frambom; R2.95 m-sticka (9 fot 8 tum); 1,33 m3 (1,74 yd3) skopkapacitet*

Transporthöjd 10.25 fot 3120.0 mm Less
Transportlängd 33.5 fot 10200.0 mm Less
Bakre svängradie 9.83 fot 3000.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 12.58 fot 3830.0 mm Less
Bandlängd 15.25 fot 4640.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 440.0 mm Less
Bandspårvidd: långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd: långt, smalt underrede 7.83 fot 2390.0 mm Less
Underredesbredd: långt underrede – 600 mm (24 tum) bandplattor 10.5 fot 3190.0 mm Less
Underredeslängd: långt underrede – 900 mm (35 tum) bandplattor 11.42 fot 3490.0 mm Less
Underredesbredd: långt, smalt underrede – 600 mm (24 tum) bandplattor 9.83 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd 9.83 fot 3000.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.5 fot 1060.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Räckvidd: räckviddsbom 5,9 m (19 fot 4 tum); R2.95 m-sticka (9 fot 8 tum); 1,33 m3 (1,74 yd3) skopkapacitet*

Maximalt grävdjup 22.33 fot 6810.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 33.17 fot 10110.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 24.42 fot 7450.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 7.92 fot 2410.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.75 fot 6640.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.42 fot 5300.0 mm Less
Skopgrävkraft (ISO) 27202.0 lbf 121.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 37318.0 lbf 166.0 kN Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Räckvidd: VA-bom 2,8 m (9 fot 2 tum) basbom/3,3 m (10 fot 10 tum) frambom; R2.95 m-sticka (9 fot 8 tum); 1,33 m3 (1,74 yd3) skopkapacitet*

Maximalt grävdjup 21.92 fot 6690.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 33.92 fot 10330.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 27.33 fot 8320.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 10.92 fot 3320.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 21.58 fot 6590.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.75 fot 5100.0 mm Less
Anmärkning *Måtten kan variera beroende på val av skopa. *Måtten kan variera beroende på val av skopa. Less

Prestanda

  • C7.1 ACERT™-motorn uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV.
  • Integrerad elektronik, bränsle, luft och efterbehandling minskar bränsleförbrukning och emissioner och förlänger serviceintervallen.
  • Motorn kan köras på upp till B20 biodiesel när det blandas med diesel med ultralåg svavelhalt för att spara bränsle.
  • Tre effektlägen – hög, standard och eco – hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen.
  • Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen och minskar bränsleförbrukningen.

Mångsidighet

  • Du får tillgång till flera olika konfigurationer som uppfyller en rad olika arbetsbehov: räckviddsbom 5,9 m med R2.95 m- eller R2.5 m-stickor, vinklingsbar bom med R2.95 m- eller R2.5 m-stickor och 10,2 m bom med extra lång räckvidd och 7,85 m sticka.
  • Universal- och avslutningsarbete går snabbt och felfritt med en Cat® kompaktor, efterbehandlingsskopa eller lutningsbar skopa.
  • Rivningsarbeten utförs enkelt med Cats hammare, grip, sax och kombiverktyg.
  • Redskapsfästen gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickar och armstöd är justerbara.
  • Helt justerbara förarstolar med luftfjädring ger maximal komfort för långa arbetsskift.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Teknik

  • Cat Grade Control Depth and Slope gör att föraren kan arbeta mer produktivt och exakt med mindre omarbetning.
  • ® Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Underhåll

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Serviceluckans konstruktion hjälper till att förhindra att smuts tränger in och hakas på plats för att underlätta vid service.
  • Kylsystemet är effektivt för enklare underhåll.

Slitstyrka

  • Den kraftiga X-ramkonstruktionen utökar livslängden.
  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.
  • Högtrycksbränslesystemet med högtryckspump och spridare förbättrar tillförlitligheten.

Säkerhet

  • Hytten med överrullningsskydd (ROPS) bidrar till säkert arbete.
  • Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar minskar risken att halka och snubbla.
  • Speglar, en standardmonterad bakåtriktad kamera och en sidokamera ger bättre sikt.
  • Bränsleomkopplare på marknivå stänger av motorn i nödsituationer.

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.