323F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 323F L är den mest effektiva maskinen i sin storleksklass. Med Cat GRADE med Assist, närapå oändliga konfigurationsmöjligheter samt flera alternativ för Cat-arbetsredskap kan du snabbt ta dig an alla 23-tonsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt, netto 161.0 hp 120.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.3 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 433.0 tum3 7.1 L Less
Motoreffekt – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Motoreffekt – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Drift 1500.0 varv/min 1500.0 varv/min Less
Transportkörning 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 108.3 gal 410.0 L Less
Kylsystem 7.9 gal 30.0 L Less
Motorolja 6.6 gal 25.0 L Less
Slutväxel (vardera) 2.1 gal 8.0 L Less
Svängdrivning (vardera) 2.1 gal 8.0 L Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 68.7 gal 260.0 L Less
Olja i hydraultank 42.0 gal 159.0 L Less
DEF-tank 5.3 gal 20.0 L Less

Svängmekanism

Svänghastighet 11.0 varv/min 11.0 varv/min Less
Svängmoment 45580.0 lbf-ft 61.8 kNm Less

Drivning

Maximal dragkraft 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 112.0 gal/min 423.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning: tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 5.3 gal/min 20.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 569.0 psi 3920.0 kPa Less

Ljudprestanda

ISO 6396 – förarens ljudeffektnivå 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 – utvändig ljudeffektnivå 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less

Mått: räckviddsbom - 5,7 m (18 fot 8 tum); R2,9 m (9 fot 6 tum) sticka; 1,19 m3 (1,56 yd3) skopkapacitet

Transporthöjd 10.25 fot 3130.0 mm Less
Transportlängd 31.33 fot 9540.0 mm Less
Bakre svängradie 9.25 fot 2830.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 12.0 fot 3650.0 mm Less
Bandlängd 14.67 fot 4460.0 mm Less
Markfrigång 1.5 fot 450.0 mm Less
Bandspårvidd 7.83 fot 2380.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 9.75 fot 2980.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.08 fot 3080.0 mm Less
Transportbredd – 790 mm (31 tum) bandplattor 10.42 fot 3170.0 mm Less
Ledstänger – höjd 9.92 fot 3010.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.33 fot 1020.0 mm Less

Mått: VA-bom, R2,9 m (9 fot 6 tum) sticka; 1,3 m3 (1,70 yd3) skopkapacitet

Transporthöjd 9.92 fot 3010.0 mm Less
Transportlängd 32.08 fot 9780.0 mm Less
Bakre svängradie 9.25 fot 2830.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 12.0 fot 3650.0 mm Less
Bandlängd 14.67 fot 4460.0 mm Less
Markfrigång 1.5 fot 450.0 mm Less
Bandspårvidd 7.83 fot 2380.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 9.75 fot 2980.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.08 fot 3080.0 mm Less
Transportbredd – 790 mm (31 tum) bandplattor 10.42 fot 3170.0 mm Less
Ledstänger – höjd 9.92 fot 3010.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.33 fot 1020.0 mm Less

Räckvidd: räckviddsbom - 5,7 m (18 fot 8 tum); R2,9 m (9 fot 6 tum) sticka; 1,19 m3 (1,56 yd3) skopkapacitet

Maximalt grävdjup 22.0 fot 6710.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 32.33 fot 9850.0 mm Less
Maximal skärhöjd 31.0 fot 9450.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 21.33 fot 6500.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 7.17 fot 2180.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 21.42 fot 6540.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.42 fot 5610.0 mm Less

Räckvidd: VA-bom, R2,9 m (9 fot 6 tum) sticka; 1,3 m3 (1,70 yd3) skopkapacitet

Maximalt grävdjup 21.92 fot 6680.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 33.5 fot 10200.0 mm Less
Maximal skärhöjd 37.83 fot 11520.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 27.58 fot 8410.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 10.75 fot 3270.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 21.58 fot 6580.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.33 fot 5290.0 mm Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Teknik

  • Cat Grade Control Depth and Slope gör att föraren kan arbeta mer produktivt och exakt med mindre omarbetning.
  • Tillvalet Cat GRADE med ASSIST automatiserar bommens och skopans rörelser, inklusive lutningsbara skopor, för att hjälpa förare av alla expertisnivåer att gräva plana baser och rätt sluttningar varje gång.
  • Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Prestanda

  • Maskinen uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg IV och förbrukar upp till 5 % mindre bränsle än 323E L.
  • Effektlägen och konstant varvtalsreglering hjälper dig att hantera bränsleförbrukningen.
  • Mjuk, kontrollerad lyftning utan tidsgräns finns tillgänglig med tunglyftsfunktionen.
  • Maximal brytkraft är alltid tillgängligt.

Mångsidighet

  • Med tillval för räckvidd och extra lång räckvidd kan du ta dig an alla typer av arbeten.
  • Cats skopor och kompaktorer gör universal- och avslutningsarbete snabbt och felfritt.
  • Cats hammare, gripar, saxar och kombiverktyg gör rivningsarbete snabbt och enkelt.
  • Cats redskapsfästen gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörssortimentet på www.cat.com/attachments.

Underhåll

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Serviceluckor förhindrar att smuts tränger in, och hakas på plats för att göra servicen snabbare.
  • Kylsystemet kan fällas upp så att det inte är i vägen, vilket underlättar vid underhåll.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Standardmonterad bakåtriktad kamera och kameror på höger sida ger bättre sikt runt maskinen.
  • Justerbara säten med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Slitstyrka

  • Det stora svänglagret är säkrat med förlängda bultar för att kunna klara av de mest krävande arbeten.
  • En nötningsbeständig Cat XT™-6-slang tål höga tryck över lång tid.
  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd och backas upp av en treårig 10 000 timmars garanti.
  • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.