330F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

330F L/330F LN är en kraftfull, pålitlig och bränsleeffektiv maskin. C7.1 ACERT™-motorn kombinerat med Caterpillars toppmoderna hydraulsystem ger dig möjlighet att flytta tonvis med material hela dagen med enastående hastighet och precision.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 235.0 hp 175.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 428.0 tum3 7.01 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Effekt – ISO 14396 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Nettoeffekt – SAE J1349 175 kW (238 PS) 175 kW (238 PS) Less
Motorvarvtal (nominellt) 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Motorvarvtal (drift) 1750.0 varv/min 1750.0 varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt* 64177.0 lb 29110.0 kg Less
Maximal arbetsvikt** 67748.0 lb 30730.0 kg Less
Anmärkning *Långt smalt underrede, 6,15 m räckviddsbom, R2.65CB2-sticka, 600 mm bandplattor av trekamstyp, 5,8 ton motvikt, 1,71 m3 skopa. *Långt smalt underrede, 6,15 m räckviddsbom, R2.65CB2-sticka, 600 mm bandplattor av trekamstyp, 5,8 ton motvikt, 1,71 m3 skopa. Less
Anmärkning **Långt underrede, 6,15 m räckviddsbom, R3.2CB2-sticka, 900 mm bandplattor av trekamstyp, 6,75 ton motvikt, 1,51 m3 skopa. **Långt underrede, 6,15 m räckviddsbom, R3.2CB2-sticka, 900 mm bandplattor av trekamstyp, 6,75 ton motvikt, 1,51 m3 skopa. Less

Mått: räckviddsbom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka

Transporthöjd: Höjd – bommens ovansida 11.06 fot 3370.0 mm Less
Transportlängd 34.09 fot 10390.0 mm Less
Bakre svängradie 10.14 fot 3090.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.09 fot 3990.0 mm Less
Bandlängd 15.94 fot 4860.0 mm Less
Markfrigång* 1.61 fot 490.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd – långt, smalt underrede 7.84 fot 2390.0 mm Less
Transportbredd: långt underrede – 600 mm bandplattor 10.47 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd: långt underrede – 900 mm bandplattor 11.45 fot 3490.0 mm Less
Transportbredd: långt, smalt underrede – 600 mm bandplattor 9.81 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd** 9.97 fot 3040.0 mm Less
Frigång under motvikt* 3.64 fot 1110.0 mm Less
Skopvolym 1.98 yd3 1.51 m3 Less
Anmärkning *Exklusive plattkammarnas höjd. *Exklusive plattkammarnas höjd. Less
Anmärkning **Inklusive plattkammarnas höjd. **Inklusive plattkammarnas höjd. Less

Drivning

Maximal dragkraft 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.2 mph 5.1 km/h Less
Backtagningsförmåga 30°/70 % 30°/70 % Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5] gal/min) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5] gal/min) Less
Maximalt tryck – utrustning: tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning: normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – körning 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 7.93 gal/min 30.0 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Ljudprestanda

Ljudtrycknivå vid förarplats – ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå – ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Anmärkning *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. *Enligt EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less

Mått: räckviddsbom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R2,65 m (8 fot 8 tum) sticka

Transporthöjd: Höjd – bommens ovansida 11.32 fot 3450.0 mm Less
Transportlängd 34.12 fot 10400.0 mm Less
Bakre svängradie 10.14 fot 3090.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.09 fot 3990.0 mm Less
Bandlängd 15.94 fot 4860.0 mm Less
Markfrigång* 1.61 fot 490.0 mm Less
Bandspårvidd – långt underrede 8.5 fot 2590.0 mm Less
Bandspårvidd – långt, smalt underrede 7.84 fot 2390.0 mm Less
Transportbredd: långt underrede – 600 mm bandplattor 10.47 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd: långt underrede – 900 mm bandplattor 11.45 fot 3490.0 mm Less
Transportbredd: långt, smalt underrede – 600 mm bandplattor 9.81 fot 2990.0 mm Less
Hytthöjd** 9.97 fot 3040.0 mm Less
Frigång under motvikt* 3.64 fot 1110.0 mm Less
Skopvolym 1.98 yd3 1.51 m3 Less
Anmärkning *Exklusive plattkammarnas höjd. *Exklusive plattkammarnas höjd. Less
Anmärkning **Inklusive plattkammarnas höjd. **Inklusive plattkammarnas höjd. Less

Räckvidd*: räckviddsbom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R3,2 m (10 fot 6 tum) sticka

Maximalt grävdjup 23.79 fot 7250.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 35.04 fot 10680.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 22.8 fot 6950.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 7.51 fot 2290.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm plan botten 23.26 fot 7090.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 19.62 fot 5980.0 mm Less
Skopvolym 1.98 yd3 1.51 m3 Less
Skopgrävkraft (ISO) 28326.0 lbf 126.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 40241.0 lbf 179.0 kN Less
Anmärkning Alla mått kan variera beroende på typ av skopa. Alla mått kan variera beroende på typ av skopa. Less

Räckvidd*: räckviddsbom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R2,65 m (8 fot 8 tum) sticka

Maximalt grävdjup 21.98 fot 6700.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 33.46 fot 10200.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 22.31 fot 6800.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 9.32 fot 2840.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm plan botten 21.39 fot 6520.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.64 fot 5680.0 mm Less
Skopvolym 2.24 yd3 1.71 m3 Less
Skopgrävkraft (ISO) 32597.0 lbf 145.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 40466.0 lbf 180.0 kN Less
Anmärkning Alla mått kan variera beroende på typ av skopa. Alla mått kan variera beroende på typ av skopa. Less

Prestanda

  • Enkel manövrering med inbyggd jämn multifunktionskontroll.
  • I läget för tunga lyft ökar maskinens maximala tryck. Varvtal och pumpflöde sänks för bättre manöverförmåga.
  • Emissionsutrustningen arbetar i bakgrunden utan att störa arbetet.

Effektivitet

  • C7.1 ACERT-motorn uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och kan köras på biodiesel upp till B20.
  • Integrerad elektronik, bränsle, luft och efterbehandling minskar bränsleförbrukning och emissioner och förlänger serviceintervallen.
  • Tre effektlägen – hög, standard och eko – gör det lättare att hantera bränsleförbrukningen.
  • Automatisk varvtalsreglering sänker varvtalet baserat på belastningen för minskad bränsleförbrukning.
  • Sidokameran ger bättre sikt på bommens sida så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.

Mångsidighet

  • Universal- och avslutningsarbete är snabbt och felfritt med Cats kompaktor, tumme, efterbehandlingsskopa eller lutningsbar skopa.
  • Rivningsarbete är lätt med Cats hammare, grip, sax och multiprocessor.
  • Fästena gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten. Extra redskapsreglering maximerar tillbehörens prestanda.

Teknik

  • Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.
  • Cat Grade Control Depth and Slope gör att föraren kan arbeta mer produktivt och exakt med mindre omarbetning.

Underhåll

  • Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Serviceluckans konstruktion hjälper till att förhindra att smuts tränger in och hakas på plats för att underlätta vid service.
  • Kylsystemet kan justeras för enklare underhåll.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickar och armstöd kan justeras.
  • Justerbara säten med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.

Slitstyrka

  • Det stora svänglagret är säkrat med förlängda bultar för att kunna klara av de mest krävande arbeten.
  • En nötningsbeständig Cat XT™-6-slang tål höga tryck över lång tid.
  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.
  • Bottenskydd skyddar komponenterna från skräp på bandet och arbetsplatsen.

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.