335F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 335F L ger utmärkta prestanda och hög effektivitet och fungerar även i trånga utrymmen oavsett uppgift. Du kommer att klara av otroligt många arbetsuppgifter på platser med mycket begränsat utrymme med denna unika, kraftiga maskin.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Svänghjulseffekt, netto 200.0 hp 149.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 428.0 tum3 7.01 l Less
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) 149 kW (203 PS/200 hp) 149 kW (203 PS/200 hp) Less
Effekt – ISO 14396 (metrisk) 152 kW (207 PS/204 hp) 152 kW (207 PS/204 hp) Less
Motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less

Vikter

Arbetsvikt 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Minimal arbetsvikt* 76037.0 lb 34490.0 kg Less
Maximal arbetsvikt** 83820.0 lb 38020.0 kg Less
Anmärkning *Långt underrede, 600 mm TG-band, räckviddsbom, R3.2CB2-sticka, CB2-skoplänkage och CB1500GD 1,76 m3 skopa. *Långt underrede, 600 mm TG-band, räckviddsbom, R3.2CB2-sticka, CB2-skoplänkage och CB1500GD 1,76 m3 skopa. Less
Anmärkning **Långt underrede, 850 mm TG-band, blad, räckviddsbom, R3.2CB2 m-sticka, CB2 skoplänkage, CB1350HD 1,54 m3 skopa. **Långt underrede, 850 mm TG-band, blad, räckviddsbom, R3.2CB2 m-sticka, CB2 skoplänkage, CB1350HD 1,54 m3 skopa. Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 101.7 gal 385.0 l Less
Kylsystem 7.9 gal 30.0 l Less
Motorolja 6.3 gal 24.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.1 gal 8.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 2.4 gal 9.0 l Less
Olja i hydraulsystemet (inklusive tank) 76.6 gal 290.0 l Less
Olja i hydraultank 40.7 gal 154.0 l Less
DEF-tank 6.1 gal 23.0 l Less

Svängmekanism

Svänghastighet 9.9 varv/min 9.9 varv/min Less
Svängmoment 60628.0 lbf-ft 82.2 kNm Less

Drivning

Maximal dragkraft 66319.0 lbf 295.0 kN Less
Maximal körhastighet 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Hydraulsystem

Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 130.5 gal/min 494.0 l/min Less
Maximalt tryck – tunga lyft 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximalt tryck – utrustning – normalt 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – körning 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Pilotsystem, maximalt flöde 7.9 gal/min 30.0 l/min Less
Pilotsystem, maximalt tryck 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Huvudsystem - redskap × 2 pumpar 65.1 gal/min 246.6 l/min Less

Mått: bom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R3.2CB2-sticka (10 fot 6 tum)

Transporthöjd* 11.61 fot 3540.0 mm Less
Transportlängd 32.22 fot 9820.0 mm Less
Bakre svängradie 6.23 fot 1900.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 13.25 fot 4040.0 mm Less
Bandlängd 16.47 fot 5020.0 mm Less
Markfrigång** 1.57 fot 480.0 mm Less
Bandspårvidd 8.5 fot 2590.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 10.47 fot 3190.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 10.79 fot 3290.0 mm Less
Transportbredd – 850 mm (33 tum) bandplattor 11.29 fot 3440.0 mm Less
Hytthöjd* 10.7 fot 3260.0 mm Less
Frigång under motvikt** 3.94 fot 1200.0 mm Less
Anmärkning *Inklusive plattkammarnas höjd *Inklusive plattkammarnas höjd Less
Anmärkning **Exklusive plattkammarnas höjd **Exklusive plattkammarnas höjd Less

Räckvidd: bom – 6,15 m (20 fot 2 tum); R3.2CB2-sticka (10 fot 6 tum)

Maximalt grävdjup 22.93 fot 6990.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 34.91 fot 10640.0 mm Less
Maximal skärhöjd 36.58 fot 11150.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 26.15 fot 7970.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 9.58 fot 2920.0 mm Less
Maximalt skärdjup 22.41 fot 6830.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 22.41 fot 6830.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 18.93 fot 5770.0 mm Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Prestanda

  • Cat C7.1-motorn med ACERT™-teknik är utformad för att uppfylla emissionskraven enligt EU steg IV samtidigt som den förbrukar upp till 16 % mindre bränsle än 328D LCR.
  • Det hydrauliska systemet kan lyfta upp till 10 886 kg över sidan på marknivå utan begränsning – det är cirka 5 % mer än modellen den ersätter.
  • Kylfunktion vid hög omgivningstemperatur som standard gör att maskinen kan arbeta med maximal effekt under varma förhållanden upp till 52 °C.
  • Lång extra kraftig plattform ger mycket bättre stabilitet vid lyft av tunga föremål, vilket leder till ökad total produktivitet.

Underhåll

  • De flesta rutinunderhållspunkterna som smörjpunkter och avtappningskranar är lätta att nå på marknivå.
  • Utrymmena är konstruerade för säker, bekväm åtkomst till filter, slangar och andra komponenter.
  • Serviceluckor förhindrar att smuts tränger in, och hakas på plats för att göra servicen snabbare.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara.
  • Helt justerbara förarstolar med luftfjädring ger maximal komfort för långa arbetsskift.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 44 språk.
  • Standardmonterad bakåtriktad kamera och kameror på höger sida ger bättre sikt.

Mångsidighet

  • Universal- och avslutningsarbete går snabbt och felfritt med en Cat lutningsbar skopa och kompaktor.
  • Rivningsarbeten utförs snabbt och enkelt med Cats hammare, grip, sax eller kombiverktyg.
  • Ett redskapsfäste gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörsutbudet för din maskin på www.cat.com/attachments.

Slitstyrka

  • Det stora svänglagret är säkrat med förlängda bultar för att kunna klara av de mest krävande arbeten.
  • En nötningsbeständig Cat XT™-6-slang tål höga tryck över lång tid.
  • Bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • Lådsektionskonstruktioner med flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Teknik

  • Cat Connect-tekniklösningar ökar produktiviteten, minimerar driftskostnaderna och optimerar avkastningen på investeringen.
  • VisionLink® ger trådlös åtkomst till maskindriftdata som position, timmar, tomgångstid, bränsleförbrukning, produktivitet och diagnoskoder för att optimera prestandan.