303E CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 303E CR hydraulisk minigrävmaskin levererar höga prestanda, lång livslängd och mångsidighet i ett kompakt format som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C1.3 Cat C1.3 Less
Nettoeffekt 23.5 hp 17.5 kW Less
Bruttoeffekt 24.8 hp 18.5 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 400 varv/min – ISO 9249/EEG 80/1269 23.5 hp 17.5 kW Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 24.8 hp 18.5 kW Less
Cylinderdiameter 3.1 tum 78.0 mm Less
Slaglängd 3.5 tum 88.0 mm Less
Cylindervolym 77.0 tum3 1.26 l Less

Vikt

Arbetsvikt med hytt 7782.0 lb 3530.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 7297.0 lb 3310.0 kg Less
Anmärkning I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. Less

Framdrivningssystem

Marktryck 4.6 psi 32.2 kPa Less
Körhastighet – hög 2.8 mph 4.5 km/h Less
Körhastighet – låg 1.5 mph 2.4 km/h Less
Max dragkraft – hög hastighet 3417.0 lb 15.2 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 6946.0 lb 30.9 kN Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 9.0 varv/min 9.0 varv/min Less
Bomsväng – vänster* 80° 80° Less
Bomsväng – höger 50° 50° Less
Anmärkning *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 60.0 tum 1550.0 mm Less
Höjd 13.0 tum 335.0 mm Less
Grävdjup 19.0 tum 472.0 mm Less
Lyfthöjd 16.0 tum 402.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 1.2 gal 4.7 l Less
Motorolja 1.5 gal 5.7 l Less
Hydraultank 12.4 gal 47.0 l Less
Bränsletank 11.8 gal 45.0 l Less
Hydraulsystem 17.2 gal 65.0 l Less

Hydraulsystem

Typ Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Less
Pumpflöde vid 2 400 varv/min 23.1 gal/min 87.6 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – svängrörelse 2625.0 psi 181.0 bar Less
Extra krets – primär (186 bar/2 734 psi) 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 7.1 gal/min 27.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (standard) 3731.0 lb 16.6 kN Less
Grävkraft – skopa 6384.0 lb 28.4 kN Less

Mått (ungefärliga)

Grävdjup 108.0 tum 2750.0 mm Less
Vertikal vägg 77.0 tum 1960.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 189.0 tum 4810.0 mm Less
Maximal räckvidd 195.0 tum 4950.0 mm Less
Maximal grävhöjd 178.0 tum 4530.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 124.0 tum 3150.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 83.0 tum 2110.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 35.0 tum 890.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 402.0 mm Less
Bladets maximala djup 19.0 tum 472.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 63.0 tum 1590.0 mm Less
Total transporthöjd 98.0 tum 2500.0 mm Less
Svänglagrets höjd 22.0 tum 565.0 mm Less
Total längd, underrede 87.0 tum 2210.0 mm Less
Total transportlängd 176.0 tum 4470.0 mm Less
Bomsväng, höger 32.0 tum 825.0 mm Less
Bomsväng, vänster 24.0 tum 610.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 12.0 tum 300.0 mm Less
Total spårvidd 60.0 tum 1550.0 mm Less

Underrede

Antal överrullar 3 3 Less
Antal bandrullar 3 3 Less
Bandrullstyp Dubbelfläns Dubbelfläns Less

Certifiering – hytt och skyddstak

ROPS-skydd (överrullningsskydd) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
TOPS-skydd (skyddsstruktur mot tippning) ISO 12117 ISO 12117 Less
Övre skydd ISO 10262 (nivå I) ISO 10262 (nivå I) Less

Gedigna prestanda i ett litet format

Kompakt och effektiv konstruktion som ger suverän kraft.


Produktivitet och hållbarhet

Konstruerad för tillförlitlighet.


Överlägsna driftsegenskaper

Säkerhet och komfort hela dagen.


Enkel åtkomst för service och underhåll

Låg ägandekostnad.


Oöverträffad support och lösningar

Utrustning, service och tillbehör som tillgodoser dina behov.


303E CR Standardutrustning

1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion) extra hydraulledningar

Justerbara armstöd

Växelströmsgenerator

Automatisk svängparkeringsbroms

Automatisk låg- eller höghastighetskörning

Snabbkopplingar för extraledningar

Bomcylinderskydd

Hyttmonterad arbetsbelysning

Skyddstak med toppskydd ISO 10262 (Nivå 1), ROPS ISO 12117-2 och TOPS ISO 12117

Klädkrok

Mugghållare

Väljare för manövermönster

Schaktblad med flytfunktion

Fotmanövrerade transportkörningspedaler

Instrument eller indikatorer för bränslenivå, temperatur hos motorns kylvätska, timmätare, motoroljetryck, luftrenare, generator och glödstift, serviceintervall

Signalhorn

Hydrauloljekylare

Lyftögla på skopans länkage (standardutrustning i alla regioner utom Europa)

Låsbar förvaringsbox

Ledpunkter med lågt underhållsbehov i länkage

Underhållsfritt batteri

Gummiband

Rullbälte

Standardsticka

Fjädrande förarstol, vinylklädd

"Griptumsförberedda" stickor

Körvarningslarm (tillval i Europa)

303E CR Tillvalsutrustning

Uttag för varningsljus för maskiner med skyddstak

Bommonterad belysning

Hytt, toppskydd ISO 10262 (Nivå 1), ROPS ISO 12117-2 och TOPS ISO 12117

Fjädrande förarstol med hög rygg, tygklädd

Mekaniskt redskapsfäste

Speglar för hytt och skyddstak

Stålband