< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 307E2 hydraulisk minigrävmaskin levererar höga prestanda, lång livslängd och mångsidighet i ett standardutförande med bakre svängradie som gör att du kan utföra en rad olika arbetsuppgifter.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Nettoeffekt 50.6 hp 37.7 kW Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Cylindervolym 146.5 tum3 2.4 l Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 53.1 hp 39.6 kW Less
Anmärkning Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IIIB. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg IIIB. Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249/80/1269/EEG) 50.6 hp 37.7 kW Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Anmärkning Vikt med stålband med gummiplattor, skopa, förare (75 kg/165 lb), fulla bränsle- och extraledningar. Vikt med stålband med gummiplattor, skopa, förare (75 kg/165 lb), fulla bränsle- och extraledningar. Less
Anmärkning Vikten varierar beroende på maskinens konfiguration. Vikten varierar beroende på maskinens konfiguration. Less

Framdrivningssystem

Marktryck 4.92 psi 33.9 kPa Less
Backtagningsförmåga (maximal) 20° 20° Less
Max dragkraft – hög hastighet 7599.0 lbf 33.8 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 13331.0 lbf 59.3 kN Less
Körhastighet – hög 3.17 mph 5.1 km/h Less
Körhastighet – låg 1.99 mph 3.2 km/h Less
Anmärkning Varje band drivs av en oberoende motor med två hastigheter. Varje band drivs av en oberoende motor med två hastigheter. Less
Anmärkning Drivmodulerna är integrerade i rullramen för att ge fullständigt skydd. Drivmodulerna är integrerade i rullramen för att ge fullständigt skydd. Less
Anmärkning Körning i rak linje när spårning och frontlänkage används samtidigt. Körning i rak linje när spårning och frontlänkage används samtidigt. Less

Hydraulsystem

Anmärkning Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym. Less
Grävkraft – skopa 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Grävkraft – sticka (standard) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Extra krets – primär (280 bar/4 061 psi) 33.8 gal/min 128.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (280 bar/4 061 psi) 8.7 gal/min 33.0 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Arbetstryck – svängrörelse 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Arbetstryck – transport 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pumpflöde vid 2 400 varv/min 40.9 gal/min 154.0 l/min Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 10.2 varv/min 10.2 varv/min Less
Anmärkning Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 90.6 tum 2300.0 mm Less
Höjd 17.5 tum 445.0 mm Less
Grävdjup 15.3 tum 390.0 mm Less
Lyfthöjd 13.8 tum 350.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 3.7 gal 14.0 l Less
Motorolja 2.9 gal 11.0 l Less
Hydraultank 13.5 gal 51.0 l Less
Bränsletank 35.7 gal 135.0 l Less
Hydraulsystem 20.6 gal 78.0 l Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 1.2 fot 358.0 mm Less
Sticklängd – standard 5.5 fot 1670.0 mm Less

Hytt

Genomsnittligt utvändigt ljudtryck 98 dB(A) ISO 6395 – dynamiskt test 98 dB(A) ISO 6395 – dynamiskt test Less

Underrede

Antal överrullar 1 per sida 1 per sida Less
Antal bandrullar 5 per sida 5 per sida Less
Bandrullstyp Mittfläns Mittfläns Less

Mått – standardsticka

Grävdjup 13.4 fot 4070.0 mm Less
Vertikal vägg 11.9 fot 3630.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 20.2 fot 6160.0 mm Less
Maximal räckvidd 20.7 fot 6300.0 mm Less
Maximal grävhöjd 23.8 fot 7240.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 17.0 fot 5190.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 5.5 fot 1690.0 mm Less
Utskjutande bakparti (standardmotvikt) 5.7 fot 1750.0 mm Less
Bladets maximala höjd 1.3 fot 390.0 mm Less
Bladets maximala djup 1.1 fot 350.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 8.6 fot 2630.0 mm Less
Total transporthöjd 8.6 fot 2630.0 mm Less
Svänglagrets höjd 2.5 fot 775.0 mm Less
Total längd, underrede 9.0 fot 2760.0 mm Less
Total transportlängd 19.9 fot 6080.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 1.5 fot 450.0 mm Less
Total spårvidd 7.2 fot 2200.0 mm Less

307E2 Standardutrustning

MOTOR
  • Cat C2.4-dieselmotor (uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Dieselpartikelfilter (endast Nordamerika)
  • Dieseloxideringskatalysator (endast Nordamerika)
  • Bränsle- och vattenavskiljare
  • Kraft efter behov

HYDRAULSYSTEM
  • 1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion)
  • Ackumulator
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Extrahydraulikens ledningar
  • Justerbar avlastningsventil för extrahydraulik
  • Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar
  • Backventil för bomsänkning (endast tillgänglig i Europa)
  • Cat förreglingssystem: Hydraullås
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Ekologiska avtappningar
  • Hydrauloljekylare
  • Hyperkänsligt hydraulsystem
  • Lastavkännande/delat flöde
  • Ledningar för redskapsfäste
  • Sekundära extra hydraulledningar
  • Backventil för sticksänkning (endast tillgänglig i Europa)

FÖRARMILJÖ
  • Ergonomiskt joystickreglage av 100 procent pilottyp
  • Justerbara armstöd
  • Luftkonditionering/värme
  • COMPASS: Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhetFlera språk
  • Mugghållare
  • Fjädrande säte med hög rygg, uppvärmt
  • Hydraulisk neutrallåsarm
  • Invändig belysning
  • Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc.
  • Ändring av manövermönster (tillval i Europa)
  • Radio (tillval i Europa)
  • Platsreferenssystem: nivellering
  • Verktygsförvaringsplats
  • Körpedaler med handspakar
  • Tvättbar golvmatta
  • Vindrutetorkare

UNDERREDE
  • Schaktblad med flytfunktion
  • Förankringspunkter på bandram
  • Bogserögla på ramen

FRONTLÄNKAGE
  • 180 graders skoprotation
  • Godkänd lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)
  • Möjlighet till höjdgrävning
  • Griptumsförberedd sticka

ELSYSTEM
  • 12-volts elsystem
  • 60 A generator
  • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
  • Säkringsbox
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Långsam säkring
  • Signalhorn

BELYSNING OCH SPEGLAR
  • Hytt- och bombelysningen med funktion för tidsfördröjning
  • Backspegel, hytt vänster

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Stöldskyddssystem (COMPASS)
  • Frånkoppling av batteri
  • Caterpillars låssystem med en nyckel ("One Key")
  • Dörrlås
  • Låsbart tanklock
  • Backkamera
  • Rullbälte
  • ROPS-skydd (överrullningsskydd) (ISO 12117-2)
  • TOPS-skydd (vältningsskyddsstruktur) (ISO 12117)
  • Toppskydd – ISO 10262 (nivå II)
  • Körvarningslarm (tillval i Europa)

307E2 Tillvalsutrustning

MOTOR
  • Elektrisk motorblockvärmare

UNDERREDE
  • Band, bandplattor av trekamstyp (stål), 450 mm (18 tum)
  • Band, bandplattor av trekamstyp (stål) med gummidyna, 450 mm (18 tum)

FRONTLÄNKAGE
  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Griptumme
  • Skopor
  • Komplett utbud av prestandaanpassade arbetsredskapSkruv, hammare, sax, rivare

BELYSNING OCH SPEGLAR
  • Spegel, bakre

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Nätskydd för vindruta
  • Frontskydd av stål
  • Regnskydd

TEKNIK
  • Product Link™

KVALITET

Standardutförandet med bakre svängradie har en motvikt som sträcker sig längre bak på maskinen för bättre stabilitet. Den bakre standardsvängradien tillsammans med en fast bom på 307E2 ger överlägsen räckvidd och lyfthöjd. I förarmiljön finns en fjädrande stol av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage som ger konsekvent och långlivad manövrerbarhet.


EFFEKTIVITET

Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiv prestanda och större manövrerbarhet. Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.


MÅNGSIDIGHET

Ett brett urval av Cat Work Tools gör Cat-minigrävmaskinen till en mångsidig maskin som uppfyller kraven på vilken arbetsplats som helst. Skoprotationen på 180 grader ger större materialupptagning vid lastbilslastning och enklare grävning mot väggar utan att man behöver flytta maskinen.


PRESTANDA

Skopans frontskopsorientering ger föraren fler sätt att få jobbet gjort snabbare. COMPASS-kontrollpanelen är en standardfiness som gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden för att uppnå optimal prestanda för arbetsredskapet, aktivera den automatiska tomgången för förbättrad bränsleeffektivitet och att använda säkerhetssystemet för att skydda värdefull utrustning med en enkel knapptryckning. Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning. Detta ger förbättrad noggrannhet och produktivitet när arbetsplatsen ska slutbearbetas. Bakåtriktad kamera förbättrar förarens produktivitet och effektivitet genom bättre sikt, vilket gör arbetet lättare att genomföra.


SERVICEVÄNLIGHET

Bekvämlighetskrav för service och underhåll omfattar enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter, 500 timmars olje- och filterbytesperioder, 500 timmars smörjintervall för frontaggregatet, S·O·SSM-oljeprovtagningsventil och totalt sett lång livslängd.


KVALITET

Alla Cats minigrävmaskiner från 3,5 till 8 metriska ton är certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå II. De är även utrustade med Cats förreglingssystem (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som tillåter att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap, samt ett rörelselarm. Alla de här säkerhetsfunktionerna är standard för modellerna i E2-serien (rörelselarm är ett tillval i Europa).