304.5E2 XTC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 304.5E2 XTC minigrävmaskin är den första modellen i Xtra Tool Carrier-serien (XTC) och ger effektiva prestanda, hållbarhet och mångsidighet i ett kompakt format.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C2.4 Cat C2.4 Less
Nettoeffekt 40.2 hp 30.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min – ISO 9249/80/1269/EEG 40.2 hp 30.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Cylindervolym 146.0 tum3 2.4 l Less
Bruttoeffekt – ISO 14396 41.8 hp 31.2 kW Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IIIA. Less

Vikter

Arbetsvikt 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Vikt – skyddstak, standardsticka 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Vikt – skyddstak, lång sticka 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Vikt – hytt, standardsticka 8930.0 lb 4050.0 kg Less
Vikt – hytt, lång sticka 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Anmärkning I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. I vikten ingår motvikt, gummiband, skopa, förare, fylld bränsletank och extrahydraulikens ledningar. Less

Framdrivningssystem

Körhastighet – hög 3.2 mph 5.1 km/h Less
Körhastighet – låg 1.9 mph 3.1 km/h Less
Max dragkraft – hög hastighet 3799.0 lb 16.9 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 6969.0 lb 31.0 kN Less
Marktryck – skyddstak, standardsticka 4.2 psi 28.7 kPa Less
Marktryck – skyddstak, lång sticka 4.2 psi 28.9 kPa Less
Backtagningsförmåga (maximal) 30° 30° Less
Marktryck – hytt, standardsticka 4.3 psi 29.6 kPa Less
Marktryck – hytt, lång sticka 4.3 psi 29.8 kPa Less
Backtagningsförmåga (kontinuerlig drift) 20° 20° Less

Hydraulsystem

Pumpflöde vid 2 200 varv/min 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – svängrörelse 3132.0 psi 216.0 bar Less
Extra krets – primär (245 bar/3 553 psi) 18.5 gal/min 70.0 l/min Less
Extra krets – sekundär (174 bar/2 524 psi) 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Grävkraft – sticka (standard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Grävkraft – sticka (lång) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Grävkraft – skopa 8498.0 lb 37.8 kN Less
Typ Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less
Bomsväng – vänster (utan stopp)* 80° 80° Less
Bomsväng – vänster (med stopp)* 55° 55° Less
Bomsväng – höger 50° 50° Less
Anmärkning *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. *Automatisk svängbroms, fjäderansatt, hydraulisk frigöring. Less

Schaktblad

Bredd 76.8 tum 1950.0 mm Less
Höjd 12.8 tum 325.0 mm Less
Grävdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Lyfthöjd 15.7 tum 400.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 1.5 gal 5.5 l Less
Motorolja 2.5 gal 9.5 l Less
Hydraultank 6.6 gal 25.0 l Less
Bränsletank 15.1 gal 57.0 l Less
Hydraulsystem 15.3 gal 58.0 l Less

Driftspecifikationer

Sticklängd – standard 52.0 tum 1315.0 mm Less
Sticklängd – lång 64.0 tum 1615.0 mm Less
Maskinöverhäng 0.0 tum 0.0 mm Less

Hytt

Dynamisk ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less
Anmärkning *EU-direktivet ”2000/14/EG” *EU-direktivet ”2000/14/EG” Less

Certifiering – hytt och skyddstak

ROPS-skydd (överrullningsskydd) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
TOPS-skydd (skyddsstruktur mot tippning) ISO 12117 ISO 12117 Less
Övre skydd ISO 10262 (nivå I) ISO 10262 (nivå I) Less

Underrede

Antal överrullar 1 1 Less
Antal bandrullar 4 4 Less
Bandrullstyp Mittfläns Mittfläns Less

Lyftkapacitet vid marknivå (lång sticka)* – lyftpunktsradie: 3 000 mm (118 tum)

Blad nedfällt – fram 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 1808.0 lb 820.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 2007.0 lb 910.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 1808.0 lb 820.0 kg Less
Anmärkning *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. Less

Lyftkapacitet vid marknivå (lång sticka)* – lyftpunktsradie: 4 500 mm (177 tum)

Blad nedfällt – fram 1896.0 lb 860.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 948.0 lb 430.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 1058.0 lb 480.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 948.0 lb 430.0 kg Less
Anmärkning *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. Less

Mått – standardsticka

Grävdjup 123.0 tum 3130.0 mm Less
Vertikal vägg 95.0 tum 2420.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 206.0 tum 5220.0 mm Less
Maximal räckvidd 211.0 tum 5350.0 mm Less
Maximal grävhöjd 196.0 tum 4980.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 141.0 tum 3590.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 83.0 tum 2110.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 38.0 tum 975.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 400.0 mm Less
Bladets maximala djup 19.0 tum 470.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 58.0 tum 1480.0 mm Less
Total transporthöjd 98.0 tum 2500.0 mm Less
Svänglagrets höjd 22.0 tum 565.0 mm Less
Total längd, underrede 87.0 tum 2220.0 mm Less
Total transportlängd 190.0 tum 4820.0 mm Less
Bomsväng, höger 29.0 tum 735.0 mm Less
Bomsväng, vänster 26.0 tum 670.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 14.0 tum 350.0 mm Less
Total spårvidd 77.0 tum 1950.0 mm Less

Mått – lång sticka

Grävdjup 135.0 tum 3430.0 mm Less
Vertikal vägg 101.0 tum 2560.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 215.0 tum 5470.0 mm Less
Maximal räckvidd 220.0 tum 5590.0 mm Less
Maximal grävhöjd 200.0 tum 5070.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 145.0 tum 3690.0 mm Less
Räckvidd med infälld bom 87.0 tum 2220.0 mm Less
Bakpartiets svängradie 38.0 tum 975.0 mm Less
Bladets maximala höjd 16.0 tum 400.0 mm Less
Bladets maximala djup 19.0 tum 470.0 mm Less
Bomhöjd i transportläge 70.0 tum 1770.0 mm Less
Total transporthöjd 98.0 tum 2500.0 mm Less
Svänglagrets höjd 22.0 tum 565.0 mm Less
Total längd, underrede 87.0 tum 2220.0 mm Less
Total transportlängd 194.0 tum 4930.0 mm Less
Bomsväng, höger 29.0 tum 735.0 mm Less
Bomsväng, vänster 26.0 tum 670.0 mm Less
Band-/bandplattsbredd 14.0 tum 350.0 mm Less
Total spårvidd 77.0 tum 1950.0 mm Less

Driftspecifikationer – lastare

Maximal höjd – 1 829 mm (72 tum) käftskopa med skärstål 37.0 tum 935.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 80.0 tum 2040.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid maximal höjd – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 48° 48° Less
Maximal tömningsvinkel – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 27° 27° Less
Brytkraft, lyft – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 1588.0 lb 720.0 kg Less
Brytkraft, tilt –1 829 mm (72 tum) käftskopa 1874.0 lb 850.0 kg Less
Lyftkapacitet – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 1158.0 lb 525.0 kg Less
Lyftkapacitet – 1 070 mm (42 tum) gafflar 1323.0 lb 600.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet* (maximal höjd) – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 1158.0 lb 525.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet* (marken) – 1 829 mm (72 tum) käftskopa 1874.0 lb 850.0 kg Less
Anmärkning *Nominell arbetskapacitet baserat på hydraulisk kapacitet (den nominella arbetskapaciteten (ROC) är den lägsta hydrauliska kapaciteten eller 50 % av den statiska tipplasten). *Nominell arbetskapacitet baserat på hydraulisk kapacitet (den nominella arbetskapaciteten (ROC) är den lägsta hydrauliska kapaciteten eller 50 % av den statiska tipplasten). Less

Lyftkapacitet vid marknivå (standardsticka)* – lyftpunktsradie: 3 000 mm (118 tum)

Blad nedfällt – fram 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 1830.0 lb 830.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 2029.0 lb 920.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 1830.0 lb 830.0 kg Less
Anmärkning *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. Less

Lyftkapacitet vid marknivå (standardsticka)* – lyftpunktsradie: 4 500 mm (177 tum)

Blad nedfällt – fram 2293.0 lb 1040.0 kg Less
Blad uppfällt – fram 1169.0 lb 530.0 kg Less
Blad nedfällt – sidan 1301.0 lb 590.0 kg Less
Blad uppfällt – sidan 1169.0 lb 530.0 kg Less
Anmärkning *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. *Lasterna ovan överensstämmer med klassningen för hydrauliska grävmaskiners lyftkapacitet enligt standarden ISO 10567:2007 och de överskrider inte 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75 % av tipplasten. Grävmaskinsskopans vikt ingår inte i detta diagram. Less

XTC

  • Det innovativa gränssnittet av en typ för slirstyrda lastare ger stor mångsidighet och medger integrering av arbetsredskap vid användning med tillbehör för kompakta lastare. Användningen av fästet styrs med en standardmaskinsjoystick genom att trycka på XTC-omkopplaren vid förarplatsen.
  • 304.5E2 XTC gör det möjligt för föraren att uppnå högre produktivitet vid materialförflyttningstillämpningar och snabbare återfyllning.
  • Föraren kan utföra arbeten inom flera olika användningsområden på en och samma arbetsplats med en och samma maskin.
  • Bl.a. följande arbetsredskap rekommenderas: lastarskopor, käftskopor, gafflar, schaktblad, borstar, Power Box-rakor och kedjegrävare.


KVALITET

  • De slitstarka huvarna, ramen och det kompakta svängradieutförandet på 304.5E2 XTC gör att du kan arbeta tryggt även i trånga utrymmen.
  • I förarmiljön ingår ett fjädrande säte av hög kvalitet, lättjusterade armstöd och 100 procent pilotreglage.


EFFEKTIVITET

  • Det känsliga hydraulsystemet har funktioner för lastavkänning och delad flödesvolym, vilket ger precision vid drift, effektiva prestanda och bättre kontroll.
  • Med kraft efter behov får du optimal effektivitet och prestanda när du behöver det. Det här automatiska systemet säkerställer bränsleeffektiviteten genom att motorns effekt anpassas utifrån olika tillämpningars behov.


PRESTANDA

  • 304.5E2 XTC använder den beprövade plattformskonstruktionen på 304E2 för att leverera extremt hög kraft och tillförlitlighet.
  • Underredet har uppgraderats för överlägsen hållbarhet.
  • COMPASS-kontrollpanelen är en standardfiness som gör det möjligt för föraren att enkelt justera extra flöden, aktivera den automatiska tomgången för förbättrad bränsleeffektivitet och att använda säkerhetssystemet för att skydda värdefull utrustning med en enkel knapptryckning.
  • Platsreferenssystemet ingår i COMPASS-skärmen och ger information från höjd- och lutningsgivare för att underlätta nivellering och plan dikesgrävning.


SERVICEVÄNLIGHET

  • Bekvämlighetskrav för service och underhåll omfattar enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter, 500 timmars olje- och filterbytesperioder, 500 timmars smörjintervall för frontaggregatet, S·O·SSM-oljeprovtagningsventil och totalt sett lång livslängd.


SÄKERHET

  • Alla Cats minigrävmaskiner är certifierade för ROPS, TOPS och Top Guard nivå 1. De är även utrustade med Cat Interlock (hydraulisk låsning), en certifierad ackumulator som gör att extra tryck avlastas, vilket gör det lättare och säkrare att ansluta och koppla bort arbetsredskap, samt ett rörelselarm. Alla de här säkerhetsfunktionerna är standard för modellerna i E2-serien (rörelselarm är ett tillval i Europa).


304.5E2 XTC Standardutrustning

MOTOR
  • Cat C2.4-dieselmotor (uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIA)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Dieselpartikelfilter (endast Nordamerika)
  • Dieseloxideringskatalysator (endast Nordamerika)
  • Bränsle- och vattenavskiljare
  • Kraft efter behov

HYDRAULSYSTEM
  • 1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion)
  • Ackumulator
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Extrahydraulikens ledningar
  • Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar
  • Cat förreglingssystem: Hydraullås
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Ekologiska avtappningar
  • Hydrauloljekylare
  • Hydraulik, lastkännande/delat flöde

FÖRARMILJÖ
  • Ergonomiskt joystickreglage av 100 procent pilottyp
  • Justerbara armstöd
  • COMPASS: Fullständigt system för drift, underhåll, prestanda och säkerhetFlera språk
  • Mugghållare
  • Hydraulisk neutrallåsarm
  • Ändring av manövermönster (tillval i Europa)
  • Platsreferenssystem: nivellering
  • Verktygsförvaringsplats
  • Körpedaler med handspakar

UNDERREDE
  • Schaktblad med flytfunktion
  • Band, gummi, bredd 350 mm (14 tum)
  • Förankringspunkter på bandram
  • Bogserögla på ramen

FRONTLÄNKAGE
  • 200 graders skoprotation
  • Godkänd lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)
  • Möjlighet till höjdgrävning
  • Griptumsförberedd sticka

ELSYSTEM
  • 12-volts elsystem
  • 60 A generator
  • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
  • Säkringsbox
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Långsam säkring
  • Signalhorn

BELYSNING OCH SPEGLAR
  • Bombelysning med tidsfördröjning

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Stöldskyddssystem (COMPASS)
  • Caterpillars låssystem med en nyckel ("One Key")
  • Dörrlås
  • Låsbart tanklock
  • Rullbälte
  • ROPS-skydd (överrullningsskydd) (ISO 12117-2)
  • TOPS-skydd (vältningsskyddsstruktur) (ISO 12117)
  • Toppskydd – ISO 10262 (nivå 1)
  • Körvarningslarm (tillval i Europa)

304.5E2 XTC Tillvalsutrustning

MOTOR
  • Elektrisk motorblockvärmare

HYDRAULSYSTEM
  • Ledningar för redskapsfäste
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Sekundära extra hydraulledningar

FÖRARMILJÖ
  • Hytt:LuftkonditioneringVärmeFjädrande säte med hög ryggFörreglat vindrutesystemRadioVindrutetorkare

UNDERREDE
  • Band, bandplattor av tvåkamstyp (stål), 350 mm (14 tum)

PRESTANDAANPASSADE ARBETSREDSKAP
  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Tumme, manuell eller hydraulisk
  • Skopor
  • Skruv, hammare, rivare
  • Fäste för slirstyrda lastare: lastarskopor, käftskopor, gafflar, schaktblad, borstar, Power Box-rakor och kedjegrävare

BELYSNING OCH SPEGLAR
  • Belysning, hytt med tidsfördröjningskapacitet
  • Spegel, skyddstak höger
  • Spegel, skyddstak vänster
  • Spegel, bakre

TRYGGHET OCH SÄKERHET
  • Frånkoppling av batteri
  • Uttag roterande varningsljus
  • Nätskydd för vindruta
  • Backkamera
  • Vandaliseringsskydd

TEKNIK
  • Product Link™