301.4C

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoeffekt 17.7 hk 13.2 kW Less
Bruttoeffekt 24.3 hk 17.9 kW Less
Cylindervolym 68.1 tum3 1116.0 cm3 Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 17.7 hk 13.2 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Anmärkning Vikterna inkluderar inte arbetsredskapen. Vikterna inkluderar inte arbetsredskapen. Less
Arbetsvikt med hytt och breddningsbart underrede 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak och breddningsbart underrede 3236.0 lb 1468.0 kg Less

Mått (ungefärliga) – standardsticka

Höjd 7.47 fot 2276.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.25 fot 2210.0 mm Less
Maximalt grävdjup för schaktblad under marken 10.4 tum 264.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.13 fot 3393.0 mm Less
Maximal grävradie 12.14 fot 3700.0 mm Less
Maximal tipphöjd 7.88 fot 2403.0 mm Less
Maximalt lyft av schaktblad över marken 8.3 tum 211.0 mm Less
Maximal räckvidd på marken 11.93 fot 3636.0 mm Less
Maximal svängvinkel för bomsystem åt vänster 73° 73° Less
Maximal svängvinkel för bomsystem åt höger 49° 49° Less
Maximalt vertikalt grävdjup 4.86 fot 1482.0 mm Less
Minimal bomsvängradie 4.89 fot 1490.0 mm Less
Bakre svängradie 3.53 fot 1075.0 mm Less
Bandlängd 4.79 fot 1460.0 mm Less
Underredets bredd – breddat 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd – indraget 3.25 fot 990.0 mm Less
Bredd 2.4 fot 730.0 mm Less

Framdrivningssystem

Körhastighet 1.55 mph 2.5 km/h Less
Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Spårvidd 9.06 tum 230.0 mm Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 2901.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – transport 2901.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2176.0 psi 150.0 bar Less
Max. Skopkraft 3597.0 lb 16.0 kN Less
Max. Stickkraft 1596.0 lb 7.1 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 9.2 gal/min 35.0 l/min Less

Schaktblad

Bredd 38.6 tum 980.0 mm Less
Höjd 9.1 tum 232.0 mm Less
Grävdjup 10.4 tum 264.0 mm Less
Lyfthöjd 8.3 tum 211.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.3 gal 24.0 l Less
Hydrauliska tankens kapacitet 5.3 gal 20.0 l Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 16.7 tum 424.0 mm Less
Sticklängd – lång 43.2 tum 1100.0 mm Less
Sticklängd – standard 37.1 tum 940.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – lång sticka

Höjd 7.47 fot 2276.0 mm Less
Bredd 2.4 fot 730.0 mm Less
Underredets bredd – indraget 3.25 fot 990.0 mm Less
Underredets bredd – breddat 4.27 fot 1300.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.78 fot 2370.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.33 fot 1626.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.51 fot 3507.0 mm Less
Maximal tipphöjd 8.26 fot 2517.0 mm Less
Maximal grävradie 12.63 fot 3850.0 mm Less
Maximal räckvidd på marken 12.44 fot 3791.0 mm Less
Bakre svängradie 3.53 fot 1075.0 mm Less
Maximalt lyft av schaktblad över marken 8.3 tum 211.0 mm Less
Maximalt grävdjup för schaktblad under marken 10.4 tum 264.0 mm Less
Bandlängd 4.79 fot 1460.0 mm Less
Maximal svängvinkel för bomsystem åt höger 49° 49° Less
Maximal svängvinkel för bomsystem åt vänster 73° 73° Less
Minimal bomsvängradie 4.89 fot 1490.0 mm Less

Mångsidighet

Lätt att transportera och enkelt tillträde till arbetsplatsen


Prestanda och livslängd

Kraftfull drift och mer produktionstid


Produktiv komfort

Rymlig förarmiljö och ergonomisk reglageplacering


Kundsupport

Låga driftskostnader tack vare enastående service och tillvalsutrustningar


301.4C Standardutrustning

1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion) extra hydrauliska ledningar

230 mm (9,06 tum) gummilarvband

Bommonterad belysning

Skyddstak med TOPS (vältningsskyddsstruktur) ISO 12117

Väljare för manövermönster (finns inte i Europa)

Schaktblad

Hydrauloljekylare

Underhållsfritt batteri

Rullbälte

Fjädrande förarstol, vinylklädd

Transportkörningspedaler

301.4C Tillvalsutrustning

Bioolja

Slangbrottsventil för bom

Hytt, radioförberedd med FOPS-skydd ISO 10262 (Nivå 1), tippskydd (TOPS) ISO 12117, värmeaggregat/defroster, invändig belysning och vindrutetorkare/spolare

Kundanpassad lackering

Ekologisk avtappning av motorolja

Främre gallerskydd för skyddstak

Hydrauliska redskapsfästesledningar

Mekaniskt redskapsfäste

Spegelpaket

Radioförberedelse

Takmonterad hyttarbetsbelysning

Roterande varningsljus

Fjädrande förarstol, tygklädd

Teleskopiskt breddningsbart underrede och bladförlängningar (900-1 300 mm (35,4-51,2 tum)) (standard i Nordamerika)

Verktygssats

Körlarm