302.7D CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoeffekt 20.7 hk 15.2 kW Less
Bruttoeffekt 24.3 hk 17.9 kW Less
Cylindervolym 68.0 tum3 1115.0 cm3 Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 20.7 hk 15.2 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Mått

Bomsvängvinkel (vänster) 75.0 Grader 75.0 Grader Less
Bomsvängvinkel (höger) 50.0 Grader 50.0 Grader Less
Höjd 7.9 fot 2408.0 mm Less
Underredets längd 79.0 tum 2006.0 mm Less
Maximal grävhöjd 4 170/4 300 mm (13 fot 8 tum/14 fot 1 tum) 4 170/4 300 mm (13 fot 8 tum/14 fot 1 tum) Less
Maximalt grävdjup 2 544/2 744 mm (8 fot 4 tum/9 fot 0 tum) 2 544/2 744 mm (8 fot 4 tum/9 fot 0 tum) Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 16.0 tum 419.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 15.0 tum 380.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 2 840/2 970 mm (9 fot 4 tum/9 fot 8 tum) 2 840/2 970 mm (9 fot 4 tum/9 fot 8 tum) Less
Maximal räckvidd 4 613/4 805 mm (15 fot 1 tum/15 fot 10 tum) 4 613/4 805 mm (15 fot 1 tum/15 fot 10 tum) Less
Maximal räckvidd vid marknivå 4 481/4 681 (14 fot 8 tum/15 fot 5 tum) 4 481/4 681 (14 fot 8 tum/15 fot 5 tum) Less
Maximalt vertikalt grävdjup 1 962/2 152 mm (6 fot 5 tum/7 fot 1 tum) 1 962/2 152 mm (6 fot 5 tum/7 fot 1 tum) Less
Minimal svängradie, frontlänkage 21.0 tum 533.0 mm Less
Svängradie över motvikt 30.0 tum 760.0 mm Less
Bandbredd 30.0 tum 764.0 mm Less
Transportlängd (sänkt arm) 14.0 fot 4255.0 mm Less
Bredd 5.15 fot 1570.0 mm Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3263.0 psi 225.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3263.0 psi 225.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2987.0 psi 206.0 bar Less
Extra kretsar – primärtryck 52,2 l/min vid 225 bar (13,8 gal/min vid 3 263 psi) 52,2 l/min vid 225 bar (13,8 gal/min vid 3 263 psi) Less
Extra kretsar – sekundära 30,8 l/min vid 206 bar (8,1 gal/min vid 2 988 psi) 30,8 l/min vid 206 bar (8,1 gal/min vid 2 988 psi) Less
Maximal skopkraft 5058.0 lb 22.5 kN Less
Maximal stickkraft, standard/lång 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) 15,4 kN/13,6 kN (3 462 lbf/3 057 lbf) Less
Pumpflöde vid 2 500 varv/min 23.6 gal/min 89.4 l/min Less

Schaktblad

Bredd 61.9 tum 1570.0 mm Less
Höjd 11.4 tum 290.0 mm Less
Grävdjup 16.5 tum 419.0 mm Less
Lyfthöjd 15.0 tum 380.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 9.3 gal 35.2 l Less
Hydrauliska tankens kapacitet 7.0 gal 26.5 l Less

Kompakta mått

Minskade skador – Förartrygghet – Ökad produktivitet


Prestanda och livslängd

Kraftfull hydraulik – Robust konstruktion – Förberedd för arbetsredskap


Användarvänlig hantering

Produktivitet med komfort


Servicevänlighet/underhåll

Enkel åtkomst för underhåll och daglig inspektion


Kundsupport

Låga driftskostnader tack vare enastående service och tillvalsutrustningar


302.7D CR Standardutrustning

1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion) extra hydrauliska ledningar

300 mm gummiband

Skyddstak med TOPS (vältningsskyddsstruktur) ISO 12117

Schaktblad med flytfunktion

Hydrauloljekylare

Underhållsfritt batteri

Rullbälte

Fjädrande förarstol, vinylklädd

Transportkörningspedaler

Bommonterad arbetsbelysning

302.7D CR Tillvalsutrustning

Extra hydraulisk krets skild från skopcylinder

Automatisk tomgång (standard i Nordamerika)

Bioolja

Slangbrottsventil för bom

Hytt, radioförberedd med FOPS-skydd enligt ISO 10262 (nivå 1), vältningsskyddsstruktur enligt (TOPS) ISO 12117, värmeaggregat/defroster, invändig belysning och vindrutetorkare

Kundanpassad lackering

Ekologisk avtappning av motorolja

Ekologisk avtappning för hydraulisk tank

Främre gallerskydd för hytt och skyddstak

Joystickmonterat, proportionellt extrareglage

Mekaniskt redskapsfäste

Spegelpaket

Roterande varningsljus

Fjädrande förarstol, tygklädd

Griptumsförberedd sticka (standard i Nordamerika)