303.5E CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 303.5E CR ger höga prestanda i en kompakt konstruktion som hjälper dig arbeta där det är ont om plats.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Nettoeffekt 31.6 hp 23.6 kW Less
Bruttoeffekt 33.3 hp 24.8 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 7734.0 lb 3508.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 8139.0 lb 3692.0 kg Less

Mått

Max grävdjup – standardsticka 9.6 fot 2880.0 mm Less
Max räckvidd marknivå – standardsticka 16.7 fot 5060.0 mm Less
Höjd över hytt 8.2 fot 2500.0 mm Less
Max skärhöjd – lång sticka 16.5 fot 5030.0 mm Less
Max skärhöjd – standardsticka 16.2 fot 4920.0 mm Less
Max tipphöjd – lång sticka 11.9 fot 3640.0 mm Less
Max tömningshöjd – standardsticka 11.5 fot 3520.0 mm Less
Max räckvidd horisontellt – lång sticka 17.8 fot 5440.0 mm Less
Max räckvidd horisontellt – standardsticka 17.1 fot 5200.0 mm Less
Max vertikalt grävdjup – lång sticka 8.2 fot 2470.0 mm Less
Max vertikalt grävdjup – standardsticka 7.7 fot 2320.0 mm Less
Transporthöjd 8.2 fot 2500.0 mm Less
Transportlängd 15.5 fot 4730.0 mm Less
Bandplattsbredd 1.0 fot 300.0 mm Less
Transportbredd 5.8 fot 1780.0 mm Less

Mått, motor

Cylinderdiameter 3.4 tum 87.0 mm Less
Slaglängd 4.0 tum 102.4 mm Less
Cylindervolym 110.0 tum3 1.8 l Less

Framdrivningssystem

Max dragkraft – hög hastighet 3799.0 lb 16.9 kN Less
Max dragkraft – låg hastighet 6969.0 lb 31.0 kN Less
Körhastighet – hög 2.8 mph 4.6 km/h Less
Körhastighet – låg 1.6 mph 2.6 km/h Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3553.0 psi 245.0 bar Less
Grävkrafter – sticka (standard) 4249.0 lb 18.9 kN Less
Grävkraft – sticka (lång) 3799.0 lb 16.9 kN Less
Grävkraft – skopa 7419.0 lb 33.0 kN Less
Arbetstryck – transport 3553.0 psi 245.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2625.0 psi 181.0 bar Less
Extra krets – primärtryck 15.9 gal/min 60.0 l/min Less
Extra krets – sekundärtryck 7.1 gal/min 27.0 l/min Less

Svängsystem

Maskinens svänghastighet 9.0 varv/min 9.0 varv/min Less
Bomsväng – vänster (utan stopp) 80.0 Grader 80.0 Grader Less
Bomsväng – vänster (med stopp) 55.0 Grader 55.0 Grader Less
Bomsväng – höger 50.0 Grader 50.0 Grader Less

Schaktblad

Bredd 70.0 tum 1780.0 mm Less
Höjd 12.8 tum 325.0 mm Less
Grävdjup 18.5 tum 470.0 mm Less
Lyfthöjd 15.7 tum 400.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 1.5 gal 5.5 l Less
Motorolja 1.8 gal 7.0 l Less
Hydraultank 11.2 gal 42.3 l Less
Bränsletank 12.2 gal 46.0 l Less
Hydraulsystem 17.2 gal 65.0 l Less

MSC-kommentarer

MSC Spec-datum 3/06 3/06 Less

Förarplats

Suverän komfort gör att produktiviteten hålls uppe hela arbetsdagen.


Prestanda

Kraftfull grävning med total kontroll.


Inget utskjutande bakparti

För arbete på begränsade ytor.


Redskapsfästen och arbetsredskap (tillval)

Den nya redskapsfästeskonstruktionen och möjligheten till flera arbetsredskap ökar mångsidigheten.


Schaktblad

Det standardinstallerade schaktbladet maximerar produktiviteten.


Underrede

Stabilitet och hållbarhet.


Servicevänlighet

Enklare service och underhåll sparar tid och pengar.


Kundsupport

Erfarenhet du kan lita på.


303.5E CR Standardutrustning

1-vägs och 2-vägs (kombinerad funktion) extra hydraulledningar

Justerbara handledsstöd

Växelströmsgenerator

Automatisk tomgång

Automatisk svängparkeringsbroms

Automatisk låg- eller höghastighetskörning

Snabbkopplingar för extrahydraulikens ledningar

Bomcylinderskydd

Hyttmonterad arbetsbelysning

Skyddstak med FOPS-skydd ISO 10262 (nivå 1) och tippskydd (TOPS) ISO 12117

Klädkrok

Mugghållare

Väljare för manövermönster (finns inte i Europa)

COMPASS-display

Schaktblad med flytfunktion

Golvmatta

Fotmanövrerade transportkörningspedaler

Instrument eller indikatorer för bränslenivå, temperatur hos motorns kylvätska, timmätare, motoroljetryck, luftrenare, generator och glödstift, serviceintervall

Signalhorn

Hydrauloljekylare

Lyftögla på skopans länkage (tillval i Europa)

Låsbar förvaringsbox

Ledpunkter med lågt underhållsbehov i länkage

Underhållsfritt batteri

Gummiband

Säkerhetsbälte, 76 mm (3 tum) brett, rullbälte (tillval i Europa)

Standardsticka

Fjädrande förarstol, vinylklädd

”Griptumsförberedd” sticka (standardutrustning i alla regioner utom Europa)

Körvarningslarm (tillval i Europa)

303.5E CR Tillvalsutrustning

Luftkonditionering

Vinklingsbart schaktblad med flytfunktion

Uttag för varningsljus för maskiner med skyddstak

Backventil för bom (endast Europa)

Bommonterad belysning

Hytt, radioförberedd med FOPS-skydd ISO 10262 (Nivå 1), tippskydd (TOPS) ISO 12117, värmeaggregat/defroster, hyttbelysning och vindrutetorkare/spolare

Ventil för ekologisk avtappning från hydraultank

Ventil för ekologisk avtappning av motorolja

Fläkt- och solskyddsinstallation

Främre gallerskydd för hytt och skyddstak

Fjädrande förarstol med hög rygg, tygklädd

Hydrauliska redskapsfästesledningar

Lång sticka

Mekaniskt redskapsfäste

Speglar för hytt och skyddstak

Sekundära extra hydraulledningar

Stålband och stålband med gummiplattor