301.7D

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 301.7D ger den blandning av kraft, kontroll och stabilitet som underlättar arbetsdagen och förbättrar produktiviteten.

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoeffekt 17.7 hp 13.2 kW Less
Cylindervolym 40.0 tum3 1116.0 cm3 Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt 3792.0 lb 1720.0 kg Less
Arbetsvikt med hytt och breddbart underrede 4068.0 lb 1845.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak och breddbart underrede 3825.0 lb 1735.0 kg Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 2900.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – transport 2900.0 psi 200.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 1813.0 psi 125.0 bar Less
Extra kretsar – primär 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) 30 l/min vid 170 bar (8 gal/min vid 2 465 psi) Less
Extra kretsar – sekundär 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) 17 l/min vid 200 bar (4,5 gal/min vid 2 900 psi) Less
Maximal skopkraft 4226.0 lb 18.8 kN Less
Maximal stickkraft – lång sticka 2203.0 lb 9.8 kN Less
Maximal stickkraft – standardsticka 2518.0 lb 11.2 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 1.7 gal/min 6.4 l/min Less

Schaktblad

Bredd 39.0 tum 990.0 mm Less
Höjd 9.0 tum 230.0 mm Less
Grävdjup – standardblad 12.5 tum 317.0 mm Less
Lyfthöjd – standardblad 8.0 tum 197.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 6.3 gal 24.0 l Less
Hydraultankens kapacitet 5.5 gal 21.0 l Less

Mått (ungefärliga) – standardsticka

Bomsvängvinkel (vänster) 77°/64° 77°/64° Less
Bomsvängvinkel (höger) 48.0 Grader 48.0 Grader Less
Höjd 7.51 fot 2290.0 mm Less
Underredets längd (breddbart) 5.25 fot 1600.0 mm Less
Underredets längd (fast) 4.74 fot 1445.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 1.18 fot 360.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (höger) 1.71 fot 520.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.43 fot 3485.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.22 fot 2200.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 1.0 fot 320.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 8.0 tum 200.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 8.2 fot 2500.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 12.14 fot 3700.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 4.69 fot 1430.0 mm Less
Bakre svängradie 3.84 fot 1170.0 mm Less
Transportlängd (sänkt arm) 12.65 fot 3855.0 mm Less
Underredets bredd (breddat) 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd (indraget) 3.25 fot 990.0 mm Less
Bredd 3.25 fot 990.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – lång sticka

Bomsvängvinkel (vänster) 77°/64° 77°/64° Less
Bomsvängvinkel (höger) 48.0 Grader 48.0 Grader Less
Höjd 7.51 fot 2290.0 mm Less
Underredets längd (breddbart) 5.25 fot 1600.0 mm Less
Underredets längd (fast) 4.74 fot 1445.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 1.18 fot 360.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (höger) 1.71 fot 520.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.79 fot 3595.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.87 fot 2400.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 1.0 fot 320.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 8.0 tum 200.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 8.56 fot 2610.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 12.78 fot 3895.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.31 fot 1620.0 mm Less
Bakre svängradie 3.84 fot 1170.0 mm Less
Transportlängd (sänkt arm) 12.65 fot 3855.0 mm Less
Underredets bredd (breddat) 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd (indraget) 3.25 fot 990.0 mm Less
Bredd 3.25 fot 990.0 mm Less

Driftspecifikationer

Maskinöverhäng 19.5 tum 495.0 mm Less
Sticklängd – lång 46.0 tum 1180.0 mm Less
Sticklängd – standard 39.6 tum 980.0 mm Less

Prestanda

Stor grävkraft i kombination med smidig manövrering.


Mångsidighet

Inbyggd flexibilitet för många olika arbetsuppgifter.


Produktiv komfort

Rymlig förarmiljö och ergonomisk reglageplacering.


Motor och servicevänlighet

Överlägsen effekt, enkel åtkomst och minimalt underhållsbehov gör att du kan arbeta utan avbrott.


301.7D Standardutrustning

230 mm (9 tum) gummiband

Automatisk svängparkeringsbroms

Extra snabburkopplingar

Skyddstak – ROPS- och TOPS-skydd

Flytlägesschaktning

Fast underrede

Hammare/tvåvägs extra hydraulledningar

Hydrauloljekylare

Underhållsfritt batteri

Rullbälte

Schaktblad av standardlängd

Fjädrande förarstol, vinylklädd

Transportkörningspedaler

Bommonterad arbetsbelysning

301.7D Tillvalsutrustning

Extra hydraulkrets skild från skopcylinder

Automatisk tomgång

Slangbrottsventil för bom/sticka eller schaktblad

Hytt, radioförberedd – ROPS- och TOPS-skydd

Hyttens övre skydd enligt ISO 10262 (nivå 1)

Belysning i hytt/skyddstak

Breddbart underrede

Joystickmonterat, proportionellt extrareglage med flödeskontroll

Långt schaktblad

Lång sticka

Spegelpaket

Borttagbart svängstopp

En andra uppsättning extraledningar

Fjädrande förarstol, tygklädd