301.7D CR

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Nya Cat® 301.7D CR Kraft, kontroll och stabilitet som underlättar arbetsdagen och förbättrar produktiviteten.

Motor

Enheter:
Motormodell Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Nettoeffekt 17.7 hp 13.2 kW Less
Cylindervolym 40.0 tum3 1116.0 cm3 Less
Bruttoeffekt (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 2 200 varv/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Arbetsvikt med skyddstak 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Transportvikt med skyddstak 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Framdrivningssystem

Backtagningsförmåga 30°/58 % 30°/58 % Less
Körhastighet 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) 2,8-5,6 km/h (1,74-3,48 mph) Less

Hydraulsystem

Arbetstryck – utrustning 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – transport 3481.0 psi 240.0 bar Less
Arbetstryck – svängning 2610.0 psi 180.0 bar Less
Extra kretsar: primära och sekundära extra kretsar – maximalt flöde 9.0 gal/min 35.0 l/min Less
Extra kretsar: primära och sekundära extra kretsar – maximalt tryck 3335.0 psi 230.0 bar Less
Maximal skopkraft 3190.0 lb 14.2 kN Less
Maximal stickkraft – lång sticka 4640.0 lb 7.3 kN Less
Maximal stickkraft – standardsticka 1890.0 lb 8.4 kN Less
Pumpflöde vid 2 200 varv/min 10.5 gal/min 39.6 l/min Less

Schaktblad

Höjd 9.0 tum 230.0 mm Less
Grävdjup 15.0 tum 390.0 mm Less
Lyfthöjd 11.0 tum 271.0 mm Less
Bredd 990/1 300 mm (3 fot 3 tum/4 fot 3 tum) 990/1 300 mm (3 fot 3 tum/4 fot 3 tum) Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens rymd 5.0 gal 19.0 l Less
Hydraultankens kapacitet 5.3 gal 20.0 l Less

Mått (ungefärliga) – standardsticka

Bomsvängvinkel (vänster) 65° 65° Less
Bomsvängvinkel (höger) 57° 57° Less
Höjd 7.75 fot 2362.0 mm Less
Underredets längd (breddbart) 5.27 fot 1607.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 1.37 fot 418.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (höger) 1.75 fot 533.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.27 fot 3434.0 mm Less
Maximalt grävdjup 7.61 fot 2321.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 1.28 fot 390.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 11.0 tum 271.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 8.0 fot 2441.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 12.6 fot 3842.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.18 fot 1578.0 mm Less
Bakre svängradie 660/722 mm (2'1"/2'4") 660/722 mm (2'1"/2'4") Less
Transportlängd (sänkt arm) 11.76 fot 3584.0 mm Less
Underredets bredd (breddat) 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd (indraget) 3.25 fot 990.0 mm Less
Bredd 2.4 fot 730.0 mm Less

Mått (ungefärliga) – lång sticka

Bomsvängvinkel (vänster) 65° 65° Less
Bomsvängvinkel (höger) 57° 57° Less
Höjd 7.75 fot 2362.0 mm Less
Underredets längd (breddbart) 5.27 fot 1607.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (vänster) 1.37 fot 418.0 mm Less
Maximal bomförskjutning (höger) 1.75 fot 533.0 mm Less
Maximal grävhöjd 11.64 fot 3548.0 mm Less
Maximalt grävdjup 8.14 fot 2481.0 mm Less
Maximalt grävdjup, schaktblad 1.28 fot 390.0 mm Less
Maximal lyfthöjd, schaktblad 11.0 tum 271.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 8.38 fot 2555.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 13.11 fot 3995.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 5.64 fot 1718.0 mm Less
Bakre svängradie 660/722 mm (2'1"/2'4") 660/722 mm (2'1"/2'4") Less
Transportlängd (sänkt arm) 11.76 fot 3584.0 mm Less
Underredets bredd (breddat) 4.27 fot 1300.0 mm Less
Underredets bredd (indraget) 3.25 fot 990.0 mm Less
Bredd 2.4 fot 730.0 mm Less

Driftspecifikationer

Motvikt 110.0 lb 50.0 kg Less
Sticklängd – lång 43.2 tum 1100.0 mm Less
Sticklängd – standard 37.1 tum 940.0 mm Less

Kompakt svängradie

Produktiv i trånga utrymmen utan utskjutande bakparti


Mångsidighet

Inbyggd flexibilitet för många olika arbetsuppgifter


Förarplats

Enkel användning gör att föraren kan fokusera på produktionen


Åtkomst till motor och service

Kraftfull motor med lastkännande hydraulik och minimalt underhåll


301.7D CR Standardutrustning

230 mm gummiband

Skyddstak – ROPS- och TOPS-skydd

Schaktblad

Breddbart underrede

Hammare/2-vägsledningar

Hydrauloljekylare

Underhållsfritt batteri

Rullbälte

Standardsticka

Fjädrande förarstol, vinylklädd

Körpedaler

Bommonterad arbetsbelysning

301.7D CR Tillvalsutrustning

En andra uppsättning extraledningar med flödesjustering

Slangbrottsventil för bom/sticka eller schaktblad

Främre och bakre belysning

Lång sticka

Spegelpaket

Bakre väderskydd för föraren

Fjädrande förarstol, tygklädd

Övre hyttskydd enligt ISO 10262 (nivå 1)