316F L

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt 117.0 hp 88.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 269.0 tum3 4.4 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 PS) 88 kW (117 hp/118 PS) Less
Nettoeffekt – ISO 14396 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less

Vikter

Arbetsvikt 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Svängmekanism

Svängmoment 36582.0 lbf-ft 49.6 kNm Less
Svänghastighet 8.9 varv/min 8.9 varv/min Less

Drivning

Maximal dragkraft 35053.0 lbf 156.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.2 mph 5.2 km/h Less

Hydraulsystem

Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximalt tryck – sväng 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Pilotsystem – maximalt tryck 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 79.0 gal/min 300.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 1593.0 tum3/min 26.1 l/min Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 6.34 gal 24.0 l Less
Slutväxel (vardera) 2.11 gal 8.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 31.96 gal 121.0 l Less
Hydraultank 28.0 gal 106.0 l Less
Motorolja (med filter) 3.57 gal 13.5 l Less
Bränsletankens rymd 76.61 gal 290.0 l Less
Svängdrivning 2.11 gal 8.0 l Less
AdBlue-tankvolym 11.62 gal 44.0 l Less

Ljudprestanda

ISO 6396 – förarens ljudeffektnivå 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Extern ljudeffektnivå 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt 38410.0 lb 17420.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Mått*: räckviddsbom - 5,1 m (16 fot 9 tum); R2,6 m (8 fot 6 tum) sticka

Transporthöjd 10.17 fot 3090.0 mm Less
Transportlängd 28.08 fot 8570.0 mm Less
Bakre svängradie 8.17 fot 2500.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 10.0 fot 3040.0 mm Less
Bandlängd 13.0 fot 3970.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 440.0 mm Less
Bandspårvidd 6.5 fot 1990.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 8.67 fot 2690.0 mm Less
Hytthöjd 9.5 fot 2890.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 10.17 fot 3100.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.33 fot 1010.0 mm Less
Anmärkning *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). Less

Räckvidd*: räckviddsbom - 5,1 m (16 fot 9 tum); R2,6 m (8 fot 6 tum) sticka

Maximalt grävdjup 20.0 fot 6090.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 28.83 fot 8780.0 mm Less
Maximal skärhöjd 29.25 fot 8920.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 20.58 fot 6280.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 7.5 fot 2300.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot) plan botten 19.33 fot 5870.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.25 fot 4930.0 mm Less
Anmärkning *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). Less

Skop- och stickkrafter*: räckviddsbom - 5,1 m (16 fot 9 tum); R2,6 m (8 fot 6 tum) sticka; medelrobust skopa

Skopgrävkraft (SAE) 22000.0 lbf 98.0 kN Less
Skopgrävkraft (ISO) 25000.0 lbf 111.0 kN Less
Stickans grävkraft (SAE) 15500.0 lbf 69.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 18000.0 lbf 80.0 kN Less
Anmärkning *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). *Med skopa på 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41 tum). Less

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt

Prestanda

  • C4.4 ACERT™-motor som uppfyller US EPA Tier 4 Final/EU steg IV
  • Samma arbetsområde och liknande stick- och skopkraft samt svängmoment som 316E
  • Kan köras på upp till B20-biodieselbränsle
  • Två effektlägen, hög effekt och eco-läge som gör att du kan styra bränsleförbrukningen
  • Motorn stängs av automatiskt vid tomgång för att spara bränsle, ge lägre emissioner och förlänga serviceintervallen

Mångsidighet

  • Skopor och redskap från Cat® som utformats för maximala maskinprestanda
  • Extra hydraulik finns tillgänglig som stöd för en mängd olika redskap
  • Redskapsstyrning och redskapsfäste finns tillgängligt för snabba redskapsbyten

Komfort

  • ROPS-certifierad hytt i full storlek
  • Justerbara joystickar och stolar med luftfjädring samt alternativ för uppvärmning och kylning
  • Skärmen är programmerbar på 42 språk.
  • Automatisk klimatanläggning
  • Mugghållare och lättåtkomliga förvaringsutrymmen
  • Extra eluttag

Servicevänlighet

  • Rutinunderhållspunkter i marknivå
  • Breda serviceluckor för enkel åtkomst
  • Filtren är grupperade för snabbare service
  • Kylarpaketet är utformat för att förhindra igensättning så att skräp enkelt kan blåsas ut

Teknik

  • Cat Connect-teknik som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen
  • Cat Grade Control finns som tillval och gör att föraren enkelt kan skapa jämna ytor och lutningar
  • Product Link™/VisionLink® finns som tillval och ansluter ägaren till maskinen och ger tillgång till position, antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Slitstyrka

  • Modifierad X-ramkonstruktion för längre livslängd
  • Robotsvetsade bommar och stickor som designats av Caterpillar
  • Fettsmorda bandlänkar mellan tappar och bussningar som ökar underredets livslängd

Säkerhet

  • Hydraulisk aktiveringsspak som låser alla hydraulfunktioner
  • Ledstång, halkskyddsplåtar och försänkta bultar som minskar risken att halka eller snubbla
  • Bränsleomkopplare på marknivå för motoravstängning
  • Bakåtriktad kamera och speglar som standard för att ge bättre sikt