311F L RR (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Om du vill ha en kraftfull maskin som passar dina arbetsuppgifter, och samtidigt ägande- och driftskostnader som passar din verksamhet, är grävmaskinen Cat® 311F L RR rätt val för dig. Dess minskade radie gör att du klarar många snäva utrymmen, och det fördelaktiga grundpriset och den minimala bränsleförbrukningen hjälper dig att hålla utgifterna nere.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Svänghjulseffekt 70.0 hp 52.0 kW Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 99.0 mm Less
Slaglängd 4.33 tum 110.0 mm Less
Cylindervolym 207.0 tum3 3.4 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 70.0 hp 52.0 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 28660.0 lb 13000.0 kg Less

Maskinvikt

Arbetsvikt* 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Anmärkning *4,3 m (14 fot 1 tum) räckviddsbom, 2,8 m (9 fot 2 tum) sticka, 700 mm (28 tum) bandplattor, utan blad. *4,3 m (14 fot 1 tum) räckviddsbom, 2,8 m (9 fot 2 tum) sticka, 700 mm (28 tum) bandplattor, utan blad. Less

Svängmekanism

Svängmoment 22791.0 lbf-ft 30.9 kNm Less
Svänghastighet 10.0 varv/min 10.0 varv/min Less

Drivning

Maximal dragkraft 25696.0 lb 114.3 kN Less
Maximal körhastighet – hög 3.4 mph 5.4 km/h Less
Maximal körhastighet – låg 2.2 mph 3.6 km/h Less

Hydraulsystem

Maximalt tryck – körning 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximalt tryck – sväng 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 5.8 gal/min 21.9 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 125 × 2 l/min (33 × 2 gal/min) 125 × 2 l/min (33 × 2 gal/min) Less
Maximalt tryck – utrustning 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Bomcylinder – cylinderdiameter 4.0 tum 100.0 mm Less
Bomcylinder – slaglängd 39.0 tum 1002.0 mm Less
Stickcylinder – cylinderdiameter 4.0 tum 110.0 mm Less
Stickcylinder – slaglängd 47.0 tum 1194.0 mm Less
Skopcylinder – cylinderdiameter 4.0 tum 100.0 mm Less
Skopcylinder – slaglängd 37.0 tum 939.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 2.4 gal 9.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 0.63 gal 2.4 l Less
Slutväxel (vardera) 0.79 gal 3.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 42.3 gal 160.0 l Less
Hydraultank 25.1 gal 95.0 l Less
Motorolja (med filter) 2.1 gal 8.0 l Less
Bränsletankens rymd 55.48 gal 210.0 l Less

Ljud

ISO 6396 – förarens ljudnivå (stängd) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395 – extern ljudnivå 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Mått*: räckviddsbom – 4,3 m (14 fot 1 tum); R2.8 m-sticka (9 fot 2 tum)

Transporthöjd 9.25 fot 2820.0 mm Less
Transporthöjd vid bommens övre del 9.08 fot 2760.0 mm Less
Ledstänger – höjd 9.25 fot 2820.0 mm Less
Transportlängd – långt underrede 22.67 fot 6920.0 mm Less
Transportlängd – långt underrede med blad 24.67 fot 7540.0 mm Less
Bakre svängradie 5.75 fot 1750.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 9.08 fot 2780.0 mm Less
Bandlängd 11.42 fot 3490.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 440.0 mm Less
Bandspårvidd 6.5 fot 1990.0 mm Less
Transportbredd – 700 mm (28 tum) bandplattor 8.75 fot 2690.0 mm Less
Hytthöjd 9.08 fot 2760.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 9.5 fot 2920.0 mm Less
Frigång under motvikt 3.0 fot 915.0 mm Less

Räckvidd: räckviddsbom – 4,3 m (14 fot 1 tum); R2.8 m-sticka (9 fot 2 tum)

Maximalt grävdjup 18.33 fot 5590.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 26.58 fot 8100.0 mm Less
Maximal skärhöjd 26.67 fot 8140.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 18.92 fot 5770.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 4.33 fot 1330.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 16.33 fot 4990.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 16.0 fot 4880.0 mm Less

Band

Antal bandplattor på vardera sidan 43 delar 43 delar Less
Antal underrullar på vardera sidan 6 delar 6 delar Less
Antal överrullar på vardera sidan 1 stycke 1 stycke Less

Bränsleeffektivitet

  • C3.4B-motorn som uppfyller US EPA Tier 4 Final/EU steg IV förbrukar upp till 14 % mindre bränsle än modellen den ersätter, 311D.
  • Motorn kan köras på upp till B20-biodieselbränsle
  • Två effektlägen, hög effekt och eco-läge som gör att du kan styra bränsleförbrukningen
  • Motorn stängs av automatiskt vid tomgång vilket sparar bränsle, ger lägre emissioner och förlänger serviceintervallen

Mångsidighet

  • Minskad radie är perfekt för arbete på trånga platser.
  • Berednings- och avslutningsarbeten går snabbt och enkelt med ett brett urval av Cat-arbetsredskap.
  • Allmänt arbete går snabbt och felfritt med en skopa och kompaktor från Cat.
  • Ett redskapsfäste gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörsutbudet för din maskin på www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatanläggning upprätthåller en jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd kan justeras.
  • Justerbara förarstolar med luftfjädring och tillval för uppvärmning och kylning.
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 42 språk.

Slitstyrka

  • Bommar och stickor tillverkade med mellanväggar för ökad livslängd.
  • Lådsektionsstrukturer med tjocka flerplåtsdetaljer, gjutningar och smidda stålpartier används där påfrestningen är hög.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Underhåll

  • Många rutinunderhållspunkter är åtkomliga från marknivå, vilket minskar tiden det tar att kontrollera och utföra service på maskinen.
  • Serviceluckorna är konstruerade att förhindra att smuts tar sig in och ger enkel åtkomst till kranar och filter.
  • Kylarpaketet är utformat att förhindra igensättning och det finns gott om utrymme som gör att det enkelt går att blåsa ut skräp.

Säkerhet

  • Sidokameran ger bättre sikt på bommens sida så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare.*
*Regelkrav som endast gäller Europa.

Teknik

  • Cat Connect-teknik förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.
  • Med Product Link™-systemet ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt