315F L (2017)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 315F L är det perfekta valet för kunder som värdesätter mångsidighet, tillförlitlighet, hållbarhet och maximal arbetseffektivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Svänghjulseffekt 97.0 hp 72.0 kW Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 270.0 tum3 4.4 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 74 kW (100 hp/101 PS) 74 kW (100 hp/101 PS) Less
Nettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 72 kW (97 hp/98 PS) 72 kW (97 hp/98 PS) Less
Motoreffekt – ISO 14396 74 kW (100 hp/101 PS) 74 kW (100 hp/101 PS) Less

Vikter

Arbetsvikt 37794.0 lb 17140.0 kg Less

Svängmekanism

Svängmoment 22790.0 lbf-ft 30.9 kNm Less
Svänghastighet 11.5 varv/min 11.5 varv/min Less

Drivning

Maximal dragkraft 25400.0 lbf 113.0 kN Less
Maximal körhastighet 3.4 mph 5.5 km/h Less

Hydraulsystem

Maximalt tryck – körning 5080.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximalt tryck – sväng 3340.0 psi 23000.0 kPa Less
Pilotsystem – maximalt flöde 4.8 gal/min 21.9 l/min Less
Pilotsystem – maximalt tryck 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Huvudsystem – maximalt flöde (totalt) 67.0 gal/min 256.0 l/min Less
Maximalt tryck – utrustning 4420.0 psi 30500.0 kPa Less
Maximalt tryck – kraftig offsetbom (tillval) 4340.0 psi 29900.0 kPa Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 7.4 gal 28.0 l Less
Svängdrivning (vardera) 0.6 gal 2.4 l Less
Slutväxel (vardera) 0.8 gal 3.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 42.3 gal 160.0 l Less
Hydraultank 22.2 gal 84.0 l Less
Motorolja (med filter) 3.6 gal 13.5 l Less
Bränsletankens rymd 47.0 gal 178.0 l Less
AdBlue-tankvolym 5.0 gal 19.0 l Less

Ljudprestanda

ISO 6396 – förarens ljudeffektnivå 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
ISO 6395 – utvändig ljudeffektnivå 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Maskinvikter

Minimal arbetsvikt 33296.0 lb 15100.0 kg Less
Maximal arbetsvikt 37794.0 lb 17140.0 kg Less

Mått*: Räckviddsbom - 4,65 m (15 fot 3 tum); R3,0 m (9 fot 10 tum) sticka

Transporthöjd 9.83 fot 3000.0 mm Less
Transportlängd med blad 26.25 fot 8010.0 mm Less
Bakre svängradie 5.0 fot 1530.0 mm Less
c-c-avstånd ledarhjul – drivhjul 10.0 fot 3040.0 mm Less
Bandlängd 12.33 fot 3750.0 mm Less
Markfrigång 1.42 fot 440.0 mm Less
Bandspårvidd 6.5 fot 1990.0 mm Less
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 8.5 fot 2590.0 mm Less
Hytthöjd 9.25 fot 2810.0 mm Less
Hyttens höjd med övre skydd 9.67 fot 2950.0 mm Less
Frigång under motvikt 2.83 fot 860.0 mm Less
Anmärkning * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). Less

Räckvidd*: räckviddsbom - 4,65 m (15 fot 3 tum); R3,0 m (9 fot 10 tum) sticka

Maximalt grävdjup 19.5 fot 5950.0 mm Less
Maximal räckvidd vid marknivå 28.5 fot 8680.0 mm Less
Maximal skärhöjd 31.67 fot 9640.0 mm Less
Maximal tömningshöjd 23.58 fot 7190.0 mm Less
Minimal tömningshöjd 6.75 fot 2060.0 mm Less
Maximalt skärdjup för 2 440 mm (8 fot 0 tum) plan botten 18.92 fot 5770.0 mm Less
Maximalt vertikalt grävdjup 17.33 fot 5280.0 mm Less
Anmärkning * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). Less

Skop- och stickkrafter*: räckviddsbom - 4,65 m (15 fot 3 tum); R3,0 m (9 fot 10 tum) sticka; medelrobust skopa

Skopgrävkraft (SAE) 19200.0 lbf 85.0 kN Less
Skopgrävkraft (ISO) 21420.0 lbf 95.3 kN Less
Stickans grävkraft (SAE) 12800.0 lbf 57.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 13130.0 lbf 58.4 kN Less
Anmärkning * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). * Med skopa på 0,53 m3 (0,69 yd3), 900 mm (36 tum). Less

Prestanda

  • C4.4 ACERT™-motorn som uppfyller US EPA Tier 4 Final/EU steg IV är kraftfull och effektiv och kan köras på biodiesel upp till B20.
  • Avancerad styrning hanterar automatiskt pumpens och motorns varvtal för maximal effektivitet.
  • Två effektlägen, hög effekt och ECO-läge, gör att du kan styra bränsleförbrukningen manuellt.
  • Tomgångsavstängning av motorn sparar bränsle, minskar emissionerna och ger längre serviceintervall.

Mångsidighet

  • Berednings- och avslutningsarbeten går snabbt och enkelt med ett brett urval av Cat-arbetsredskap.
  • Allmänt arbete går snabbt och felfritt med en skopa och kompaktor från Cat.
  • Ett redskapsfäste gör att du kan byta mellan tillbehör på några sekunder utan att lämna hytten.
  • Du hittar hela tillbehörsutbudet för din maskin på www.cat.com/attachments.

Komfort

  • Den ROPS-certifierade hytten (överrullningsskydd) är tyst och bekväm.
  • Automatisk klimatreglering hjälper till att hålla jämn hyttemperatur.
  • Joystickkonsoler och armstöd är justerbara.
  • Förarstolarna är justerbara och har luftfjädring och en värmare som tillval (Europa, Australien, Nya Zeeland och Stillahavsöarna).
  • LCD-skärmen är lättnavigerad och programmerbar på 42 språk.

Servicevänlighet

  • Många rutinunderhållspunkter är åtkomliga från marknivå, vilket minskar tiden det tar att kontrollera och utföra service på maskinen.
  • Breda serviceluckor ger enkel åtkomst.
  • Filtren är grupperade för snabbare service.
  • Kylarpaketet är utformat för att förhindra igensättning och gör att det enkelt går att blåsa ut skräp.

Teknik

  • Cat Connect-teknik förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.
  • Tillvalet Cat Grade Control gör att du enkelt kan skapa jämna ytor och lutningar.
  • Med Product Link™/VisionLink® ansluts ägaren till utrustningen genom att ge information om var maskinen befinner sig och om antal drifttimmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder.

Slitstyrka

  • Caterpillars robotsvetsade bommar och stickor är tillverkade för lång livslängd.
  • En fettsmord bandlänk mellan tappar och bussningar utökar underredets livslängd och minskar bullernivån.

Säkerhet

  • Den hydrauliska aktiveringsspaken spärrar alla hydrauliska funktioner.
  • Ledstänger, halkskyddsplåtar och försänkta bultar minskar risken att halka och snubbla.
  • En motoravstängningsbrytare på marknivå stänger av motorn i nödsituationer.
  • Bakåtriktad kamera och speglar som tillval ger bättre sikt.
  • Sidokameran ger bättre sikt på bommens sida så att föraren kan arbeta effektivare och produktivare (endast Europa).

Viktiga funktioner

Fördelar som bidrar till att få jobbet gjort effektivt