< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Nya Cat 6015B hydraulisk grävmaskin uppfyller ditt behov av att flytta mer material till en lägre kostnad så att du kan uppnå produktionsmålen, leverera enligt dina åtaganden, bli klar i tid – och maximera din lönsamhet. Flytta mer, tjäna mer.

Allmänna data

Enheter:
Standardskopans kapacitet Grävaggregat (rågad 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Grävaggregat (rågad 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Less
Arbetsvikt 140 ton (154 short tons) 140 ton (154 short tons) Less
Motoruteffekt – SAE J1995 606 kW (813 hp) 606 kW (813 hp) Less

Elsystem

Systemspänning 24 V 24 V Less
Batterier 4 × 200 Ah (12 V vardera) 4 × 200 Ah (12 V vardera) Less
Generatorklassning 150 A (24 V) 150 A (24 V) Less
Komponenter Nödstopp i hytt, motormodul, pumprum och på servicestation som kan nås från marknivå Nödstopp i hytt, motormodul, pumprum och på servicestation som kan nås från marknivå Less
Komponenter Belysning runt om Belysning runt om Less
Komponenter Fyra (4) strålkastare på redskap Fyra (4) strålkastare på redskap Less
Komponenter Fem (5) strålkastare framåt Fem (5) strålkastare framåt Less
Komponenter Två (2) strålkastare för vänster sida Två (2) strålkastare för vänster sida Less
Komponenter En (1) strålkastare för höger sida En (1) strålkastare för höger sida Less
Komponenter Två (2) strålkastare bakåt Två (2) strålkastare bakåt Less
Komponenter En (1) lampa för maskindäcket/service En (1) lampa för maskindäcket/service Less
Komponenter Ett (1) varningsljus på hyttak Ett (1) varningsljus på hyttak Less

Förarhytt

Komponenter Trycksatt hytt med filtrering Trycksatt hytt med filtrering Less
Komponenter Spegelpaket Spegelpaket Less
Komponenter Skjutbart övre dörrfönster (vänster hyttdörr) Skjutbart övre dörrfönster (vänster hyttdörr) Less
Komponenter Säkerhetshammare för rutkrossning Säkerhetshammare för rutkrossning Less
Komponenter Löstagbart undre fönster med förvaringskonsol i hytten Löstagbart undre fönster med förvaringskonsol i hytten Less
Komponenter Klädkrok Klädkrok Less
Komponenter Mugghållare Mugghållare Less
Komponenter Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc. Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc. Less
Komponenter Radio, AM/FM Radio, AM/FM Less
Komponenter Radio med AUX-ingång för MP3 Radio med AUX-ingång för MP3 Less
Komponenter Två stereohögtalare Två stereohögtalare Less
Komponenter Förvaringshylla för exempelvis matlåda eller verktygslåda Förvaringshylla för exempelvis matlåda eller verktygslåda Less
Komponenter LCD-färgskärm för varningar, meddelanden om filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar LCD-färgskärm för varningar, meddelanden om filter-/vätskebyte och information om arbetstimmar Less
Komponenter Justerbara armstöd Justerbara armstöd Less
Komponenter Joystickskonsoler som kan höjdjusteras Joystickskonsoler som kan höjdjusteras Less
Komponenter Neutralspak (spärr) för alla reglage Neutralspak (spärr) för alla reglage Less
Komponenter Körpedaler med borttagbara handspakar Körpedaler med borttagbara handspakar Less
Komponenter Två eluttag, max 10 A (tillsammans) Två eluttag, max 10 A (tillsammans) Less
Komponenter Laminerad övre vindruta och härdat glas i övriga fönster Laminerad övre vindruta och härdat glas i övriga fönster Less

Svängsystem

Egenskaper Sluten svängkrets med vridhastighetsreglage Sluten svängkrets med vridhastighetsreglage Less
Egenskaper Hydraulisk bromsning av svängrörelsen när kontrollen återgår till neutralläge eller med motverkande reglering för kraftigare inbromsning Hydraulisk bromsning av svängrörelsen när kontrollen återgår till neutralläge eller med motverkande reglering för kraftigare inbromsning Less
Maximal svänghastighet 4.9 varv/min 4.9 varv/min Less
Parkeringsbroms Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Svängdrivning Två 2 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer Två 2 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer Less
Svängring Kryssrullager med tätade inre drev Kryssrullager med tätade inre drev Less
Egenskaper Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Less

Underrede

Max. dragkraft (framåt) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
Komponenter Smidda bandplattor av tvåkamstyp Smidda bandplattor av tvåkamstyp Less
Komponenter Kedjelänkar anslutna med härdade pinnar och bussningar Kedjelänkar anslutna med härdade pinnar och bussningar Less
Komponenter Cat D11 bandschaktare, länkar Cat D11 bandschaktare, länkar Less
Komponenter Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandkedjans länkar härdade Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandkedjans länkar härdade Less
Komponenter Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med ackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med ackumulator Less
Komponenter Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Less
Kördrivningens backstigningsförmåga Cirka 42 % Cirka 42 % Less
Max. dragkraft (bakåt) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
Hydraulisk bandspänning Med ackumulator Med ackumulator Less
Antal bandplattor på vardera sidan 46 46 Less
Antal bandrullar (per sida) 9 9 Less
Antal överrullar (per sida) 3 3 Less
Körhastighet (tvåstegs) 1:a steget (maximal) 1.3 mph 2.3 km/h Less
Körhastighet (tvåstegs) 2:a steget (maximal) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Komponenter Akustiskt körlarm Akustiskt körlarm Less

Automatiskt smörjsystem

Typ Centralt smörjsystem Centralt smörjsystem Less
Typ Automatisk fettsmörjning av redskapets alla ledpunkter (utom skoplänkage) och svänglager Automatisk fettsmörjning av redskapets alla ledpunkter (utom skoplänkage) och svänglager Less
Typ Standardsmörjrulle på maskinen skoplänkage Standardsmörjrulle på maskinen skoplänkage Less
Smörjmedelsbehållarens kapacitet 18.0 gal 68.0 l Less
Typ Servicepunkt för påfyllning av smörjfett nås från marknivå Servicepunkt för påfyllning av smörjfett nås från marknivå Less

Tillbehör

Skopor utrustade med: – Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på in- och utsida – Flänsskydd – Vingskydd – Hälskydd – Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på in- och utsida – Flänsskydd – Vingskydd – Hälskydd Less
Typ Bom och sticka med vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion Bom och sticka med vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion Less
Typ Höghållfast stål med solida, gjutna ståldetaljer i ledade sektioner Höghållfast stål med solida, gjutna ståldetaljer i ledade sektioner Less
Typ Bom och sticka spänningsavlastade efter svetsning Bom och sticka spänningsavlastade efter svetsning Less
Typ Flottörventil för bomsänkningsfunktionen Flottörventil för bomsänkningsfunktionen Less

Vikter

Arbetsvikt 154.0 short tons 140.0 ton Less
Marktryck 23.6 psi 16.3 N/cm² Less
Anmärkning 700 mm (28 tum) bandplattor, 7,6 m (24 fot 11 tum) bom, 3,4 m (11 fot 2 tum) sticka 700 mm (28 tum) bandplattor, 7,6 m (24 fot 11 tum) bom, 3,4 m (11 fot 2 tum) sticka Less

Centraliserat serviceområde

Utrustad med: Nödstopp Nödstopp Less
Utrustad med: Snabbkopplingar för: - Dieselbränsle - Smörjfett Snabbkopplingar för: - Dieselbränsle - Smörjfett Less
Funktion Nås från marknivå Nås från marknivå Less

Grävaggregatenhet (BH) - grävaggregat

Tandsystem Cat C70 spets för kraftig inträngning med CapSure-lås Cat C70 spets för kraftig inträngning med CapSure-lås Less
Kapacitet 1:1 10.6 yd3 8.1 m3 Less
Total bredd 8.8 fot 2682.0 mm Less
Antal tänder 5 5 Less
Vikt inklusive standardslitagepaket 16596.0 lb 7528.0 kg Less
Maximal materialdensitet (lös) 3034.0 lb/yd³ 1.8 t/m³ Less

Motor

Motormodell Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 813.0 hp 606.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 746.0 hp 556.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, Tier 2 eller Tier 1 Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final, Tier 2 eller Tier 1 Less

Skopa

Standardskopans kapacitet – Grävaggregat (rågad 1:1) 10.6 yd3 8.1 m3 Less

Driftspecifikationer

Skopans nyttolast 16.0 short tons 14.6 ton Less
Arbetsvikt 154.0 short tons 140.0 ton Less

Grävaggregatenhet (BH) – arbetsområde

Maximalt grävdjup 25.9 fot 7.9 m Less
Maximal grävräckvidd 45.6 fot 13.9 m Less
Maximal grävhöjd 43.3 fot 13.2 m Less
Maximal tömningshöjd 28.5 fot 8.7 m Less

Grävaggregatenhet (BH) – grävkrafter

Skopgrävkraft (SAE) 112600.0 lbf 501.0 kN Less
Stickans grävkraft (SAE) 98800.0 lbf 439.0 kN Less
Skopgrävkraft (ISO) 131700.0 lbf 586.0 kN Less
Stickans grävkraft (ISO) 103000.0 lbf 458.0 kN Less

Motor - Cat C27 ACERT enligt standard Tier 4 Final

Bruttoeffekt – SAE J1995 606 kW (813 hp, 1 800 min-1) 606 kW (813 hp, 1 800 min-1) Less
Nettoeffekt – SAE J1349 556 kW (746 hp, 1 800 min-1) 556 kW (746 hp, 1 800 min-1) Less
Antal cylindrar 12 12 Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Cylindervolym 1648.0 tum3 27.0 l Less
Maximal höjd utan effektsänkning, över havet (ö.h.) 10000.0 fot 3048.0 m Less

Motor - Cat C27 ACERT motsvarande emissionsstandard Tier 1 eller Tier 2

Bruttoeffekt – SAE J1995 606 kW (813 hp, 1 800 min-1) 606 kW (813 hp, 1 800 min-1) Less
Nettoeffekt – SAE J1349 556 kW (746 hp, 1 800 min-1) 556 kW (746 hp, 1 800 min-1) Less
Antal cylindrar 12 12 Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Cylindervolym 1648.0 tum3 27.0 l Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld Less
Maximal höjd utan effektsänkning, över havet (ö.h.) 14500.0 fot 4420.0 m Less

Band

Standard 28.0 tum 700.0 mm Less
Bredd 36.0 tum 900.0 mm Less
Extra breda 39.0 tum 1000.0 mm Less
Antal bandplattor på vardera sidan 46 46 Less
Antal underrullar på vardera sidan 9 9 Less
Antal överrullar på vardera sidan 3 3 Less
Bandplattor Tvåkamsbandplattor Tvåkamsbandplattor Less

Drivning

Körhastighet (tvåstegs) 1:a steget (maximal) 1.4 mph 2.3 km/h Less
Körhastighet (tvåstegs) 2:a steget (maximal) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Max. dragkraft (framåt) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
Max. dragkraft (bakåt) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
Kördrivningens backstigningsförmåga Cirka 42 % Cirka 42 % Less
Hydraulisk bandspänning Med ackumulator Med ackumulator Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 449.0 gal 1700.0 l Less
Kylsystem 44.0 gal 165.0 l Less
Motorolja 23.0 gal 87.0 l Less
Svängdrivning 2.4 gal 9.0 l Less
Hydraulsystem (inklusive tank) 463.0 gal 1752.0 l Less
Hydraultank 253.0 gal 956.0 l Less
Tank för smörjfett 18.0 gal 68.0 l Less

Hydraulsystem

Huvudpumpar 3 × variabla pumpar med styrplatta 3 × variabla pumpar med styrplatta Less
Huvudpumpar: maximalt totalt oljeflöde 407.0 gal/min 1544.0 l/min Less
Huvudpumpar: maximalt tryck, aggregat 4641.0 psi 320.0 bar Less
Huvudpumpar: maximalt tryck, körning 4641.0 psi 320.0 bar Less
Svängpump 1 × variabel pump med styrplatta 1 × variabel pump med styrplatta Less
Svängpump: maximalt flöde, svängning 127.0 gal/min 479.0 l/min Less
Svängpump: maximalt tryck, svängning 5294.0 psi 365.0 bar Less
Servopump 1 x kugghjulspump 1 x kugghjulspump Less
Servopump: maximalt flöde, pilot 40.4 gal/min 153.0 l/min Less
Servopump: maximalt tryck, pilot 1378.0 psi 95.0 bar Less
Motorfläktens pump 1 × variabel pump med styrplatta 1 × variabel pump med styrplatta Less
Motorfläktens pump: maximalt flöde, motorfläkt 53.1 gal/min 201.0 l/min Less
Motorfläktens pump: maximalt tryck, motorfläkt 3191.0 psi 220.0 bar Less
Hydraulfläktens pump 1 × variabel pump med styrplatta 1 × variabel pump med styrplatta Less
Hydraulfläktens pump: maximalt flöde, hydraulfläkt 22.7 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulfläktens pump: maximalt tryck, hydraulfläkt 1958.0 psi 135.0 bar Less
Kylning hydraulolja: maximalt flöde 284.0 gal/min 1075.0 l/min Less
Kylning hydraulolja: fläktdiameter 40.0 tum 1016.0 mm Less
Filter: Fullflödes högtryckfilter (200 μm) för huvudpumpar Fullflödes högtryckfilter (200 μm) för huvudpumpar Less
Filter: Fullflödesfilter (20 μm) för hela returkretsen Fullflödesfilter (20 μm) för hela returkretsen Less
Filter: Tryckfilter (16 μm) för servokrets Tryckfilter (16 μm) för servokrets Less
Filter: Fullflödesfilter (6 μm) för motorns kylreturkrets Fullflödesfilter (6 μm) för motorns kylreturkrets Less
Filter: Svängladdfilter (15 μm) Svängladdfilter (15 μm) Less
Filter: Retursilar för pumptråg (125 μm) Retursilar för pumptråg (125 μm) Less

Kraftfull motor

En kraftfull motor ger snabbare lastningscykler


Optimerad truckmatchning

Konstruerad för lastning av de truckar som vanligen används i tunga anläggningsarbeten, stenbrott och gruvtillämpningar


Ökad produktivitet med Cat-skopor och G.E.T.

Förbättrad produktivitet, total effektivitet och servicevänlighet


Cats beprövade hyttkonstruktion

Den välbekanta känslan i en hytt av HEX-konstruktion; robust och hållbar för krävande tillämpningar


Cats underredeskonstruktion

Mycket god stabilitet, manövrerbarhet, lyftkapacitet och komponentlivslängd


Robust ramverk

Beprövad hållbarhet du kan lita på


Teknik för bränsleeffektivitet

Lägre bränslekostnad; lägre total ägandekostnad


Svängsystem med sluten krets

Lasta mer material till en lägre kostnad och med energiåtervinningskapacitet


Effektivt hydraulsystem

Effektiva prestanda från ett tillförlitligt, rent och effektivt system


Säkerhetsförbättringar

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Cat Technology Solutions

Utvecklar din arbetsplats för förbättrad säkerhet och produktivitet


Emissionsteknik

Integrerade lösningar och alternativ för att uppfylla lokala emissionskrav


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag


Fullständig återförsäljarsupport

Samma respons och expertis du får och kan förvänta dig på all Cat-utrustning


Servicevänlighet

Servicevänlighet för ökad produktionstid


6015B Tillvalsutrustning

UNDERREDE
  • Bandskydd - fullängd
  • Bandskydd - mitten
  • Bandbredd: - Standard - 700 mm (28 tum) - Breda - 900 mm (36 tum) - Extra breda - 1 000 mm (39 tum)

TILLVAL FÖR KALL VÄDERLEK
  • Starthjälp - kall väderlek
  • 120 V eller 240 V motorvärmare
  • Bränslevärmare
  • Uppvärmd hyttspegel
  • Smörjmedel för låg temperatur

ÖVERBYGGNAD
  • Motorkylningspaket med element av koppar (Mesabi) eller aluminium
  • LED-arbetsbelysning
  • Motoriserad trappstege
  • Kamerasystem

HYTT
  • Vindruteskydd (FOGS)
  • Product Link

TILLBEHÖR
  • 3,4 m (11 fot 2 tum) eller 4,1 m (13 fot 5 tum) sticka

SKOPOR
  • Extraskopor finns tillgängliga, beroende på tillämpning, via Cat-återförsäljaren