< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vi förstår de utmaningar du möter, vikten av tillförlitlighet och förhållandet mellan driftstid och produktivitet. Det är därför som vi ständigt strävar efter att producera de säkraste, mest tillförlitliga och produktiva hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin. Vi erbjuder det bredaste nyttolastutbudet av alla tillverkare i branschen, möjligheten att optimalt matcha med vår populära serie av gruvtruckar och stöd från vårt världsledande Cat-återförsäljarnätverk. Vi är i en unik position som gör det möjligt för oss att samarbeta med dig för att hjälpa dig nå dina produktivitetsmål. Vi förstår vad som är viktigt för dig. Våra hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin är konstruerade med dig i åtanke. Varje dag räknas och varje last räknas i gruvdrift.

Allmänna data

Enheter:
Motoruteffekt - SAE J1995 Cat C32 – 1 516 kW (2,032 hk) Cat C32 – 1 516 kW (2,032 hk) Less
Standardskopans kapacitet Höjdgrävskopa (rågad 2:1) – 22,0 m3 (28,8 yd3), Grävaggregat (rågad 1:1) – 22,0 m3 (28,8 yd3) Höjdgrävskopa (rågad 2:1) – 22,0 m3 (28,8 yd3), Grävaggregat (rågad 1:1) – 22,0 m3 (28,8 yd3) Less
Arbetsvikt Höjdgrävskopa – 405 ton (446 short tons); Grävlastare – 407 ton (449 short tons) Höjdgrävskopa – 405 ton (446 short tons); Grävlastare – 407 ton (449 short tons) Less

Hydraulsystem med pumpstyrningssystem

Hydrauliska tankens kapacitet – ungefärlig – AC-version 1057.0 gal 4000.0 l Less
Hydrauliska tankens kapacitet – ungefärlig – dieselversion 898.0 gal 3400.0 l Less
Huvudpumpar – AC-version 4 × axialkolvpumpar med variabelt flöde 4 × axialkolvpumpar med variabelt flöde Less
Huvudpumpar – dieselversion 4 × variabla pumpar med styrplatta 4 × variabla pumpar med styrplatta Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 4 × 746 l/min (4 × 197 gal/min) 4 × 746 l/min (4 × 197 gal/min) Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 4 × 724–l/min (4 × 191–gal/min) 4 × 724–l/min (4 × 191–gal/min) Less
Maximalt tryck, tillbehör 4350.0 psi 300.0 bar Less
Maximalt tryck, svängpumpar 5080.0 psi 350.0 bar Less
Maximalt tryck, körning 5080.0 psi 350.0 bar Less
Svängpumpar - AC-version 3 × reversibla pumpar med styrplatta 3 × reversibla pumpar med styrplatta Less
Svängpumpar - Dieselversion 4 × reversibla pumpar med styrplatta 4 × reversibla pumpar med styrplatta Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 3 × 491 l/min (3 × 130 gal/min) 3 × 491 l/min (3 × 130 gal/min) Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 4 × 321 l/min (4 × 85 gal/min) 4 × 321 l/min (4 × 85 gal/min) Less
Total hydrauloljevolym – ungefärlig – AC-version 1585.0 gal 6400.0 l Less
Total hydrauloljevolym – ungefärlig – dieselversion 1532.0 gal 5800.0 l Less

Kylning hydraulolja

Komponenter Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till aluminiumkylare i hög volym med lågt tryck Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till aluminiumkylare i hög volym med lågt tryck Less
Komponenter Variabla axialkolvpumpar matar olja i låg volym med högt tryck till fläktar Variabla axialkolvpumpar matar olja i låg volym med högt tryck till fläktar Less
Fläktdiameter 2 × 1 524 mm (2 × 60 tum) 2 × 1 524 mm (2 × 60 tum) Less
Egenskaper Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Less
Egenskaper Fläkthastigheten termostatregleras Fläkthastigheten termostatregleras Less
Egenskaper Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur Less
Oljeflöde i kylpumparna - AC-version 4 × 379 l/min (4 × 100 gal/min) 4 × 379 l/min (4 × 100 gal/min) Less
Oljeflöde i kylpumparna - Dieselversion 2 × 799 l/min (2 × 211 gal/min) 2 × 799 l/min (2 × 211 gal/min) Less

Förarhytt

Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): USB, LAN (TCP/IP) och CAN-BUS-gränssnitt för export av data USB, LAN (TCP/IP) och CAN-BUS-gränssnitt för export av data Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): PDF-dokument på skärmen (t.ex. driftsinstruktioner, teknisk handbok, reservdelskatalog, elektriskt kopplingsschema) PDF-dokument på skärmen (t.ex. driftsinstruktioner, teknisk handbok, reservdelskatalog, elektriskt kopplingsschema) Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): Robust instrumentpanel med stor färgpekskärm (12 tum) som ger intuitiv manövrering Robust instrumentpanel med stor färgpekskärm (12 tum) som ger intuitiv manövrering Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): Elektronisk övervakning, dataloggning och diagnostiksystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulik och smörjsystem Elektronisk övervakning, dataloggning och diagnostiksystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulik och smörjsystem Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): Felsökningshjälp på skärmen Felsökningshjälp på skärmen Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): Grafiska diagram över loggade data Grafiska diagram över loggade data Less
Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS III): Felminne med lagring av relaterade villkor Felminne med lagring av relaterade villkor Less
Komponenter Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydrauliska reglagen om föraren lämnar förarsätet. Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydrauliska reglagen om föraren lämnar förarsätet. Less
Komponenter Pneumatiskt fjädrat komfortsäte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Pneumatiskt fjädrat komfortsäte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Less
Komponenter Rullgardiner i alla fönster Rullgardiner i alla fönster Less
Komponenter Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Less
Komponenter Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Less
Komponenter FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen Less
Komponenter Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Less
Komponenter Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Less
Komponenter Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Less
Komponenter Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Less
Komponenter Skjutbar och utfällbar nödstege med korg Skjutbar och utfällbar nödstege med korg Less
Komponenter Åtkomst till maskinen via infällbar trappstege, trappstegens vinkel ca 45 °, hydrauliskt manövrerad Åtkomst till maskinen via infällbar trappstege, trappstegens vinkel ca 45 °, hydrauliskt manövrerad Less
Komponenter Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Less
Hyttens invändiga mått – höjd 7.05 fot 2150.0 mm Less
Hyttens invändiga mått – längd 7.22 fot 2200.0 mm Less
Hyttens invändiga mått – bredd 5.25 fot 1600.0 mm Less
Förarens ögonhöjd - ungefärlig 22.31 fot 6.8 m Less

Svängsystem

Egenskaper Smutstorkare på svängringen för att förhindra ansamling av skräp mellan svängringen och karossen Smutstorkare på svängringen för att förhindra ansamling av skräp mellan svängringen och karossen Less
Egenskaper Sluten svängkrets med vridmomentreglage Sluten svängkrets med vridmomentreglage Less
Egenskaper Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt Less
Egenskaper Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Less
Maximal svänghastighet - AC-version 5.1 varv/min 5.1 varv/min Less
Maximal svänghastighet - Dieselversion 4.7 varv/min 4.7 varv/min Less
Parkeringsbroms Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Svängdrivning 3 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer 3 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer Less
Svängring Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Less

Underrede

Underrullar (varje sida) 7 7 Less
Komponenter Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar är härdade Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar är härdade Less
Komponenter Akustiskt körlarm Akustiskt körlarm Less
Komponenter Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Less
Komponenter Alla tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Alla tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Less
Komponenter Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Less
Komponenter Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Less
Kördrivningens backstigningsförmåga - Maximal 57.0 % 57.0 % Less
Maximal dragkraft 471260.0 lb 2097.0 kN Less
Parkeringsbroms Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Stödrullar (varje sida) 2 plus en slirplåt emellan 2 plus en slirplåt emellan Less
Bandplattor (varje sida) 42 42 Less
Kördrivning (varje sida) 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer Less
Körhastighet – första steget (maximal) 0.93 mph 1.5 km/h Less
Körhastighet – andra steget (maximal) 1.55 mph 2.5 km/h Less

Automatiskt smörjsystem

Smörjmedelsbehållarens kapacitet 264.0 gal 1000.0 l Less
Typ System med dubbel krets med hydrauliskt drivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider System med dubbel krets med hydrauliskt drivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider Less
Typ Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Less
Typ Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Less
Typ Följande är anslutet till smörjsystemet: – vridpunkter för redskap, skopa och cylindrar Följande är anslutet till smörjsystemet: – vridpunkter för redskap, skopa och cylindrar Less
Typ Följande är anslutet till smörjsystemet: – rännor för svängrullagret - två smörjkolvar för svängringens inre drev Följande är anslutet till smörjsystemet: – rännor för svängrullagret - två smörjkolvar för svängringens inre drev Less

Arbetsvikt

6040 FS – Marktryck 24,1 N/cm2 (35,0 psi) 24,1 N/cm2 (35,0 psi) Less
6040 FS – Obs! Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Less
6040 FS – Arbetsvikt 891980.0 lb 404600.0 kg Less
6040 FS – Standardbandplattor 3.9 fot 1200.0 mm Less
6040 – Marktryck 24,3 N/cm2 (35,3 psi) 24,3 N/cm2 (35,3 psi) Less
6040 – Obs! Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Less
6040 – Arbetsvikt 897930.0 lb 407300.0 kg Less
6040 – Standardbandplattor 3.9 fot 1200.0 mm Less

Elsystem (dieseldrift)

Batterier i serie-/parallellkoppling 6 × 210 Ah - 12 V vardera; 630 Ah - 24 V totalt 6 × 210 Ah - 12 V vardera; 630 Ah - 24 V totalt Less
Komponenter 13 LED-servicelampor 13 LED-servicelampor Less
Komponenter Batterifrånskiljarreläer och strömställare Batterifrånskiljarreläer och strömställare Less
Komponenter Nödstoppbrytare som kan nås från marknivå, i motormodulen och i förarhytten Nödstoppbrytare som kan nås från marknivå, i motormodulen och i förarhytten Less
Komponenter 10 LED-arbetslampor med hög ljusstyrka – 8 för arbetsområdet – 2 bakåtriktade 10 LED-arbetslampor med hög ljusstyrka – 8 för arbetsområdet – 2 bakåtriktade Less
Komponenter Två LED-arbetslampor med hög ljusstyrka Två LED-arbetslampor med hög ljusstyrka Less
Systemspänning 24 V 24 V Less

Infällbar servicestation

Montering Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken Less

Dieselmotorer

Generatorer 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Insugningssystem Turboladdning och luft-till-luft-efterkylning Turboladdning och luft-till-luft-efterkylning Less
Cylinderdiameter 5.71 tum 145.0 mm Less
Komponenter Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Less
Komponenter Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Less
Komponenter Kraftiga luftfilter Kraftiga luftfilter Less
Komponenter Mikroprocessorbaserad motorstyrning Mikroprocessorbaserad motorstyrning Less
Komponenter Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Less
Cylindervolym 1959.0 tum3 32.1 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA flex Motsvarande U.S. EPA flex Less
Bränsletankens volym 2060.0 gal 7800.0 l Less
Märke och modell 2 × Cat C32 (Tier 2) 2 × Cat C32 (Tier 2) Less
Max. höjd utan effektsänkning – vid 10 °C över havsnivå 8200.0 fot 2500.0 m Less
Antal cylindrar (varje motor) 12 12 Less
Slaglängd 6.38 tum 162.0 mm Less
Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt – ISO 3046/1 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt – SAE J1349 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) 1 516 kW 1 750 min-1 (2 032 hk 1 750 min-1) Less

Tillbehör

Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: - Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida - Flänsskydd mellan tänder - Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida - Flänsskydd mellan tänder Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill - Kinematiskt stöd för hydraulkraft - Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill - Kinematiskt stöd för hydraulkraft Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft - Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft Less
Typ Inspektionshål i monobommen BH Inspektionshål i monobommen BH Less
Typ Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Less
Typ Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Less
Typ Gångbanor med skenor vid bom (FS och BH) Gångbanor med skenor vid bom (FS och BH) Less
Typ Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Less
Typ Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Less
Typ Bom och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Bom och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Less
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter Less
Typ Skydd för skopcylindrar (FS) Skydd för skopcylindrar (FS) Less

Motor

Motormodell 2 × Cat® C32 2 × Cat® C32 Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 2032.0 hk 1516.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 2032.0 hk 1516.0 kW Less
Anmärkning Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 400 kW) på 6040 AC/6040 AC FS Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 400 kW) på 6040 AC/6040 AC FS Less

Skopa

Skopkapacitet - Grävlastare (rågad 1:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less
Skopkapacitet - Höjdgrävskopa (rågad 2:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less

Driftspecifikationer

Skopans nyttolast 44.0 short tons 40.0 ton Less
Arbetsvikt - Grävlastare 449.0 short tons 407.0 ton Less
Arbetsvikt - Höjdgrävskopa 446.0 short tons 405.0 ton Less

Elmotor – 6040 AC/6040 AC FS

Frekvens 50 Hz (60 Hz på begäran) 50 Hz (60 Hz på begäran) Less
Utgång 1877.0 hk 1400.0 kW Less
Nominell ström IN 156 A (vid 6,6 kV) 156 A (vid 6,6 kV) Less
Varv 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) Less
Startström 350 % av IN (197 % av IN som tillval) 350 % av IN (197 % av IN som tillval) Less
Typ Effektgränsstyrning via pumpstyrningssystemet Effektgränsstyrning via pumpstyrningssystemet Less
Typ Specialanpassad elmotor med ökat spel mellan rotor och stator för att tåla krävande gruvförhållanden Specialanpassad elmotor med ökat spel mellan rotor och stator för att tåla krävande gruvförhållanden Less
Typ Burlindade induktionsmotorer Burlindade induktionsmotorer Less
Spänning 6,6 kV ±10 % (andra på begäran) 6,6 kV ±10 % (andra på begäran) Less

Drivsystem

Balanserad kombination av kraft och effektivitet


Koncept med två motorer

Hålla verksamheten igång mer konsekvent


TriPower-system

Överlägsen grävkapacitet och skopfyllningsfaktorer


Hydraulsystem

Enkel service och ökad produktivitet


Oberoende oljekylsystem

Mer effektiv oljekylning för ökad livslängd


Pumpstyrningssystem

Bättre effektivitet, komponentlivslängd och styrningsrespons


Sluten svängkrets

Mer effektiv energianvändning och snabbare bomlyftningsrörelse under svängning


Förarhytt

Garanterar dina förares säkerhet och komfort


Elektroniskt styrsystem

Trygg och säker funktion


Cats MineStar-system och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Effektiv lastning/transport

Flytta mer material med optimala passmatchningspar


Främre redskapsalternativ och strukturer

Förstärka din investering med robusta och hållbara ramverk


Svängsystem

Längre komponentlivslängd för ett mer tillförlitligt slängsystem


Underrede

Kraftigt med lång livslängd


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag


6040/6040 FS Standardutrustning

TriPower skoptillbehör

Oberoende oljekylsystem

Rymligt maskinhus för genomgång

Hydraulsystem med 5 kretsar

Inbyggt elektroniksystem: CAMP (Control and Monitoring Platform)

Inbyggt styrsystem (BCS III)

Vridmomentreglage i sluten svängkrets

Automatisk centralsmörjning

LED-arbetsbelysning

6040/6040 FS Tillvalsutrustning

ALLMÄNT
  • Anpassad färg

ÖVERBYGGNAD
  • Hydraulisk servicekran på överbyggnad med hjälpmotor
  • En eller två runda behållare för standardtunnor på 200 l (53 gal) tunnor (istället för smörjmedelsbehållare på 1 000 l (264 gal))
  • Påfyllning av runda behållare via servicestation
  • Olika tillval för kallt väder

HYTT
  • Dubbla (redundans) värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • Hyttvärme
  • Kameraövervakningssystem

UNDERREDE
  • Bandplattornas bredd 1 400 mm (4 fot 7 tum) eller 1 600 mm (5 fot 3 tum)
  • Automatisk smörjning av rullar via det centrala smörjsystemet
  • Täckplatta under karossen (vevhusskydd)
  • Extra utrustning tillgänglig på begäran.