< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vi förstår de utmaningar du möter, vikten av tillförlitlighet och förhållandet mellan driftstid och produktivitet. Det är därför som vi ständigt strävar efter att producera de säkraste, mest tillförlitliga och produktiva hydrauliska grävmaskinerna för gruvindustrin. Vi erbjuder det bredaste nyttolastutbudet av alla tillverkare i branschen, möjligheten att optimalt matcha med vår populära serie av gruvtruckar och stöd från vårt världsledande Cat-återförsäljarnätverk. Vi är i en unik position som gör det möjligt för oss att samarbeta med dig för att hjälpa dig nå dina produktivitetsmål. Vi förstår vad som är viktigt för dig. Våra hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin är konstruerade med dig i åtanke. Varje dag räknas och varje last räknas i gruvdrift.

Allmänna data

Enheter:
Motoruteffekt - SAE J1995 1 140 kW (1 530 hp) 1 140 kW (1 530 hp) Less
Standardskopans kapacitet Höjdgrävskopa (rågad 2:1) – 16,5 m3 (21,6 yd3), Grävaggregat (rågad 1:1) – 17,0 m3 (22,2 yd3) Höjdgrävskopa (rågad 2:1) – 16,5 m3 (21,6 yd3), Grävaggregat (rågad 1:1) – 17,0 m3 (22,2 yd3) Less
Arbetsvikt Höjdgrävskopa – 294 ton (324 short tons), grävaggregat – 296 ton (326 short tons) Höjdgrävskopa – 294 ton (324 short tons), grävaggregat – 296 ton (326 short tons) Less
Motorns uteffekt, SAE J1995 – 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 hp 1140.0 kW Less

Hydraulsystem med pumpstyrningssystem

Hydraultankens kapacitet – ungefärlig 660.0 gal 2500.0 l Less
Huvudpumpar 4 × variabla pumpar med styrplatta 4 × variabla pumpar med styrplatta Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 4 × 543 l/min (4 × 143 gal/min) 4 × 543 l/min (4 × 143 gal/min) Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 4 × 552 l/min (4 × 146 gal/min) 4 × 552 l/min (4 × 146 gal/min) Less
Maximalt tryck, tillbehör 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maximalt tryck, svängpumpar 5080.0 psi 350.0 bar Less
Maximalt tryck, körning 5220.0 psi 360.0 bar Less
Svängpumpar 2 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta 2 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 2 × 426 l/min (2 × 113 gal/min) 2 × 426 l/min (2 × 113 gal/min) Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 2 × 394 l/min (2 × 104 gal/min) 2 × 394 l/min (2 × 104 gal/min) Less
Total hydrauloljevolym – ungefärlig 925.0 gal 3500.0 l Less

Kylning hydraulolja

Fläktdiameter 2 × 1 220 mm (2 × 48 tum) 2 × 1 220 mm (2 × 48 tum) Less
Oljeflöde i kylpumparna - AC-version 2 × 459 l/min (2 × 121 gal/min) 2 × 459 l/min (2 × 121 gal/min) Less
Oljeflöde i kylpumparna - Dieselversion 2 × 467 l/min (2 × 123 gal/min) 2 × 467 l/min (2 × 123 gal/min) Less

Förarhytt

Komponenter Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Less
Komponenter Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Less
Komponenter Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Less
Komponenter Inbyggt styrsystem (BCS) elektroniskt övervaknings- och dataloggningssystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulsystem och smörjsystem Inbyggt styrsystem (BCS) elektroniskt övervaknings- och dataloggningssystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulsystem och smörjsystem Less
Komponenter Åtkomst till maskinen via infällbar trappstege, trappstegens vinkel ca 45°, hydrauliskt manövrerad Åtkomst till maskinen via infällbar trappstege, trappstegens vinkel ca 45°, hydrauliskt manövrerad Less
Komponenter Skjutbar och utfällbar nödstege med korg Skjutbar och utfällbar nödstege med korg Less
Komponenter Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydraulreglagen om föraren lämnar förarsätet. Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydraulreglagen om föraren lämnar förarsätet. Less
Komponenter Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Less
Komponenter Rullgardiner i alla fönster Rullgardiner i alla fönster Less
Komponenter Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Less
Komponenter Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Less
Komponenter FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen Less
Komponenter Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Less
Komponenter Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Less
Hyttens invändiga mått – höjd 7.05 fot 2150.0 mm Less
Hyttens invändiga mått – längd 7.22 fot 2200.0 mm Less
Hyttens invändiga mått – bredd 5.25 fot 1600.0 mm Less
Förarens ögonhöjd – ungefärlig 21.33 fot 6.5 m Less

Svängsystem

Maximal svänghastighet - AC-version 5.0 varv/min 5.0 varv/min Less
Maximal svänghastighet - Dieselversion 4.6 varv/min 4.6 varv/min Less
Parkeringsbromsar Våt flerskivbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våt flerskivbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Svängdrivning 2 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer 2 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer Less
Svängring Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Less

Underrede

Underrullar (varje sida) 7 7 Less
Komponenter Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar, samt tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar, samt tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Less
Komponenter Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Less
Komponenter Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Less
Komponenter Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Less
Komponenter Akustiskt körlarm Akustiskt körlarm Less
Kördrivningens backstigningsförmåga – ungefärlig 64.0 % 64.0 % Less
Maximal dragkraft 367880.0 lb 1637.0 kN Less
Parkeringsbromsar Våt flerskivsbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våt flerskivsbroms, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Stödrullar (varje sida) 2 plus en slirplåt emellan 2 plus en slirplåt emellan Less
Bandplattor (varje sida) 47 47 Less
Kördrivning (varje sida) 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer Less
Körhastighet – första steget (maximal) 0.87 mph 1.4 km/h Less
Körhastighet – andra steget (maximal) 1.68 mph 2.7 km/h Less

Automatiskt smörjsystem

Smörjmedelsbehållarens kapacitet 120.0 gal 450.0 l Less
Typ System med dubbel krets med hydrauldriven kraftig pump och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider System med dubbel krets med hydrauldriven kraftig pump och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider Less
Typ Svängrullagret med inre drev och alla pivåpunkter för fästen, skopa och cylindrar är anslutna till smörjsystemet Svängrullagret med inre drev och alla pivåpunkter för fästen, skopa och cylindrar är anslutna till smörjsystemet Less
Typ Smord pinjong för smörjning av inre drev på svängringen Smord pinjong för smörjning av inre drev på svängringen Less
Typ Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Less
Typ Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Less

Arbetsvikt

6030 – marktryck 32.0 psi 22.1 N/cm2 Less
6030 – arbetsvikt 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030 – standardbandplattor 3.25 fot 1000.0 mm Less
6030 FS – marktryck 31.7 psi 21.9 N/cm2 Less
6030 FS – arbetsvikt 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS – standardbandplattor 3.25 fot 1000.0 mm Less
Anmärkning Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Less

Elsystem (dieseldrift)

Batterier i serie-/parallellkoppling 4 × 210 Ah – 12 V vardera, 420 Ah – 24 V totalt 4 × 210 Ah – 12 V vardera, 420 Ah – 24 V totalt Less
Systemspänning 24 V 24 V Less
Komponenter Batterifrånskiljarreläer Batterifrånskiljarreläer Less
Komponenter Nödstoppbrytare åtkomliga från marknivå och i motormodulen Nödstoppbrytare åtkomliga från marknivå och i motormodulen Less
Komponenter 12 LED-arbetslampor med hög ljusstyrka – 8 för arbetsområdet – 2 bakåtriktade 12 LED-arbetslampor med hög ljusstyrka – 8 för arbetsområdet – 2 bakåtriktade Less
Komponenter Två LED-arbetslampor med hög ljusstyrka Två LED-arbetslampor med hög ljusstyrka Less
Komponenter 14 LED-servicelampor 14 LED-servicelampor Less

Infällbar servicestation

Montering Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken. Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken. Less

Dieselmotorer

Generatorer 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Insugningssystem Turboladdning och laddluftkylare Turboladdning och laddluftkylare Less
Cylinderdiameter 5.42 tum 137.7 mm Less
Cylindervolym 1648.0 tum3 27.0 l Less
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 2 Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 2 Less
Bränsletankens volym 1339.0 gal 5070.0 l Less
Märke och modell 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
Maximal höjd utan effektsänkning vid 25 °C (77 °F) – över havet 1640.0 fot 500.0 m Less
Antal cylindrar (varje motor) 12 12 Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt – ISO 3046/1 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt – SAE J1349 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 hp 1 800 min-1) Less
Komponenter Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Less
Komponenter Mikrobearbetad motorstyrning Mikrobearbetad motorstyrning Less
Komponenter Kraftiga luftfilter Kraftiga luftfilter Less
Komponenter Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Less
Komponenter Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Less

Tillbehör

Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: – Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida – Flänsskydd mellan tänder – Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida – Flänsskydd mellan tänder Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: – Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill – Kinematiskt stöd för hydraulkraft – Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill – Kinematiskt stöd för hydraulkraft Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: – Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel – Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel – Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel – Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: – Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft – Konstant bommoment i hela lyftbågen – Stöd för fyllningskraft Less
Typ Gångbanor med ledstänger vid bommar Gångbanor med ledstänger vid bommar Less
Typ Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Less
Typ Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Less
Typ Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Less
Typ Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Less
Typ Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med massiva gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med massiva gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Less
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: – Vingskydd på sidoväggar – Hälskydd på nederkanter – Vingskydd på sidoväggar – Hälskydd på nederkanter Less

Motor

Motormodell 2 × Cat® C27 ACERT™ 2 × Cat® C27 ACERT™ Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 1530.0 hp 1140.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 1530.0 hp 1140.0 kW Less
Anmärkning Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 000 kW) på 6030 AC/6030 AC FS Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 000 kW) på 6030 AC/6030 AC FS Less

Skopa

Skopkapacitet – Grävlastare (rågad 1:1) 22.2 yd3 17.0 m3 Less
Skopkapacitet – Höjdgrävskopa (rågad 2:1) 21.6 yd3 16.5 m3 Less

Driftspecifikationer

Skopans nyttolast 34.0 short tons 30.0 ton Less
Arbetsvikt – Grävlastare 326.0 short tons 296.0 ton Less
Arbetsvikt – Höjdgrävskopa 324.0 short tons 294.0 ton Less

Elmotor – 6030 AC/6030 AC FS

Frekvens 50 Hz (60 Hz på begäran) 50 Hz (60 Hz på begäran) Less
Utgång 1 000 kW 1 000 kW Less
Nominell ström IN 109 A (vid 6,3 kV) 109 A (vid 6,3 kV) Less
Varv 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) Less
Startström 450 % av IN (253 % av IN som tillval) 450 % av IN (253 % av IN som tillval) Less
Typ Burlindade induktionsmotorer Burlindade induktionsmotorer Less
Spänning 6,3 kV ±10 % (andra på begäran) 6,3 kV ±10 % (andra på begäran) Less

Drivsystem

Balanserad kombination av kraft och effektivitet


Koncept med två motorer

Hålla verksamheten igång mer konsekvent


TriPower-system (höjdgrävarmaskiner)

Överlägsen grävkapacitet och skopfyllningsfaktorer


Hydraulsystem

Enkel service och ökad produktivitet


Oberoende oljekylsystem

Mer effektiv oljekylning för ökad livslängd


Pumpstyrningssystem

Bättre effektivitet, komponentlivslängd och styrningsrespons


Sluten svängkrets

Mer effektiv energianvändning och snabbare bomlyftningsrörelse under svängning


Förarhytt

Garanterar dina förares säkerhet och komfort


Elektroniskt styrsystem

Trygg och säker funktion


Cats MineStar-system och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Effektiv lastning/transport

Flytta mer material med optimala passmatchningspar


Främre redskapsalternativ och strukturer

Förstärka din investering med robusta och hållbara ramverk


Svängsystem

Längre komponentlivslängd för ett mer tillförlitligt slängsystem


Underrede

Kraftigt med lång livslängd


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag


6030/6030 FS Standardutrustning

TriPower skoptillbehör

Oberoende oljekylsystem

Rymligt maskinhus för genomgång

Hydraulsystem med 5 kretsar

Inbyggt elektroniksystem: CAMP (Control and Monitoring Platform)

Inbyggt styrsystem (BCS III)

Vridmomentreglage i sluten svängkrets

Automatisk centralsmörjning

LED-arbetsbelysning

6030/6030 FS Tillvalsutrustning

ALLMÄNT
  • Exportstuvad
  • Anpassad färg

ÖVERBYGGNAD
  • C27 ACERT-motorer uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Interim.
  • Oljebytesintervall för motorolja förlängt upp till 1 000 timmar
  • Hydraulisk servicekran på överbyggnad med hjälpmotor
  • Rund smörjmedelsbehållare i standardformatet 200 l (53 gal) istället för 450 l (119 gal)
  • Paket för kall väderlek

HYTT
  • Hyttvärme
  • Dubbla (redundanta) HVAC-system
  • Kameraövervakningssystem
  • Vindruteskydd (FOGS)

UNDERREDE
  • Bandplattornas bredd 800 mm (2 fot 7 tum) eller 1 200 mm (3 fot 11 tum)
  • Täckplatta under karossen (vevhusskydd)

Extra utrustning tillgänglig på begäran.