< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vi förstår de utmaningar du möter, vikten av tillförlitlighet och förhållandet mellan driftstid och produktivitet. Det är därför som vi ständigt strävar efter att producera de säkraste, mest tillförlitliga och produktiva hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin. Vi erbjuder det bredaste nyttolastutbudet av alla tillverkare i branschen, möjligheten att optimalt matcha med vår populära serie av gruvtruckar och stöd från vårt världsledande Cat-återförsäljarnätverk. Vi är i en unik position som gör det möjligt för oss att samarbeta med dig för att hjälpa dig nå dina produktivitetsmål. Vi förstår vad som är viktigt för dig. Våra hydrauliska grävmaskiner för gruvindustrin är konstruerade med dig i åtanke. Varje dag räknas och varje last räknas i gruvdrift.

Allmänna data

Enheter:
Motoruteffekt - SAE J1995 Cummins K1500E - 1 880 kW (2 520 hp); Cummins QSK38 - 1 880 kW (2 520 hp) Cummins K1500E - 1 880 kW (2 520 hp); Cummins QSK38 - 1 880 kW (2 520 hp) Less
Standardskopans kapacitet Höjdgrävskopa (rågad 2:1) - 26,0 m3 (34,0 yd3); Grävlastare (rågad 1:1) - 28,0 m3 (36,6 yd3) Höjdgrävskopa (rågad 2:1) - 26,0 m3 (34,0 yd3); Grävlastare (rågad 1:1) - 28,0 m3 (36,6 yd3) Less
Arbetsvikt Höjdgrävskopa - 528 ton (582 short tons); Grävlastare - 537 ton (592 short tons) Höjdgrävskopa - 528 ton (582 short tons); Grävlastare - 537 ton (592 short tons) Less

Hydraulsystem med pumpstyrningssystem

Hydraultankens kapacitet - AC-version - ungefärlig 1320.0 gal 5000.0 l Less
Hydraultankens kapacitet - Dieselversion - ungefärlig 1450.0 gal 5500.0 l Less
Huvudpumpar 4 × axialkolvpumpar med variabelt flöde 4 × axialkolvpumpar med variabelt flöde Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 4 × 933 l/min (4 × 246 gal/min) 4 × 933 l/min (4 × 246 gal/min) Less
Huvudpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 4 × 912 l/min (4 × 241 gal/min) 4 × 912 l/min (4 × 241 gal/min) Less
Maximalt tryck, tillbehör 4350.0 psi 300.0 bar Less
Maximalt tryck, svängpumpar 5080.0 psi 350.0 bar Less
Maximalt tryck, körning 4930.0 psi 340.0 bar Less
Svängpumpar - AC-version 3 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta 3 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta Less
Svängpumpar - Dieselversion 4 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta 4 × reverserbara dubbla pumpar med styrplatta Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - AC-version 3 × 491 l/min (3 × 131 gal/min) 3 × 491 l/min (3 × 131 gal/min) Less
Svängpumpar - Maximalt oljeflöde - Dieselversion 4 × 351 l/min (4 × 93 gal/min) 4 × 351 l/min (4 × 93 gal/min) Less
Total hydrauloljevolym - AC-version - ungefärlig 1930.0 gal 7300.0 l Less
Total hydrauloljevolym - Dieselversion - ungefärlig 2060.0 gal 7800.0 l Less

Kylning hydraulolja

Komponenter Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till fläktar och aluminiumkylare med hög volym och lågt tryck Kugghjulsdrivna kylpumpar matar olja till fläktar och aluminiumkylare med hög volym och lågt tryck Less
Fläktdiameter 4 × 1 170 mm (4 × 46 tum) 4 × 1 170 mm (4 × 46 tum) Less
Egenskaper Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Kylsystemet är helt oberoende av alla huvudkretsar, dvs. anpassad kylkapacitet finns tillgänglig när motorn är igång Less
Egenskaper Fläkthastigheten och oljeflödet till kylarna är termostatstyrda. Fläkthastigheten och oljeflödet till kylarna är termostatstyrda. Less
Egenskaper Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur Extremt hög kylningseffektivitet, vilket säkerställer optimal oljetemperatur Less
Oljeflöde i kylpumparna - AC-version 4 × 491 l/min (4 × 130 gal/min) 4 × 491 l/min (4 × 130 gal/min) Less
Oljeflöde i kylpumparna - Dieselversion 4 × 488 l/min (4 × 129 gal/min) 4 × 488 l/min (4 × 129 gal/min) Less

Förarhytt

Funktioner i det inbyggda styrsystemet (BCS): Elektronisk övervakning och dataloggningssystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulsystem och smörjsystem Elektronisk övervakning och dataloggningssystem för viktiga maskinparametrar och servicedata för motorer, hydraulsystem och smörjsystem Less
Komponenter Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Pneumatiskt stötdämpat Comfort-säte med flera lägen och svankstöd, sätesvärmare, säkerhetsbälte, huvud- och armstöd Less
Komponenter Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem monterade under taket Less
Komponenter Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Vindruta med parallell intervalltorkare/-spolare Less
Komponenter Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Säkerhetsglas i alla rutor, armerad vindruta och skjutbart sidofönster Less
Komponenter FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen FOPS (stenskydd; godkänt enligt DIN ISO 3449) integrerat i hyttstrukturen Less
Komponenter Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Hopfällbart extra säte med säkerhetsbälte Less
Komponenter Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Utvändiga solskärmar på sidofönster och bakrutor Less
Komponenter Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydraulreglagen om föraren lämnar förarsätet. Säkerhetsbrytare i stoppningen som automatiskt kopplar från hydraulreglagen om föraren lämnar förarsätet. Less
Komponenter Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Inbyggda joystickreglage i oberoende justerbara stolskonsoler Less
Komponenter Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Robust instrumentpanel med stor BCS-färgskärm med transflektiv teknik Less
Komponenter Nödräddningssäte Nödräddningssäte Less
Komponenter Nödstege monterad på den A-formade ramen Nödstege monterad på den A-formade ramen Less
Komponenter Åtkomst till maskinen via infällbar hydrauliskt manövrerad stege för ombordstigning Åtkomst till maskinen via infällbar hydrauliskt manövrerad stege för ombordstigning Less
Komponenter Rullgardiner i alla fönster Rullgardiner i alla fönster Less
Invändiga mått - Höjd 7.05 fot 2150.0 mm Less
Invändiga mått - Längd 7.22 fot 2200.0 mm Less
Invändiga mått - Bredd 5.25 fot 1600.0 mm Less
Förarens ögonhöjd - ungefärlig 24.93 fot 7.6 m Less

Svängsystem

Egenskaper Smutstorkare på svängringen för att förhindra ansamling av skräp mellan svängringen och karossen Smutstorkare på svängringen för att förhindra ansamling av skräp mellan svängringen och karossen Less
Egenskaper Sluten svängkrets med vridmomentreglage Sluten svängkrets med vridmomentreglage Less
Egenskaper Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt Hydraulisk bromsning av svängrörelsen med motvikt Less
Egenskaper Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Svängringens alla rännor och inre drev smörjs av den automatiska centralsmörjningen Less
Maximal svänghastighet - AC-version 4.0 varv/min 4.0 varv/min Less
Maximal svänghastighet - Dieselversion 3.8 varv/min 3.8 varv/min Less
Parkeringsbromsar Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Svängdrivning 4 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer 4 kompakta planetväxellådor med axialkolvmotorer Less
Svängring Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Rullager med tre lagerbanor och tätade inre drev Less

Underrede

Underrullar (varje sida) 6 6 Less
Komponenter Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar, samt tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Alla löpytor på drivhjul, ledarhjul, rullar och bandlänkar, samt tandkontaktytor på drivhjul och dynor/länkar är härdade Less
Komponenter Akustiskt körlarm Akustiskt körlarm Less
Komponenter Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Gjutna bandplattor av tvåkamstyp med dynor/länkar med bussningar som anslutits med härdade helt flytande pinnar Less
Komponenter Underrullarna är anslutna till det automatiska smörjsystemet Underrullarna är anslutna till det automatiska smörjsystemet Less
Komponenter Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Helhydrauliskt självjusterande bandspänningssystem med membranackumulator Less
Komponenter Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Automatisk hydraulisk fördröjningsventil för att förhindra övervarvning vid körning utför Less
Kördrivningens backstigningsförmåga - Maximal 50.0 % 50.0 % Less
Maximal dragkraft 578900.0 lb 2576.0 kN Less
Parkeringsbromsar Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Våta flerskivsbromsar, fjäderansatt/hydraulisk frigöring Less
Stödrullar (varje sida) 2 plus en slirplåt emellan 2 plus en slirplåt emellan Less
Bandplattor (varje sida) 39 39 Less
Kördrivning (varje sida) 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer 1 planetväxellåda med 2 tvåstegs axialkolvmotorer Less
Körhastighet – första steget (maximal) 0.99 mph 1.6 km/h Less
Körhastighet – andra steget (maximal) 1.44 mph 2.3 km/h Less

Automatiskt smörjsystem

Smörjmedelsbehållarens kapacitet 264.0 gal 1000.0 l Less
Typ System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider System med dubbel krets med hydrauldrivna kraftiga pumpar och elektronisk tidsrelästyrning för justering av paus-/smörjningstider Less
Typ Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Systembortfall visas av inbyggt styrsystem Less
Typ Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Fettfilter (200 μm) mellan servicestation och behållare, samt direkt bakom smörjpumpen Less
Typ Följande är anslutet till smörjsystemet: - vridpunkter för redskap, skopa och cylindrar - underrullarna på underredet Följande är anslutet till smörjsystemet: - vridpunkter för redskap, skopa och cylindrar - underrullarna på underredet Less
Typ Följande är anslutet till smörjsystemet: - rännor för svängrullagret - två smörjkolvar för svängringens inre drev Följande är anslutet till smörjsystemet: - rännor för svängrullagret - två smörjkolvar för svängringens inre drev Less

Arbetsvikt

6050 FS - Marktryck 25,9 N/cm2 (37,5 psi) 25,9 N/cm2 (37,5 psi) Less
6050 FS - Obs! Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Less
6050 FS - Arbetsvikt 1163150.0 lb 527600.0 kg Less
6050 FS - Standardbandplattor 4.59 fot 1400.0 mm Less
6050 - Marktryck 26,3 N/cm2 (38,1 psi) 26,3 N/cm2 (38,1 psi) Less
6050 - Obs! Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Andra bandplattor finns tillgängliga på begäran Less
6050 - Arbetsvikt 1183870.0 lb 537000.0 kg Less
6050 - Standardbandplattor 4.59 fot 1400.0 mm Less

Elsystem (dieseldrift)

Generatorer 2 × 175 A vardera 2 × 175 A vardera Less
Batterier i serie-/parallellkoppling 6 × 210 Ah - 12 V vardera; 630 Ah - 24 V totalt 6 × 210 Ah - 12 V vardera; 630 Ah - 24 V totalt Less
Komponenter Tretton (13) LED-servicelampor Tretton (13) LED-servicelampor Less
Komponenter Batterifrånskiljarreläer Batterifrånskiljarreläer Less
Komponenter Nödstoppbrytare som kan nås från marknivå, i motormodulen och i förarhytten Nödstoppbrytare som kan nås från marknivå, i motormodulen och i förarhytten Less
Komponenter Tio (10) LED-arbetslampor med hög ljusstyrka - Åtta (8) för arbetsområde - Två (2) för bakre ände Tio (10) LED-arbetslampor med hög ljusstyrka - Åtta (8) för arbetsområde - Två (2) för bakre ände Less
Komponenter Två (2) LED-arbetslampor med tillgång till hög ljusstyrka Två (2) LED-arbetslampor med tillgång till hög ljusstyrka Less
Systemspänning 24 V 24 V Less

Infällbar servicestation

Montering Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken. Infällbar servicestation monterad under motormodulen, lättåtkomlig från marken. Less

Dieselmotorer - Version 1 - Cummins K1500E Tier 1

Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld Less
Cylinderdiameter 6.25 tum 159.0 mm Less
Komponenter Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Less
Komponenter Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Less
Komponenter Försmörjning av startsystem Försmörjning av startsystem Less
Komponenter Eliminering med centrifug för motoroljefiltrering Eliminering med centrifug för motoroljefiltrering Less
Komponenter Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Less
Komponenter Kraftiga luftfilter med automatiskt dammutsläpp Kraftiga luftfilter med automatiskt dammutsläpp Less
Komponenter Mikroprocessorbaserad motorstyrning Mikroprocessorbaserad motorstyrning Less
Cylindervolym 2300.0 tum3 37.8 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Flex Motsvarande U.S. EPA Flex Less
Bränsletankens volym 2820.0 gal 10700.0 l Less
Märke och modell 2 × Cummins K1500E 2 × Cummins K1500E Less
Maximal höjd utan effektsänkning - över havet 8000.0 fot 2438.0 m Less
Antal cylindrar (varje motor) 12 12 Less
Slaglängd 6.25 tum 159.0 mm Less
Total nominell bruttoeffekt, SAE J1995 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt, ISO 3046/1 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt, SAE J1349 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less

Dieselmotorer - Version 2 - Cummins QSK38 Tier 2

Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld Less
Cylinderdiameter 6.25 tum 159.0 mm Less
Komponenter Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Extra vattenavskiljare med hög kapacitet Less
Komponenter Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Hydrauliskt driven kylarfläkt med elektroniskt styrd fläkthastighet Less
Komponenter Eliminering med centrifug för motoroljefiltrering Eliminering med centrifug för motoroljefiltrering Less
Komponenter Försmörjning av startsystem Försmörjning av startsystem Less
Komponenter Mikroprocessorbaserad motorstyrning Mikroprocessorbaserad motorstyrning Less
Komponenter Kraftiga luftfilter med automatiskt dammutsläpp Kraftiga luftfilter med automatiskt dammutsläpp Less
Komponenter Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Tvåstegsbränslefilter med vattenavskiljare Less
Cylindervolym 2300.0 tum3 37.8 l Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Flex Motsvarande U.S. EPA Flex Less
Bränsletankens volym 2820.0 gal 10700.0 l Less
Märke och modell 2 × Cummins QSK38 2 × Cummins QSK38 Less
Maximal höjd utan effektsänkning - över havet 10500.0 fot 3200.0 m Less
Antal cylindrar (varje motor) 12 12 Less
Slaglängd 6.25 tum 159.0 mm Less
Total nominell bruttoeffekt, SAE J1995 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt, ISO 3046/1 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less
Total nominell nettoeffekt, SAE J1349 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) 1 880 kW 1 800 min-1 (2 520 hp 1 800 min-1) Less

Tillbehör

Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: - Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida - Flänsskydd mellan tänder - Särskilt fodermaterial som täcker större slitytor på skopans in- och utsida - Flänsskydd mellan tänder Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill - Kinematiskt stöd för hydraulkraft - Automatisk rullningsspärr för att förhindra materialspill - Kinematiskt stöd för hydraulkraft Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Horisontellt automatiskt skopstöd i konstant vinkel - Vertikalt automatiskt skopstöd i konstant vinkel Less
Grävmaskinstillbehör med unik TriPower-kinematik som säkerställer följande huvudfunktioner: - Konstant bommoment i hela lyftbågen - Stöd för fyllningskraft - Konstant bommoment i hela lyftbågen - Stöd för fyllningskraft Less
Typ Inspektionshål i bommar Inspektionshål i bommar Less
Typ Gångbanor med ledstänger vid bommar Gångbanor med ledstänger vid bommar Less
Typ Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Tryckfri sänkning av bom (FS och BH) och sticka (FS) med hjälp av en markstödsventil Less
Typ Skydd för skopcylindrar (FS) Skydd för skopcylindrar (FS) Less
Typ Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Svetsmetoderna medger invändig mothållssvetsning (dubbelsvetsning) på alla ställen där det är möjligt Less
Typ Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Bom och stickor är spänningsavlastade efter svetsningen Less
Typ Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Bommar och stickor har vridstyvhet och svetsad lådkonstruktion av höghållfast stål med solida gjutna ståldetaljer vid de ledade områdena Less
Alla skopor (FS och BH) är utrustade med ett slitagepaket som består av: - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter - Vingskydd på sidoväggar - Hälskydd på nederkanter Less
Typ Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Särskilda slitpaket för starkt nötande material på begäran Less

Motor

Motormodell 2 × Cummins K1500E eller 2 × Cummins QSK 38 2 × Cummins K1500E eller 2 × Cummins QSK 38 Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Anmärkning Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 600 kW) på 6050 AC/6050 AC FS Alternativ med elektrisk drivning finns tillgängligt (1 600 kW) på 6050 AC/6050 AC FS Less

Skopa

Skopkapacitet - Grävlastare (rågad 1:1) 36.6 yd3 28.0 m3 Less
Skopkapacitet - Höjdgrävskopa (rågad 2:1) 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Driftspecifikationer

Skopans nyttolast - Grävlastare 55.0 short tons 50.0 ton Less
Skopans nyttolast - Höjdgrävskopa 52.0 short tons 47.0 ton Less
Arbetsvikt - Grävlastare 592.0 short tons 537.0 ton Less
Arbetsvikt - Höjdgrävskopa 582.0 short tons 528.0 ton Less

Elmotor - 6050 AC/6050 AC FS

Frekvens 50 Hz (60 Hz på begäran) 50 Hz (60 Hz på begäran) Less
Utgång 2146.0 hp 1600.0 kW Less
Nominell ström IN 174 A (vid 6,6 kV) 174 A (vid 6,6 kV) Less
Varv 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) 1 500 min-1 (1 800 min-1 vid 60 Hz) Less
Startström 350 % av IN (197 % av IN som tillval) 350 % av IN (197 % av IN som tillval) Less
Typ Effektgränsstyrning via pumpstyrningssystemet Effektgränsstyrning via pumpstyrningssystemet Less
Typ Burlindade induktionsmotorer Burlindade induktionsmotorer Less
Typ Specialanpassad elmotor med ökat spel mellan rotor och stator för att tåla krävande gruvförhållanden Specialanpassad elmotor med ökat spel mellan rotor och stator för att tåla krävande gruvförhållanden Less
Spänning 6,6 kV ±10 % (andra på begäran) 6,6 kV ±10 % (andra på begäran) Less

Drivsystem

Balanserad kombination av kraft och effektivitet


Koncept med två motorer

Hålla verksamheten igång mer konsekvent


TriPower-system

Överlägsen grävkapacitet och skopfyllningsfaktorer


Hydraulsystem

Enkel service och ökad produktivitet


Oberoende oljekylsystem

Mer effektiv oljekylning för ökad livslängd


Pumpstyrningssystem

Bättre effektivitet, komponentlivslängd och styrningsrespons


Sluten svängkrets

Mer effektiv energianvändning och snabbare bomlyftningsrörelse under svängning


Förarhytt

Garanterar dina förares säkerhet och komfort


Elektroniskt styrsystem

Trygg och säker funktion


Cats MineStar-system och tekniska lösningar

Utveckla din gruva och förbättra säkerheten och produktiviteten


Effektiv lastning/transport

Flytta mer material med optimala passmatchningspar


Främre redskapsalternativ och strukturer

Förstärka din investering med robusta och hållbara ramverk


Svängsystem

Längre komponentlivslängd för ett mer tillförlitligt slängsystem


Underrede

Kraftigt med lång livslängd


Säkerhet

Konstruerad med din säkerhet som högsta prioritet


Servicevänlighet

Konstruerad för att du ska komma tillbaka i arbete snabbt


Kundsupport

Håll verksamheten igång med service och support från vårt oöverträffade globala nätverk


Hållbarhet

Högre standarder för en bättre morgondag


6050/6050 FS Standardutrustning

TriPower skoptillbehör

Oberoende oljekylsystem

Rymligt maskinhus för genomgång

Hydraulsystem med 5 kretsar

Elektroniskt-hydrauliskt servoreglage

Inbyggt styrsystem (BCS

Vridmomentreglage i sluten svängkrets

Automatisk centralsmörjning

LED-arbetsbelysning

6050/6050 FS Tillvalsutrustning

ALLMÄNT
  • Anpassad färg

ÖVERBYGGNAD
  • Hydraulisk servicekran på överbyggnad med hjälpmotor
  • Mesabi-kylare i stället för standardkylarna
  • Oljebytesintervall för motorolja förlängt upp till 1 000 timmar
  • Oljebytesintervall för motorolja förlängt med oljeförbränningssystem
  • Fällbar trappstege, trappstegens vinkel ca 45°
  • Två runda behållare för två standardtunnor på 200 l (53 gal) tunnor (istället för smörjmedelsbehållare på 1 000 l (264 gal))
  • Påfyllning av runda behållare via servicestation
  • Olika tillval för kallt väder

HYTT
  • Dubbla (redundans) värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • Hyttvärme
  • Ytterligare instrumentering
  • Kameraövervakningssystem

UNDERREDE
  • Bandplattornas bredd 1 600 mm (5 fot 3 tum) eller 1 800 mm (5 fot 11 tum)
  • Täckplatta under karossen (vevhusskydd)
  • Extra utrustning tillgänglig på begäran.