< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M-seriens väghyvlar har blivit branschstandarden för driftseffektivitet och total produktivitet. Väghyvlarna i M-serien som utför allt från att bygga vägar till att underhålla dem är konstruerade för att bidra till att du får mer arbete uträttat på kortare tid. Oöverträffad förarkomfort och servicevänlighet bidrar till att maximera avkastningen på din investering.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1a växeln) – netto 259.0 hp 193.0 kW Less
Motormodell Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 5.5 tum 140.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 262.0 hp 193.0 kW Less
Maximalt vridmoment (VHP Plus – netto) 1049.0 lb ft 1422.0 Nm Less
Vridmomentstegring 21 % 21 % Less
VHP Plus-område – netto 193-221 KW (259-297 hp) 193-221 KW (259-297 hp) Less
VHP Plus-område – netto (metriskt) 193-221 KW (262-301 hp) 193-221 KW (262-301 hp) Less
VHP-område – netto 193-205 KW (259-275 hp) 193-205 KW (259-275 hp) Less
VHP-område – netto (metriskt) 193-205 KW (262-279 hp) 193-205 KW (262-279 hp) Less
Cylindervolym 677.0 tum3 11.1 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Effektsänkningshöjd 13000.0 fot 3962.0 m Less
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min Less
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min Less
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 109.0 °F 43.0 °C Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – maximalt 1 650 varv/min 1 650 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Drivlina

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande Less
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less
Bromsar – färdbromsar, yta 5347.0 tum2 34500.0 cm2 Less
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja Less

Hydraulsystem

Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Pumpkapacitet 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Maximalt systemtryck 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Standbytryck 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Driftspecifikationer

Topphastighet – framåt 31.3 mph 50.4 km/h Less
Topphastighet – bakåt 24.7 mph 39.8 km/h Less
Svängradie, framdäckens utsida 25.92 fot 7.9 m Less
Styrutslag – vänster/höger 47,5° 47,5° Less
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20° Less
Framåt – 1:a växeln 2.7 mph 4.4 km/h Less
Framåt – 2:a växeln 3.7 mph 6.0 km/h Less
Framåt – 3:e växeln 5.4 mph 8.7 km/h Less
Framåt – 4:e växeln 7.4 mph 12.0 km/h Less
Framåt – 5:e växeln 11.5 mph 18.5 km/h Less
Framåt – 6:e växeln 15.6 mph 25.1 km/h Less
Framåt – 7:e växeln 21.5 mph 34.6 km/h Less
Framåt – 8:e växeln 31.3 mph 50.4 km/h Less
Bakåt – 1:a växeln 2.2 mph 3.5 km/h Less
Bakåt – 2:a växeln 4.0 mph 6.5 km/h Less
Bakåt – 3:e växeln 5.9 mph 9.4 km/h Less
Bakåt – 4:e växeln 9.1 mph 14.6 km/h Less
Bakåt – 5:e växeln 17.0 mph 27.3 km/h Less
Bakåt – 6:e växeln 24.7 mph 39.8 km/h Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 130.0 gal 492.0 l Less
Kylsystem 12.3 gal 46.5 l Less
Hydraulsystem – tank 16.9 gal 64.0 l Less
Motorolja 7.9 gal 30.0 l Less
Transmission/differential/slutväxlar 23.5 gal 89.0 l Less
Tandemhus (vardera) 28.0 gal 106.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.2 gal 0.9 l Less
Hus för svängbordsdrivning 2.6 gal 10.0 l Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.2 mm Less
Svängbord – diameter 71.8 tum 1822.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2.0 tum 50.0 mm Less
Dragram – höjd 8.0 tum 203.2 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 16.0 tum 406.4 mm Less
Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 15.9 mm Less
Främre ramkonstruktion – bredd 12.0 tum 304.8 mm Less
Framaxel – höjd till centrum 25.2 tum 640.0 mm Less
Framaxel – hjullutning, vänster/höger 17,1° 17,1° Less
Framaxel – total pendling per sida 32° 32° Less

Tandemlådor

Höjd 24.3 tum 616.0 mm Less
Bredd 8.4 tum 214.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – inre 0.8 tum 20.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.8 tum 20.0 mm Less
Delning, drivkedja 24.2 tum 57.0 mm Less
Hjulaxelavstånd 65.0 tum 1656.0 mm Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less

Hyvelblad

Bladbredd 14.0 fot 4.3 m Less
Hyvelblad – höjd 27.0 tum 688.0 mm Less
Hyvelblad – tjocklek 1.0 tum 25.0 mm Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 4.6 tum 117.0 mm Less
Skärstål – bredd 8.0 tum 203.0 mm Less
Skärstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Ändstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Bladdragkraft – bas 31123.0 lb 14117.0 kg Less
Bladdragkraft - maximal 40460.0 lb 18352.0 kg Less
Nedåttryck – bas 22318.0 lb 10123.0 kg Less
Nedåttryck – maximalt 36734.0 lb 16662.0 kg Less
Hyvelblad – bredd 14.0 fot 4.3 m Less
Bredd 14.0 fot 4.3 m Less

Bladområde

Sidoställning, svängbord – höger 20.5 tum 520.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 25.5 tum 650.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 31.1 tum 790.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 29.1 tum 740.0 mm Less
Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65° Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Max. lyft ovanför marknivån 16.5 tum 419.0 mm Less
Maximalt skärdjup 17.3 tum 438.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 89.7 tum 2279.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 85.4 tum 2169.0 mm Less

Rivare

Rivdjup – maximalt 15.8 tum 401.0 mm Less
Rivararmhållare 7 7 Less
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 15.0 tum 373.0 mm Less
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 19.0 tum 472.0 mm Less
Genomträngningskraft 27222.0 lb 12348.0 kg Less
Lossbrytningskraft 28146.0 lb 12767.0 kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 45.5 tum 1156.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel 44957.0 lb 20392.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – framaxel 12648.0 lb 5737.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel 34582.0 lb 15686.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – total 65773.0 lb 29834.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel 20816.0 lb 9442.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – total 47230.0 lb 21423.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel 13704.0 lb 6216.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel 40034.0 lb 18159.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt 53738.0 lb 24375.0 kg Less

Mått

Höjd – hyttens överkant, Product Link (mobilnät) 148.0 tum 3747.0 mm Less
Längd – tryckplatta till rivare indragen 419.0 tum 10632.0 mm Less
Höjd – hyttens överkant 139.0 tum 3535.0 mm Less
Längd – motvikt till rivare 429.0 tum 10896.0 mm Less
Bredd – framdäckens utsida 110.0 tum 2801.0 mm Less
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 258.0 tum 6559.0 mm Less
Längd – framdäck till maskinens bakre ände 368.0 tum 9349.0 mm Less
Längd – framaxel till hyvelblad 112.0 tum 2840.0 mm Less
Längd – mellan tandemaxlar 62.2 tum 1656.0 mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 110.0 tum 2801.0 mm Less
Bredd – däckens centrumlinjer 93.1 tum 2366.0 mm Less
Höjd – framaxelns centrum 24.8 tum 630.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 128.0 tum 3245.0 mm Less
Höjd till cylindrarnas överkant 112.0 tum 2835.0 mm Less
Markfrigång vid bakaxel 14.5 tum 369.0 mm Less

Normer

Bromsar ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ljud ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Styrning ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Nettoeffekt – VHP

Växel: Framåt – 1:a 259.0 hp 193.0 kW Less
Växel: Framåt – 2:a 265.0 hp 197.0 kW Less
Växel: Framåt – 3:e 270.0 hp 201.0 kW Less
Växel: Framåt – 4:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Framåt – 5:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Framåt – 6:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Framåt – 7:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Framåt – 8:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Bakåt – 1:a 259.0 hp 193.0 kW Less
Växel: Bakåt – 2:a 265.0 hp 197.0 kW Less
Växel: Bakåt – 3:e – 6:e 270.0 hp 201.0 kW Less

Nettoeffekt: VHP Plus

Växel: Framåt – 1:a 259.0 hp 193.0 kW Less
Växel: Framåt – 2:a 265.0 hp 197.0 kW Less
Växel: Framåt – 3:e 270.0 hp 201.0 kW Less
Växel: Framåt – 4:e 275.0 hp 205.0 kW Less
Växel: Framåt – 5:e 281.0 hp 209.0 kW Less
Växel: Framåt – 6:e 286.0 hp 213.0 kW Less
Växel: Framåt – 7:e 291.0 hp 217.0 kW Less
Växel: Framåt – 8:e 297.0 hp 221.0 kW Less
Växel: Bakåt – 1:a 259.0 hp 193.0 kW Less
Växel: Bakåt – 2:a 265.0 hp 197.0 kW Less
Växel: Bakåt – 3:e – 6:e 270.0 hp 201.0 kW Less

Förarplats

Komfort och produktivitet


Styrnings- och redskapsreglage

Oöverträffad precision och enkel manövrering


Motor

Kraft och tillförlitlighet


Drivlina

Maximal kraft till hjulen


Ramverk och dragram-svängbord-hyvelblad

Enkel service, exakt kontroll över bladet


Hydraulik

Exakt, förutsebar styrning


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet i åtanke


Integrerade tekniska lösningar

Lösningar som gör arbetet lättare och effektivare


Servicevänlighet och kundsupport

När det krävs mer produktionstid


Hållbarhet

Med kommande generationer i åtanke


Arbetsredskap och tillbehör

Utrusta maskinen rätt för jobbet


14M Standardutrustning

FÖRARMILJÖ
  • Gasreglage
  • Luftkonditionering med värmare
  • Arm- och handledsstöd, justerbart
  • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
  • Cat Messenger, informationssystem för föraren
  • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Display, digital visning av hastighet och växel
  • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
  • Mätare, maskinnivå
  • Mätargrupp (analog) inne i hytten – ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur, motorvarvtal, bränsle- och hydrauloljetemperatur.
  • Timmätare, digital
  • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
  • Belysning, nattetid i hytten
  • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
  • Eluttag, 12 V
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-hytt, ljuddämpad
  • Förarstol, tygklädd, komfortfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Förvaringsutrymme för kylväska/matlåda
  • Varvtalsreglage, elektroniskt
  • Fönster, laminerat glas: – fast vindruta med intervalltorkare – sido- och bakrutor (3)

DRIVLINA
  • Luftrenare, tvåstegs, torr typ, automatisk dammejektor, serviceindikator genom Cat Messenger
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Serpentinrem, automatisk spännare
  • Bromsar, fyrhjuls, hydrauliska
  • Differential, låsning/upplåsning
  • Avtappning, motorolja, ekologi
  • Elektroniskt skydd mot övervarvning
  • Motor, Cat C11 med ACERT-teknik
  • EIS (tomgångsavstängning av motor)
  • Eterstarthjälp
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
  • Ljuddämpare, placerad under huven
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
  • Luftningspump, bränsle
  • Bakaxel, modulär
  • Avtappning för avlagringar, bränsletank
  • Transmission, 8F/6B, powershift, direktdriven
  • VHP (variabel motoreffekt)

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 80 A, sluten
  • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 125 CCA
  • Brytarpanel, åtkomlig från marknivå
  • Elsystem, 24 V
  • Förberedd för höjdkontroll – hyttkablage, programvara, elektrohydrauliska ventiler, klackar och fästen
  • Belysning, back
  • Ljus, strålkastare för vägkörning, takmontering
  • Belysning, stopp och bakre, lysdioder
  • Förberedd för Product Link

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
  • Stötfångare, bak, integrerad med dragkroken
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Skärstål: – svängda DH-2 stål – 203 mm × 16 mm (8 tum × 5/8 tum) – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Dörrar (3), motorutrymme, låsning
  • Dragstång – 6 styrbackar med utbytbara slitskenor
  • Ändstål: –16 mm (5/8 tum) DH-2-stål – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)
  • Vätskekontroll, marknivå
  • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
  • Bränsletank, 492 l (130 gallon), åtkomst från marknivå
  • Skräpskydd, undersidan
  • Skräpskydd, servicecenter
  • Motoravstängning från marknivå
  • Hammare (nödutgång)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hydraulik, bas 8 redskapsreglage
  • Hydraulik, lastavkännande
  • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
  • Hyvelblad: – 4 287 mm × 686 mm × 25 mm (14 fot × 27 tum × 1 tum) hydraulisk sidoförskjutning och tippning
  • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram och bakre inbyggnad
  • Kylare, luckor för rengöring
  • Nödstyrningssystem
  • Servicevänlighet, vänster sida
  • S•O•SSM-portar: motor, hydraulik, transmission, kylvätska, bränsle
  • Tandemgångbord/skydd
  • Verktygslåda
  • Bogserkrok

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
  • Komponenttoleranser för däck och fälgar i flera delar

14M Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 150 A
  • Batterier – för extrema förhållanden, 1 400 CCA
  • Omvandlare, kommunikation (CB)
  • Belysning: – 5 belysningsuppsättningar, inklusive bak för vägkörning, nedhängande
  • Belysning: – Varning, lysdiodsblinkers
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

SKYDDSANORDNINGAR
  • Kåpor, galler
  • Transmission
  • Ljud

FÖRARMILJÖ
  • Deluxe CD-radio med MP3 och Bluetooth-teknik
  • Fläkt, defroster, bakruta
  • Signalhorn, tryckluft
  • Ytterspeglar: – uppvärmda 24 V
  • Ytterspeglar: – monterade
  • Förrenare, klimatanläggning (HVAC)
  • Säte, luftfjädring, tygklätt
  • Solskydd
  • Torkare, varje sida
  • Torkare/spolare, bak

DRIVLINA
  • Automatisk differential, låsning/upplåsning
  • Motor, variabel motoreffekt Plus (VHP Plus)
  • Bränsletank, snabbpåfyllning
  • Förrenare, Sy-Klone
  • Transmission, automatväxling

ANDRA TILLBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Ackumulatorer, bladlyftning
  • Autosmörjning, Lincoln
  • Autosmörjning, Lincoln, förstärkt rivare
  • Cats tvärfallshöjdkontroll
  • Bakåtriktad kamera
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Kompressor/tank, luft
  • Skärmar, bak
  • Värmare, motorkylvätska: – 120 V
  • Värmeaggregat för motorns kylvätska: – 240 V
  • Hydraulkonfigurationer med en eller flera extra hydraulventiler är tillgängliga för bakre rivare, hjulschaktare, snöplog och snövinge.
  • Säkerhetssystem
  • Snövingsinfästning, ramförberedd
  • Ljuddämpning

ARBETSREDSKAP/REDSKAP MED MARKKONTAKT
  • Blad/hyvelblad, 4 877 mm × 686 mm × 25 mm (16 fot × 27 tum × 1 tum)
  • Skärstål, svängda
  • Tryckplatta, motvikt
  • Rivare, infästning
  • Rivare, bak
  • Rivartand

MASKINKONFIGURATIONER
  • Kanadensisk konfiguration
  • Europeisk konfiguration
  • Snökonfiguration

TILLVALSALTERNATIV FÖR DÄCK
  • Fälgstorlek – 10 × 24, hjulgrupp – flera delar, däck – 16.0R24
  • Fälgstorlek – 17 × 25, hjulgrupp – flera delar, däck – 20.5R25
  • Obs! Kontakta din återförsäljare för enskilda däckbredder, -storlekar och -varumärken.