160M3 AWD

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M-serien 3 inför den senaste tekniken för emissionsminskning i marknadens mest hållbara, produktiva och bekväma väghyvlar. Väghyvlarna i M-serien som utför allt från att bygga vägar till att underhålla dem är konstruerade för att bidra till att du får mer arbete uträttat på kortare tid. Enastående hållbarhet, överlägsen förarkomfort och enkel service hjälper till att maximera avkastningen på din investering. Väghyvlarna i M-serien 3 uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV.

Motor

Enheter:
Baseffekt (1a växeln) – netto 221.0 hp 165.0 kW Less
Motormodell Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Cylinderdiameter 4.5 tum 115.0 mm Less
Slaglängd 5.9 tum 149.0 mm Less
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 1:a 231.0 hp 172.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 2:a 241.0 hp 180.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 3:e 252.0 hp 188.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 4:e 257.0 hp 191.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 5:e 262.0 hp 195.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 6:e 267.0 hp 199.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 7:e 272.0 hp 203.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – framåt – 8:e 272.0 hp 203.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – back – 1:a 221.0 hp 165.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – back – 2:a 231.0 hp 172.0 kW Less
Allhjulsdrift av: växel – nettoeffekt – back – 3:e–6:e 241.0 hp 180.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 1:a 241.0 hp 180.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 2:a 262.0 hp 195.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 3:e 267.0 hp 199.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 4:e 272.0 hp 203.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 5:e 293.0 hp 219.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 6:e 293.0 hp 219.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 7:e 293.0 hp 219.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – framåt – 8:e 293.0 hp 219.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – back – 1:a 221.0 hp 165.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – back – 2:a 231.0 hp 172.0 kW Less
Allhjulsdrift på: växel – nettoeffekt – back – 3:e–6:e 241.0 hp 180.0 kW Less
Allhjulsdriftområde – netto 172-219 KW (231-293 hp) 172-219 KW (231-293 hp) Less
Allhjulsdriftområde – netto (metriskt) 172-219 KW (234-298 hp) 172-219 KW (234-298 hp) Less
Grundeffekt (1:a växeln) – netto (metriskt) 224.0 hp 165.0 kW Less
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – standard 1 400 varv/min 1 400 varv/min Less
Maximalt vridmoment (fyrhjulsdrift på) 1079.0 lb ft 1464.0 Nm Less
Maximalt vridmoment (VHP Plus) 1000.0 lb ft 1355.0 Nm Less
Temperatur, standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Vridmomentstegring 39 % 39 % Less
VHP Plus-område – netto 165-203 KW (221-272 hp) 165-203 KW (221-272 hp) Less
VHP Plus-område – netto (metriskt) 165-203 KW (224-276 hp) 165-203 KW (224-276 hp) Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 1:a 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 2:a 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 3:e 241.0 hp 180.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 4:e 252.0 hp 188.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 5:e 257.0 hp 191.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 6:e 262.0 hp 195.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 7:e 267.0 hp 199.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – framåt – 8:e 272.0 hp 203.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – back – 1:a 221.0 hp 165.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – back – 2:a 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: växel – nettoeffekt – back – 3:e–6:e 241.0 hp 180.0 kW Less
Cylindervolym 567.5 tum3 9.3 l Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Effektsänkningshöjd 10000.0 fot 3050.0 m Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – maximalt 1 550 varv/min 1 550 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur – fläktvarvtal – minimalt 500 varv/min 500 varv/min Less
Hög omgivningstemperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Drivlina

Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt Less
Transmission APECS, direktdrivning, Powershift APECS, direktdrivning, Powershift Less
Bromsar – färdbromsar Flerskivig i oljebad Flerskivig i oljebad Less
Bromsar – färdbromsar, yta 3565.0 tum2 23000.0 cm2 Less
Bromsar – parkering Flerskivig i oljebad Flerskivig i oljebad Less
Bromsar – nödbromsar Dubbla bromskretsar Dubbla bromskretsar Less

Hydraulsystem

Kretstyp Parallell Parallell Less
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv Less
Pumpkapacitet 55.5 gal/min 210.0 l/min Less
Maximalt systemtryck 3503.0 psi 24150.0 kPa Less
Tankkapacitet 16.9 gal 64.0 l Less
Standbytryck 885.0 psi 6100.0 kPa Less

Driftspecifikationer

Topphastighet – framåt 29.5 mph 47.4 km/h Less
Topphastighet – bakåt 23.3 mph 37.4 km/h Less
Svängradie, framdäckens utsida 25.59 fot 7.8 m Less
Styrutslag – vänster/höger 50° 50° Less
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20° Less
Framåt – 1:a växeln 2.6 mph 4.1 km/h Less
Framåt – 2:a växeln 3.5 mph 5.6 km/h Less
Framåt – 3:e växeln 5.1 mph 8.1 km/h Less
Framåt – 4:e växeln 7.0 mph 11.2 km/h Less
Framåt – 5:e växeln 10.8 mph 17.4 km/h Less
Framåt – 6:e växeln 14.7 mph 23.7 km/h Less
Framåt – 7:e växeln 20.3 mph 32.6 km/h Less
Framåt – 8:e växeln 29.5 mph 47.4 km/h Less
Bakåt – 1:a växeln 2.0 mph 3.3 km/h Less
Bakåt – 2:a växeln 3.8 mph 6.1 km/h Less
Bakåt – 3:e växeln 5.5 mph 8.8 km/h Less
Bakåt – 4:e växeln 8.5 mph 13.7 km/h Less
Bakåt – 5:e växeln 16.0 mph 25.7 km/h Less
Bakåt – 6:e växeln 23.3 mph 37.4 km/h Less

Rymduppgifter – service

Bränslevolym 104.0 gal 394.0 l Less
Kylsystem 15.0 gal 57.0 l Less
Hydraulsystem – totalt 26.4 gal 100.0 l Less
Hydraulsystem – tank 16.9 gal 64.0 l Less
AdBlue 5.8 gal 22.0 l Less
Transm./diff./slutväxlar 18.5 gal 70.0 l Less
Motorolja 7.9 gal 30.0 l Less
Tandemhus (vardera) 22.9 gal 87.0 l Less
Framhjulens spindellagerhus 0.13 gal 0.5 l Less
Hus för svängbordsdrivning 1.8 gal 7.0 l Less

Ramverk

Dragram – bredd 3.0 tum 76.2 mm Less
Svängbord – diameter 61.1 tum 1553.0 mm Less
Svängbord – bladbalkens tjocklek 1.6 tum 40.0 mm Less
Dragram – höjd 6.0 tum 152.0 mm Less
Svängbord – höjd 6.3 tum 160.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – höjd 12.6 tum 321.0 mm Less
Främre ramkonstruktion – bredd 12.0 tum 305.0 mm Less
Dragram – tjocklek 0.5 tum 12.7 mm Less
Främre-topp-/bottenplatta – bredd 12.0 tum 305.0 mm Less
Främre topp-/bottenplatta – tjocklek 0.87 tum 22.0 mm Less
Framaxel – höjd till centrum 23.5 tum 596.0 mm Less
Framaxel – hjullutning, vänster/höger 18° 18° Less
Framaxel – total pendling per sida 32° 32° Less

Tandemlådor

Höjd 22.5 tum 572.0 mm Less
Bredd 8.0 tum 204.0 mm Less
Tjocklek sidoväggar – inre 0.69 tum 17.5 mm Less
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.71 tum 18.0 mm Less
Delning, drivkedja 2.0 tum 50.8 mm Less
Hjulaxelavstånd 60.0 tum 1523.0 mm Less
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15° Less
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25° Less

Hyvelblad

Bladbredd 14.0 fot 4.2 m Less
Hyvelblad – höjd 24.0 tum 610.0 mm Less
Hyvelblad – tjocklek 0.87 tum 22.0 mm Less
Bågradie 16.3 tum 413.0 mm Less
Öppning 6.5 tum 166.0 mm Less
Skärstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Skärstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Ändstål – bredd 6.0 tum 152.0 mm Less
Ändstål – tjocklek 0.6 tum 16.0 mm Less
Bladdragkraft – basmaskinens bruttovikt (AWD) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
Bladdragkraft – maximal bruttovikt (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Bladets nedåttryck – basbruttovikt (AWD) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
Bladets nedåttryck – maximal bruttovikt (AWD) 29308.0 lb 13294.0 kg Less
Hyvelblad – bladbredd 14.0 fot 4.2 m Less

Bladområde

Sidoställning, svängbord – höger 28.7 tum 728.0 mm Less
Sidoställning, svängbord – vänster 27.4 tum 695.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – höger 26.0 tum 660.0 mm Less
Sidoställning, hyvelblad – vänster 20.1 tum 510.0 mm Less
Max. bladpositioneringsvinkel 90° 90° Less
Bladlutningsområde – framåt 40° 40° Less
Bladlutningsområde – bakåt Less
Max. lyft ovanför marknivån 17.8 tum 452.0 mm Less
Maximalt skärdjup 29.5 tum 750.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 89.7 tum 2278.0 mm Less
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 82.3 tum 2090.0 mm Less

Rivare

Rivararmhållare, avstånd 21.0 tum 533.0 mm Less
Rivdjup – maximalt 16.8 tum 426.0 mm Less
Rivararmhållare 5 5 Less
Genomträngningskraft 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Lossbrytningskraft 28493.0 lb 12924.0 kg Less
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 40.6 tum 1031.0 mm Less

Ytrivare

Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivararmhållare, avstånd 4.6 tum 116.0 mm Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivararmhållare 5/11 5/11 Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – ytrivningsdjup, maximalt 18.4 tum 467.0 mm Less
Front, V-typ, 5- eller 11-tandad – arbetsbredd 40.6 tum 1031.0 mm Less
Frontmonterad, V-typ: arbetsbredd 47.4 tum 1205.0 mm Less
Mittre, V-typ – ytrivararmhållare, avstånd 4.6 tum 116.0 mm Less
Mittre, V-typ – ytrivararmhållare 11 11 Less
Mittre, V-typ – ytrivningsdjup, maximalt 11.5 tum 292.0 mm Less
Mittre, V-typ – arbetsbredd 46.6 tum 1184.0 mm Less
Bak – ytrivningsdjup, maximalt 16.8 tum 426.0 mm Less
Bak – arbetsbredd 84.0 tum 2133.0 mm Less
Bak – ytrivararmhållare 9 9 Less
Bak – ytrivararmhållare, avstånd 10.5 tum 267.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt – typiskt utrustad 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Vikter – allhjulsdrift (AWD)

Fordonets bruttovikt – bas – framaxel 11033.0 lb 5004.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – bakaxel 29875.0 lb 13551.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – bas – total 40908.0 lb 18555.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – framaxel 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – bakaxel 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Fordonets bruttovikt – maximal – total 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – framaxel 14289.0 lb 6481.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – bakaxel 33225.0 lb 15071.0 kg Less
Arbetsvikt, typiskt utrustad – totalt 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Mått

Höjd – hyttens överkant 130.0 tum 3308.0 mm Less
Längd – motvikt till rivare 399.0 tum 10136.0 mm Less
Bredd – framdäckens utsida 98.9 tum 2511.0 mm Less
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 241.0 tum 6123.0 mm Less
Längd – framdäck till maskinens bakre ände 351.0 tum 8912.0 mm Less
Längd – framaxel till hyvelblad 100.0 tum 2552.0 mm Less
Längd – mellan tandemaxlar 60.0 tum 1523.0 mm Less
Bredd – bakdäckens utsida 98.9 tum 2511.0 mm Less
Bredd – däckens centrumlinjer 84.3 tum 2140.0 mm Less
Höjd – framaxelns centrum 23.5 tum 596.0 mm Less
Höjd till avgasrörets överkant 128.0 tum 3256.0 mm Less
Höjd till cylindrarnas överkant 120.0 tum 3040.0 mm Less
Markfrigång vid bakaxel 13.3 tum 339.0 mm Less

Normer

Bromsar ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Ljud ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Styrning ISO 5010 ISO 5010 Less

Förarplats

Komfort, produktivitet, avancerad teknik


Maskin- och redskapsreglage

Oöverträffad precision och enkel manövrering


Motor

Kraft och tillförlitlighet


Emissionsteknik

Beprövade, integrerade lösningar


Drivlina

Maximal kraft till hjulen


Ramverk och dragram-svängbord-hyvelblad

Enkel service, exakt kontroll över bladet


Hydraulik

Avancerad maskinkontroll


Allhjulsdrift (AWD)

Ökad mångsidighet


Integrerade tekniska lösningar

Övervaka, hantera och förbättra verksamheten på arbetsplatsen


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet i åtanke


Arbetsredskap och tillbehör

Utrusta maskinen rätt för jobbet


Smarta maskinsystem

Avancerad diagnostik


Servicevänlighet och kundsupport

När det krävs mer produktionstid


Hållbarhet

Med kommande generationer i åtanke


160M3 AWD Standardutrustning

DRIVLINA
  • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ, diesel, med automatisk motoreffektreducering och automatisk dammejektor, serviceindikator genom Cat Messenger
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Serpentinrem, automatisk spännare
  • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
  • Behovsstyrd fläkt, hydraulisk, utsvängbar
  • Dieselavgasvätsketank, 22,0 l (5,8 gal) åtkomst från marknivå, samt avtappning för avlagringar
  • Differential, automatisk låsning/upplåsning
  • Avtappning, motorolja, ekologi
  • Ekonomiläge
  • Elektroniskt skydd mot övervarvning
  • Motor, C9.3 med ACERT-teknik, emissionsnormer enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV
  • Bränsletank, 394 l (104 gal), åtkomst från marknivå samt avtappning för avlagringar
  • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
  • Luftningspump, bränsle
  • Bakaxel, modulär
  • Avtappning för avlagringar, bränsletank
  • Tandemlåda
  • Transmission, 8F/6R, powershift, direktdrivning, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 150 A, tätad
  • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 125 CCA
  • Brytarpanel, åtkomlig från marknivå
  • Hyttkablage och elektriska hydraulventiler
  • Elsystem, 24 V
  • Förberedd för höjdkontroll – hyttkablage, programvara, elektrohydrauliska ventiler, klackar och fästen
  • Takmonterade strålkastare för vägkörning, backning, lysdioder (LED) för stopp- och bakljus
  • Product Link
  • Startmotor, elektrisk

FÖRARMILJÖ
  • Gasreglage
  • Luftkonditionering med värmare
  • Arm- och handledsstöd, elektroniskt justerbart
  • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
  • Cat Messenger, informationssystem för föraren
  • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Display, digital visning av hastighet och växel
  • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
  • Mätare, maskinnivå
  • Mätargrupp (analog) – bränsle, ramstyrning, motorkylvätskans temperatur, motorvarvtal, hydrauloljetemp, regenerering, DEF
  • Timmätare, digital
  • Hydraulisk joysticksreglering av höger/vänster bladlyftning med markstödsläge, svängbordsdrivning, sidoförflyttning och tippning av blad, centerskift, framhjulslutning, ramstyrning och servostyrning
  • Joystick, justerbara armstöd
  • Joystickväxling
  • Joystick, hydraulisk servostyrning
  • Stegar, hytt, vänster och höger sida
  • Belysning, nattetid i hytten
  • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
  • Eluttag, 12 V
  • Radioförberedd, underhållning
  • ROPS-hytt, ljudisolerad, 70 dB(A)
  • Förarstol, tygklädd, komfortfjädring
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
  • Förvaringsutrymme för kylväska/matlåda
  • Varvtalsreglage, elektroniskt
  • Fönster, laminerat glas: – fast vindruta med intervalltorkare – dörr med intervalltorkare (3)
  • Fönster: härdat glas: – vänster och höger sidotorkare – bakre och intervalltorkare

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel
  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
  • Partiell tolerans för däck på 254 × 607 mm (10 × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
  • Antireflexbehandlad lack
  • Stötfångare, bak, integrerad med dragkroken
  • Reservdelsbok på CD-ROM
  • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
  • Skärkanter: – 152 × 16 mm (6 × 5/8 tum) – svängt DH-2-stål – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Dörrar (3), motorutrymme, låsning
  • Dragstång – 6 styrbackar, utbytbara slitskenor
  • Elektriska hydraulventiler, hydraulledningar för 8 grundfunktioner
  • Ändstål: –16 mm (5/8 tum) DH-2-stål – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
  • Vätskekontroll, marknivå
  • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
  • Motoravstängning från marknivå
  • Hammare (nödutgång)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Hydraulledningar för grundfunktioner
  • Låsning, hydraulredskap för vägkörning och service
  • Hyvelblad
  • Fäste, hyttakstillbehör
  • Pump, hydraulisk, hög kapacitet, 98 cm³ (6 tum³)
  • Kylare, åtkomst för rengöring (båda sidorna med svängluckor)
  • Nödstyrningssystem
  • Servicevänlighet, vänster sida
  • S·O·SSM-portar, motor, hydraulik, transmission, kylvätska, bränsle
  • Tandemgångbord/skydd
  • Verktygslåda

160M3 AWD Tillvalsutrustning

ELSYSTEM
  • Generator, 280 A
  • Batterier, för extrema förhållanden, 1 400 CCA
  • Belysning: helljus
  • Belysning: halvljus
  • Belysning: arbetsbelysning, baskonfiguration
  • Belysning: arbetsbelysning, plus
  • Belysning: varningsljus, roterande eller blinkande
  • Belysning: fäste för varningsljus

SKYDDSANORDNINGAR
  • Ledskydd
  • Skärmar, fram, AWD
  • Skärmar, bak
  • Framaxelskydd
  • Ljuddämpning (underdel)
  • Ljuddämpning (inkapsling)
  • Transmission

FÖRARMILJÖ
  • Ytterspeglar, uppvärmda, 24 V
  • Ytterspeglar, monterade
  • Comfort Plus-utförande
  • Komfort Premium-utförande

DRIVLINA
  • Förrenare, snö
  • Startmotor, extrem belastning, 1 000 A
  • Transmission, automatväxling

ANDRA TILLBEHÖR
  • AccuGrade ARO
  • Integrerad tvärfallsfunktion
  • Ackumulatorer, bladlyftning
  • Bakåtriktad kamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Ekologisk avtappning, Wigginsmotor
  • Kylvätskevärmare, 120 V
  • Kylvätskevärmare, 240 V
  • Hydraulkonfigurationer med en eller flera extra hydraulventiler är tillgängliga för bakre rivare, hjulschaktare, snöplog och snövinge.
  • Snövingsinfästning, ramförberedd
  • Eterstarthjälp

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR
  • Bladförlängning, vänster, 610 mm (2 fot)
  • Bladförlängning, höger, 610 mm (2 fot)
  • Motvikt
  • Skärstål, svängda
  • Ändstål, överliggande
  • Främre lyftanordning, infästning
  • Främre lyftanordning, mekanisk
  • Hyvelstål, smalt med extrem inträngningsförmåga
  • Mittmonterad ytrivare, paket
  • Hyvelblad, 4 267 × 610 × 22 mm (14 fot × 24 tum × 7/8 tum)
  • Hyvelblad, 4 267 × 686 × 25 mm (14 fot × 27 tum × 1 tum)
  • Hyvelblad, 4 877 × 686 × 25 mm (16 fot × 27 tum × 1 tum)
  • Tryckplåt
  • Rivare, bak
  • Rivartand
  • Ytrivare, fram
  • Snökonfiguration
  • Snövinge, förberedelsepaket
  • Bogserkrok

MASKINKONFIGURATIONER
  • Kanadensisk konfiguration
  • Europeisk konfiguration
  • TUV-transportkonfiguration

TILLVALSALTERNATIV FÖR DÄCK
  • Fälgstorlek – 9 × 24, hjulgrupp – konstruktion i en del, däck – 14.0R24
  • Fälgstorlek – 13 × 25, hjulgrupp – konstruktion i en del, däck – 17.5R25
  • Fälgstorlek – 10 × 24, hjulgrupp – konstruktion i flera delar, däck – 14.0R24
  • Fälgstorlek – 10 × 24, hjulgrupp – konstruktion i flera delar, däck – 14.0–24
  • Fälgstorlek – 14 × 25, hjulgrupp – konstruktion i flera delar, däck – 17.5R25
  • Fälgstorlek – 14 × 25, hjulgrupp – konstruktion i flera delar, däck – 17.5–25
  • Obs! Kontakta din återförsäljare för enskilda däckbredder, -storlekar och -varumärken.