< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vare sig transporten gäller koppar, kol, guld, järnmalm eller jordmassor, ger 797F klassens bästa kostnad per produktionsenhet. Med förbättringarna i säkerhet, produktivitet, servicevänlighet och komfort märker du varför 797F är främst i sin klass. De här egenskaperna i kombination med oöverträffad återförsäljarsupport är anledningen till att fler gruvanläggningar använder Cats gruvtruckar för att tillgodose produktionsbehoven.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C175-20 Cat C175-20 Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 4000.0 hk 2983.0 kW Less
Cylinderdiameter 6.9 tum 175.0 mm Less
Slaglängd 8.7 tum 220.0 mm Less
Cylindervolym 6469.0 tum3 106.0 l Less
Nettoeffekt 3793.0 hk 2828.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 3793.0 hk 2828.0 kW Less

Vikt – Ungefärlig

Maskinens bruttoarbetsvikt 1375000.0 lb 623690.0 kg Less
Arbetsviktsområde 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) Less
Chassiviktsområde 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 400.0 short tons 363.0 ton Less
Topphastighet – lastad 42.0 mph 67.6 km/h Less
Styrvinkel 40.0 Grader 40.0 Grader Less
Kapacitet för rågad SAE (2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3) Less
Maskinens manövreringsmått, vänddiameter 138.0 fot 42.0 m Less
Vändradie, diameter 138.0 fot 42.0 m Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 1,276:1 1,276:1 Less
Planetförhållande 16,67:1 16,67:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 21,26:1 21,26:1 Less

Transmission

Framåt 1 7.0 mph 11.3 km/h Less
Framåt 2 9.5 mph 15.2 km/h Less
Framåt 3 12.7 mph 20.5 km/h Less
Framåt 4 17.2 mph 27.7 km/h Less
Framåt 5 23.1 mph 37.2 km/h Less
Framåt 6 31.1 mph 50.2 km/h Less
Framåt 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Bakåt 7.4 mph 11.9 km/h Less

Upphängning

Cylinderns effektiva slaglängd – fram 12.3 tum 313.6 mm Less
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 6.5 tum 165.1 mm Less
Bakaxelpendling ±4,0 grader ±4,0 grader Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 317.0 gal/min 1200.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 3510.0 psi 24200.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 25.0 Sekunder 25.0 Sekunder Less
Korgsänkningstid till markstödsläge – hög tomgång 19.0 Sekunder 19.0 Sekunder Less

Bromsar

Antal skivor per sida – fram 10.0 -NA- 10.0 -NA- Less
Antal skivor per sida – bak 15.0 -NA- 15.0 -NA- Less
Yttre diameter 42.0 tum 1067.0 mm Less
Normer J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 Less
Bromsyta 51243.0 tum2 330517.0 cm2 Less

Ungefärliga vikter – MSD II

Framaxel – tom 47.2 % 47.2 % Less
Framaxel – lastad 33.3 % 33.3 % Less
Bakaxel – tom 52.8 % 52.8 % Less
Bakaxel – lastad 66.7 % 66.7 % Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Framaxel – lastad 33.3 % 33.3 % Less
Bakaxel – lastad 66.7 % 66.7 % Less
Framaxel – tom 47.2 % 47.2 % Less
Bakaxel – tom 52.8 % 52.8 % Less

Kapacitet – MSD II – 100 % fyllningsfaktor

Rågad (SAE 2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3) Less
Struken 188-213 m3 (246-290 yd3) 188-213 m3 (246-290 yd3) Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank (standard) 1000.0 gal 3785.0 l Less
Kylsystem 306.0 gal 1160.0 l Less
Vevhus 84.0 gal 319.0 l Less
Styrsystemets tank 67.0 gal 254.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 94.0 gal 355.0 l Less
Hydrauliska ledningar för broms/lyft 219.0 gal 830.0 l Less
Broms/lyftsystem (inklusive tank) 441.0 gal 1600.0 l Less
Tank för broms/lyft 203.0 gal 770.0 l Less
Differentialer 311.0 gal 1176.0 l Less
Slutväxlar, vardera 49.0 gal 185.0 l Less
Framhjul, vardera 16.0 gal 61.0 l Less
Momentomvandlarens oljetråg 80.0 gal 303.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem (inklusive tråg) 166.0 gal 629.0 l Less

Däck

Däck 59/80R63 – Michelin eller Bridgestone 59/80R63 – Michelin eller Bridgestone Less

Mått

Främre skyddstakshöjd – tom 25.33 fot 7709.0 mm Less
Markfrigång – lastad 2.58 fot 786.0 mm Less
Höjd till ROPS-skyddets överkant - tom 21.4 fot 6526.0 mm Less
Total korglängd 48.6 fot 14802.0 mm Less
Korglängd, insidan 32.75 fot 9976.0 mm Less
Total längd 49.5 fot 15080.0 mm Less
Hjulbas 23.58 fot 7195.0 mm Less
Bakaxel till korgände 12.9 fot 3944.0 mm Less
Tipphöjd 6.58 fot 2017.0 mm Less
Lasthöjd – tom 23.0 fot 6998.0 mm Less
Korgdjup, insidan – max. 11.0 fot 3363.0 mm Less
Total höjd – Upplyft korg 51.5 fot 15701.0 mm Less
Bredd över framhjulens centrumlinje 21.41 fot 6534.0 mm Less
Motorskyddets markfrigång – full 3.33 fot 1025.0 mm Less
Totalbredd skyddstak 29.91 fot 9116.0 mm Less
Korgbredd, utsidan 32.0 fot 9755.0 mm Less
Korgbredd, insidan 27.91 fot 8513.0 mm Less
Bakaxelns markfrigång – full 3.08 fot 947.0 mm Less
Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 20.41 fot 6233.0 mm Less
Totalbredd över däcken 31.25 fot 9529.0 mm Less

ROPS-skydd

ROPS-normer ISO 3471-1994 ISO 3471-1994 Less

Ljud

Bullernormer SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 Less

Styrning

Styrningsnormer SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Drivlina – motor

Cat C175-20 motorer ger kraft, tillförlitlighet och effektivitet för dina mest krävande gruvtillämpningar.


Drivlina – växellåda

Mer kraft till marken innebär ökad produktivitet.


Integration av motor och drivlina

Elektroniskt kombinerade kraftöverföringskomponenter optimerar prestandan.


Cat bromssystem

Den suveräna bromskontrollen gör att dina förare kan fokusera på produktiviteten.


Lastkorgssystem

Konstruerade och byggda för robust funktion och driftsäkerhet.


Ramverk

Det överlägsna Cat-ramverket gör att 797F är tålig och har lång livslängd.


Förarplats

Ergonomiskt utformad för god komfort, kontroll och produktivitet hela dagen.


Övervakningssystem

Håller produktionen på topp.


Säkerhet

Konstruerad med säkerhet som högsta prioritet.


Hållbarhet

Flera funktioner förbättrar hållbarheten genom att minska avfallet, öka komponenters livslängd och reducera emissionerna.


Kundsupport

Världens mest erfarna återförsäljarnätverk hjälper dig att hålla verksamheten igång.


Servicevänlighet

Snabbare service ökar produktiviteten.


797F Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningslarm
  • Borstlös generator, 150 A
  • Batterier, 12 V (2), 93 Ah
  • Omvandlare 12 V, elektrisk
  • Elsystem, 24 V, 10, 20 och 25 A
  • Batteriladdningsuttag
  • Belysningssystem: – Back- och varningsljus – Körriktningsvisare (fram och bak, lysdioder) – Insteg främre stege/serviceplattform – Stopp- och bakljus (lysdioder) – Motorrum – VIMS, blått ljus (lysdiod) – Strålkastare med omkopplare för hel- och halvljus

FÖRARMILJÖ
  • Standardhytt: – Optimerade förarstolar som standard – Fjädrande instruktörsstol – Nedfällbart främre solskydd – Standardinsteg från sidan av hytten
  • Deluxe-hytt: – Uppvärmda och ventilerade förarstolar – Fjädrande instruktörsstol – Utdragbart främre solskydd – Insteg från sidan och baksidan av hytten – Fönster med elhiss
  • Deluxe-hytt för kall väderlek: – Uppvärmda och ventilerade förarstolar – Fjädrande instruktörsstol – Utdragbart främre solskydd – Insteg från sidan och baksidan av hytten – Fönster med elhiss – Uppvärmda speglar
  • Alla hyttalternativ innehåller följande: • Luftkonditionering med automatisk klimatstyrning • 12 V likspänningsmatning (3) • Klädkrok • Diagnostikanslutning • Kupolbelysning i hytten • Radioberedd 5 A-omvandlare, högtalare och kablage • Mätare och indikatorer: – Mätarpanel: • Transmissionens vätsketemperatur • Bromsoljetemperatur • Motorns kylvätsketemperatur • Bränslenivå • Momentomvandlarens oljetemperatur – Felindikator för elektronisk motorstyrenhet – Elektrisk timmätare – Hastighetsmätare – Varvräknare – Växellägesindikator – VIMS-meddelandecenter med Advisor • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU) • Signalhorn • Cat Detect-system • Förvaringsutrymmen • Lyft- och korgreglage (elektriskt) • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad • Förarstol, luftfjädrad • Rullbälte, förare, trepunkts • Stol, passagerare, luftfjädrat • Rullbälte, passagerare, tvåpunkts • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (23,6 tum) • Ratt, lutningsbar, stoppad, teleskopisk • Tonade rutor • Fönster på förarsidan, eldrivet • Vindrutetorkare, intervallstyrd med spolare • Mugghållare • Speglar, höger och vänster

DRIVLINA
  • C175-20-motor som uppfyller emissionskraven i Tier 2 – Turboladdning (4)/luft-till-luft-efterkylare (ATAAC) – Luftrenare med förrenare (4) – Motoravstängning från marknivå – Eterstarthjälp (automatisk) – Styrning för förhöjt lågt tomgångsvarv – Vevhusskydd – Oljetryckavkänning vid flera punkter – Automatiskt startmotorskydd
  • Bromssystem: – Parkeringsbroms integrerad i växelväljare – Bromslossningsmotor (bogsering) – Oljekyld, flerskivig (fram och bak) – Färdbroms, retardation, parkering, nödbroms – Automatisk retarderstyrning, justerbar – Skydd mot övervarvning av motorn – Skivbromsmaterial med lång livslängd
  • Växellåda: – 7-växlad, automatisk powershift med elektroniskt styrsystem (ECPC) – Växelspärr vid upplyft korg – Gaspådragsreglering vid växling – Kontroll av körriktningsväxling – Skydd mot frirullning i neutralläge – Neutralstartströmställare – Spärr mot ned- och backväxling – Individuell kopplingsmodulering – Backneutralisering vid upplyft korg – Programmerbar högsta hastighet – Momentomvandlare med låsning
  • Försmörjning/motor
  • Kontinuerlig smörjning/filtrering av bakaxel

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • System för dragkraftsreglering
  • Automatsmörjsystem
  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • Skydd för drivlina
  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Bränslefilter med vattenavskiljare
  • VIMS-dataport, åtkomlig från marknivå
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Transmissionsspärr vid marknivå
  • Startmotorspärr vid marknivå
  • Motoravstängning vid marknivå
  • Snabbt motoroljebyte
  • Behållare (tre separata): – Broms/lyft, styrning/fläkt, växellåda/momentomvandlare
  • Stenejektorer
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Lyftöglor
  • Dragkrok och bogseröglor (fram), bogsersprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering
  • VIMS (Vital Information Management System): – Inklusive VIMS-nyttolastskärm med reglering av max nyttolast och hastighet
  • Hydrauliskt filter, 1 000 timmar
  • S·O·S-provtagningsportar
  • Servicepunkter, marknivå
  • Synglas för hydraul-/motorolja

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

797F Tillvalsutrustning

Cat Detect-systemet

Hyttluftrenare

Gasreglagespärr

Fördröjd motoravstängning

Frostskyddsmedel/kylvätska, skyddar ned till -50 °C (-58 °F)

Bränsletank (7 570 l/2 000 gal)

SL-V smörjmedelsinjektorer

Korgvärmare

Kylare, bakaxelsmörjning

Extern, digital lastdisplay

Oljehanteringssystem

Oljehanteringssystem med 3-dagarstank

Värmare för kylvätska och olja för kallstart

RAC (Road Analysis Control, väganalysator)

Handbrandsläckare

Momentomvandlarskydd

Bromsbeläggsvarning

Fälgar (kil)

Fälgskydd