< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillars exklusiva ägarform ger fördelar genom att skapa en totallösning som erbjuder den bästa kombinationen av hög produktion, tillgänglighet och nyttolast tillsammans med låga driftskostnader och lång livslängd. Cat® 789D bygger vidare på Caterpillars välbeprövade 789-modell med hög produktivitet och klassens lägsta kostnad per ton.

Motor

Enheter:
Motormodell 3516C – HD 3516C – HD Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 2100.0 hk 1566.0 kW Less
Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 8.3 tum 210.0 mm Less
Cylindervolym 4766.0 tum3 78.1 l Less
Nettoeffekt 1969.0 hk 1468.0 kW Less
Bruttoeffekt 2100.0 hk 1566.0 kW Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 1969.0 hk 1468.0 kW Less

Vikt – Ungefärlig

Maskinens bruttoarbetsvikt 715000.0 lb 324319.0 kg Less
Arbetsviktsområde 23 920 kg - 45 547 kg (52 850 lb - 100 414 lb) 23 920 kg - 45 547 kg (52 850 lb - 100 414 lb) Less
Arbetschassits vikt – tomt 218542.0 lb 99129.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 200.0 short tons 181.0 ton Less
Kombikorg, standard (SAE 2:1) 200.0 yd3 153.0 m3 Less
Dubbelsluttande korg, standard (SAE 2:1) 141.0 yd3 108.0 m3 Less
Kollastkorgar utan bakläm, standard (SAE 2:1) 250.0 yd3 191.0 m3 Less
MSD-korg, standard (SAE 2:1) 170.0 yd3 130.0 m3 Less
X-korg, standard (SAE 2:1) 161.0 yd3 123.0 m3 Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 2,35:1 2,35:1 Less
Planetförhållande 10,83:1 10,83:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 25,46:1 25,46:1 Less

Transmission

Framåt 1 7.8 mph 12.6 km/h Less
Framåt 2 10.6 mph 17.1 km/h Less
Framåt 3 14.4 mph 23.1 km/h Less
Framåt 4 19.4 mph 31.2 km/h Less
Framåt 5 26.3 mph 42.3 km/h Less
Framåt 6 35.5 mph 57.2 km/h Less
Bakåt 7.3 mph 11.8 km/h Less

Upphängning

Cylinderns effektiva slaglängd – fram 4.0 tum 105.0 mm Less
Cylinderns effektiva slaglängd – bak 3.5 tum 93.0 mm Less
Bakaxelpendling ±5,6° ±5,6° Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 193.0 gal/min 731.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2500.0 psi 17238.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 18.9 Sekunder 18.9 Sekunder Less
Korgsänkningstid till markstödsläge – hög tomgång 17.3 Sekunder 17.3 Sekunder Less
Korgsänkningstid till kraftläge – hög tomgång 15.6 Sekunder 15.6 Sekunder Less

Bromsar

Bromsyta – Bak 18024.0 tum2 116283.0 cm2 Less
Normer SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 Less
Bromsyta – Fram 12662.0 tum2 81693.0 cm2 Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Framaxel – lastad 33.0 % 33.0 % Less
Bakaxel – lastad 67.0 % 67.0 % Less
Framaxel – tom 46.0 % 46.0 % Less
Bakaxel – tom 54.0 % 54.0 % Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank (standard) 550.0 gal 2082.0 l Less
Bränsletank (tillval) 1000.0 gal 3785.0 l Less
Kylsystem 192.0 gal 725.0 l Less
Vevhus 77.0 gal 291.0 l Less
Broms-/lyftningssystem 241.0 gal 909.0 l Less
Differential och slutväxlar 154.0 gal 583.0 l Less
Styrsystem 50.0 gal 189.0 l Less
Transmissionsvolym 20.0 gal 76.0 l Less

Däck

Tillval för däck 40.00-R57 40.00-R57 Less
Standarddäck 37.00-R57 37.00-R57 Less

ROPS-skydd

ROPS-normer Normer Normer Less

Ljud

Bullernormer Normer Normer Less

Styrning

Styrningsvinkel 36.07 Grader 36.07 Grader Less
Vänddiameter för framhjulen 90.32 fot 27.53 m Less
Fordonets markfrigång – vändradie 99.18 fot 30.23 m Less
Styrningsnormer SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Tillvalsmotor

Cylinderdiameter 6.7 tum 170.0 mm Less
Cylindervolym 4211.0 tum3 69.0 l Less
Motormodell 3516B EUI 3516B EUI Less
Bruttoeffekt 1900.0 hk 1417.0 kW Less
Nominell nettoeffekt (ISO 9249) 1791.0 hk 1335.0 kW Less
Slaglängd 7.5 tum 190.0 mm Less

Drivlina – motor

Cat® 3500-seriens motorer är kraftfulla, driftsäkra och effektiva och ger högsta prestanda i de mest krävande tillämpningar.


Drivlina – växellåda

Cats mekaniska drivlina levererar mer kraft till hjulen för högre produktivitet och lägre driftkostnader.


Integration av motor och drivlina

Kombinerar elektroniskt viktiga kraftöverföringskomponenter så att de kan arbeta effektivare och optimera truckens totala prestanda.


Ramverk

Det robusta Cat-ramverket är grunden för hållbarheten hos gruvtrucken 789D.


Förarplats

Ergonomiskt utformad för förarkomfort, överlägsen kontroll och hög produktivitet.


Cat® bromssystem

Pålitliga bromsar med suverän kontroll ger föraren det förtroende som behövs för att fokusera på produktiviteten.


Lastkorgssystem

Konstruerade av Caterpillar och byggda för robust funktion och driftsäkerhet i de tuffaste gruvtillämpningarna.


Övervakningssystem

Viktiga data om maskintillstånd och nyttolast får 789D att prestera på toppnivå.


Säkerhet

Caterpillars gruvdriftsmaskiner och -system är konstruerade med säkerheten som högsta prioritet.


Hållbarhet

Flera funktioner förbättrar hållbarheten genom att minska avfallet, öka komponenters livslängd och reducera emissionerna.


Servicevänlighet

Mindre tid för underhåll innebär mer tid på transportvägarna.


Kundsupport

Cat-återförsäljaren har vad som krävs för att göra gruvtransporttruckar produktiva.


789D Standardutrustning

DRIVLINA
  • Dieselmotor/turboladdad/efterkyld:
  • Bromssystem:
  • Växellåda:

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 105 A
  • Batterier, 12 V (2), 93 Ah
  • Omvandlare 12 V, elektrisk
  • Elsystem, 24 V, 15 A
  • Belysningssystem:

FÖRARMILJÖ
  • STANDARDHYTT
  • DELUXE-HYTT
  • DELUXE-HYTT FÖR KALL VÄDERLEK
  • Luftkonditionering
  • Extra eluttag/cigarrettändare
  • Diagnostikanslutning
  • Kupolbelysning i hytten
  • Förberedd för radio:
  • Mätare och indikatorer:
  • Elektrisk timmätare
  • Felindikator för elektronisk motorstyrenhet
  • Tomgångsavstängning av motor
  • Speglar, höger och vänster
  • Hastighetsmätare
  • Varvräknare
  • Växellägesindikator
  • VIMS meddelandecenter med universalinstrument
  • VIMS-knappsats
  • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Signalhorn
  • Lyft- och korgreglage (elektriskt)
  • Integrerat objektdetekteringssystem
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Säkerhetsbälte för förare, 75 mm (3 tum) brett
  • Säkerhetsbälte, instruktör, tvåpunkts
  • Insteg via trappstege och gångbord, 600 mm (24 tum)
  • Ratt, lutningsbar, stoppad, utdragbar
  • Fönster på förarsidan, eldrivet
  • Vindrutetorkare, intervallstyrd med spolare

VÄTSKOR
  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Tryckluftstork
  • Automatsmörjsystem
  • Extra snabbkoppling för tömning mellan fordon
  • Snabbkoppling för nödstyrning (bogsering)
  • Korgmonteringsgrupp
  • Centrummonterade fälgar (6) (29×57) (till 37.00-R57-däck)
  • Skydd för drivlina (helt inkapslad)
  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • VIMS-dataport, åtkomlig från marknivå
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Stenejektorer
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Fästpunkter för säkerhetssele
  • Bogserkrokar (fram)
  • Bogsersprint (bak)
  • System för dragkraftsreglering
  • Vital Information Management System

789D Tillvalsutrustning

LASTKORG
  • Dubbelsluttande korg:
  • Tillbehör till dubbelsluttande korg:
  • X-korg:
  • Tillbehör till X-korg:
  • MSD II-korg:
  • Tillbehör till MSD II-korg:
  • Kombinationskorg:
  • Tillbehör till kombikorg:
  • Kollastkorg utan bakläm:
  • Tillbehör till kollastkorg utan bakläm:
  • Korgbelysningsgrupp – bak:

ELSYSTEM
  • Transmissionsspärr, marknivå
  • Extra arbetslampor: 1 höger, 1 vänster

DRIVLINA
  • Motorförsmörjning
  • Oljehanteringssystem

FILTRERINGSKONFIGURATIONER
  • Bakaxel, kylare

ANDRA TILLBEHÖR
  • Informationshantering:
  • Kall väderlek:
  • Servicecenter:
  • Övrigt:

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Kylvätska –50 °C (–58 °F)