< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Oavsett om din verksamhet är stenbrott, gruvor eller inbegriper förflyttning av jord är 770G konstruerad och utformad till att hjälpa dig transportera material på ett säkert och effektivt sätt. Den kan utrustas med olika korgalternativ för att tillgodose just dina material- och transportbehov. 770G är enkel att underhålla och kommer med stödet från din Cat-återförsäljare att erbjuda dig många års produktiv service.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Bruttoeffekt - SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 483.0 hp 360.0 kW Less
Nettoeffekt - 80/1269/EEC 489.0 hp 365.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 476.0 hp 365.0 kW Less
Antal cylindrar 6 6 Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.7 tum 171.0 mm Less
Cylindervolym 927.6 tum3 15.2 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 506.0 hp 377.0 kW Less
Nettovridmoment - SAE J1349 1682.0 ft-lb 2280.0 Nm Less

Vikt - Ungefärlig

Maskinens tillåtna bruttoarbetsvikt 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Chassivikt 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Korgvikt 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Maskinens tillåtna bruttovikt 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %) 42.6 short tons 38.6 ton Less
Topphastighet - lastad 45.7 mph 73.5 km/h Less
Korgkapacitet - SAE 2:1 33.0 yd3 25.2 m3 Less
Nominell nyttolastklass 42.6 short tons 38.6 ton Less
Kapacitet för nyttolast 42.6 short tons 38.6 ton Less

Transmission

Framåt 1 7.4 mph 11.9 km/h Less
Framåt 2 10.1 mph 16.3 km/h Less
Framåt 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Framåt 4 18.4 mph 29.6 km/h Less
Framåt 5 25.0 mph 40.2 km/h Less
Framåt 6 33.7 mph 54.2 km/h Less
Framåt 7 45.7 mph 73.5 km/h Less
Bakåt 9.7 mph 15.6 km/h Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 2.12:1 2.12:1 Less
Planetförhållande 4.80:1 4.80:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 10.18:1 10.18:1 Less

Bromsar

Bromsyta - Fram 216.0 tum2 1395.0 cm2 Less
Bromsyta - Bak 6235.0 tum2 40225.0 cm2 Less
Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Korglyftning

Pumpflöde - Hög tomgång 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - Höj 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning - Sänk 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Korgsänkningstid - Flytläge 10,0 sekunder (cirka) 10,0 sekunder (cirka) Less
Korgeffektminskning - Hög tomgång 10,0 sekunder (cirka) 10,0 sekunder (cirka) Less
Korghöjningstid - Hög tomgång 7,5 sekunder (cirka) 7,5 sekunder (cirka) Less

Kapacitet - Dubbel sluttning - 100 % fyllnadsfaktor

Struken 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Kapacitet - Plan botten - 100 % fyllnadsfaktor

Struken 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Viktfördelningar - Ungefärliga

Framaxel - tom 51.9 % 51.9 % Less
Framaxel - lastad 34.5 % 34.5 % Less
Bakaxel - tom 48.1 % 48.1 % Less
Bakaxel - lastad 65.5 % 65.5 % Less

Upphängning

Bakaxelpendling 8.9 Grader 8.9 Grader Less
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 tum 234.0 mm Less
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.9 tum 149.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 33.0 gal 125.0 l Less
Differentialer och slutväxlar 47.0 gal 180.0 l Less
Styrsystemets tank 14.5 gal 55.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 23.0 gal 87.0 l Less
Broms-/tippsystem 60.0 gal 227.0 l Less
Hydraultank för broms/tippsystem 38.0 gal 145.0 l Less
Vevhus 10.0 gal 38.0 l Less
Bränsletank 140.0 gal 530.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem 17.0 gal 64.0 l Less

Däck

Standarddäck 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS-skydd

ROPS/FOPS, standard Normer Normer Less

Ljud

Bullernormer Normer Normer Less

Styrning

Vänddiameter - Fram 57.7 fot 17.6 m Less
Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Styrvinkel 40.5 Grader 40.5 Grader Less
Vändradie, diameter 66.6 fot 20.3 m Less

Prestanda

Transportera snabbt, effektivt och tillförlitligt


Bränslebesparande funktioner

Justerbar efter dina specifika behov


Bromsprestanda

Bättre kontroll och säkerhet i lutning


System för dragkraftsreglering

Däck som håller längre, mindre slitage på komponenter och kortare cykeltider


Trucklastkorgar

Korgar för dina tillämpningar och materialtyper


Ramverk

Lång livslängd och värde


Förarupplevelse

Komfort, förtroende och kontroll


Information och övervakning

Hantera din truckmaskinpark proaktivt


Enkel service

Spara tid och pengar


Kundsupport

Cat®-återförsäljaren har vad som krävs för att hålla truckarna produktiva


Säkerhet och hållbarhet

Prioriteringar som hjälper både människor och samhällen


770G Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 115 A
  • Extra starthjälpsuttag
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 190 Ah
  • Elsystem, 24 V
  • Belysningssystem: - Backljus (halogen) - Körriktningsvisare/varningsljus (LED-lampor fram och bak) - Strålkastare (halogen) med hel/halvljusomkopplare - Hyttbelysning för föraråtkomst (endast utvecklingsmarknader)

PRODUCT LINK-KOMMUNIKATION
  • Förberedd för Product Link

SKYDDSANORDNINGAR
  • Motorns vevhus

FÖRARMILJÖ
  • Luftkonditionering (endast utvecklingsmarknader)
  • Askkopp och tändare
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio: - 5 A-omvandlare - Högtalare - Antenn - Kablage
  • Mätare och indikatorer: - Luftrenarens serviceindikator - Elektronik - Bromsoljetemperaturmätare - Kylvätsketemperaturmätare - Timmätare - Varvräknare - Indikator för övervarvning - Bränslenivå - Hastighetsmätare med vägmätare - Växellägesindikator
  • Värmeaggregat/defroster (endast utvecklingsmarknader) (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Lyftspak
  • Signalhorn, elektriskt
  • Belysning - kupol
  • Belysning - hytt
  • Messenger, displayenhet
  • Speglar
  • Eluttag, 12 V
  • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
  • Säte, Cat Comfort: - Luftfjädring - Trepunktsrullbälte med axelrem
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd, tonade rutor
  • Gasreglagespärr
  • Vindrutetorkare (intervall) med spolare

DRIVLINA
  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Luftrenare med förrenare (1)
  • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
  • Elektrisk start
  • Turboaggregat
  • Bromssystem, hydrauliskt aktiverat: - Automatisk retarderstyrning (ARC) (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar) - Bromslossningsmotor (bogsering) - Skivbroms (fram) - Oljekylda flerskivsbromsar (bak) - Parkering - Sekundär - Service
  • Transmission: - 7-växlad automatisk powershift - Växelspärr vid upplyft korg - Gaspådragsreglering vid växling - Kontroll av körriktningsväxling - Nedväxlingsspärr - Neutralstartströmställare - Skydd mot frirullning i neutralläge - Spärr mot backväxling - Backinaktivering vid tömning - Programmerbart val av högsta växel

FJÄDRINGSSYSTEM
  • Fjädring fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
  • Indikator för nedsänkt korg
  • CD-ROM-reservdelsbok
  • Fläkt, hydraulisk behovsstyrd
  • Bränsletank (530 L/140 gal)
  • Skydd, motorrum
  • Skydd, lera
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Behållare (separata): - Broms/omvandlare/lyft - Styrning - Transmission/momentomvandlare
  • Fälgar 13 × 33
  • Stenejektorer
  • Serviceplattform, vänster och höger sida
  • Nödstyrning (automatisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

FROSTSKYDDSMEDEL
  • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

770G Tillvalsutrustning

KLIMATPAKET
  • WEATHER STANDARD-PAKET: - inkluderar standardklimatpaketet utan uppvärmda speglar
  • COLD WEATHER PLUS-PAKET: - inkluderar uppvärmda speglar och bränslevärmare
  • WEATHER PREMIUM-PAKET: - inkluderar bränslevärmare, eterstarthjälp och uppvärmda speglar
  • COLD WEATHER MAX-PAKET: - 240 V-paketets, kylvätskevärmare, eterstarthjälp, uppvärmda speglar

SERVICEPAKET
  • SERVICESTANDARD - SERVICEABILITY PLUS: - Centraliserade smörjnipplar
  • SERVICESTANDARD - SERVICEABILITY SUPERIOR: - Alternativ för automatisk smörjning

PRESTANDAPAKET
  • PRESTANDAPAKET - STANDARD: - Standardbromsar, torra bromsar fram och bakre oljekylda flerskivsbromsar. - Inkluderar omkopplare för frånkoppling av frambroms. Använder bakre oljekylda flerskivsbromsar.
  • PRESTANDAPAKET - PLUS: - Standard-prestandapaket + system för dragkraftsreglering
  • PRESTANDAPAKET - SUPERIOR: - Standard-prestandapaket + system för dragkraftsreglering + bromsar med lång hållbarhet

MOTORKONFIGURATIONER
  • Motsvarande TIER 2 C15 ACERT-dieselmotor
  • Motsvarande TIER 3 C15 ACERT-dieselmotor
  • Cat-motorbroms

AVGASPAKET
  • Ljuddämpare
  • Korgvärmare/avledare

KORGALTERNATIV
  • Plan botten
  • Stenbrottskorg
  • Dubbelsluttande
  • Stålfoderalternativ (inte tillgängligt för stenbrottskorg)
  • Gummifoderalternativ
  • Sidolämmar

BATTERIALTERNATIV
  • Två batterier
  • Fyra batterier

BELYSNINGSPAKET
  • HID-alternativ

DÄCKPAKET TILLGÄNGLIGA SOM TILLVAL

DISPLAYER
  • Messenger-display
  • Språk för Messenger-display
  • TPMS-system

FÖRARMILJÖ
  • Värme
  • Luftkonditionering

FILTER
  • Förrenare

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Ej Product Link

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING
  • WAVS-kameror
  • Reservfälgar
  • Stoppklossar
  • Ljuddämpningspaket
  • Snabbtankning av bränsle