< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

G-serien utgör början på en ny era för 773, och med din långsiktiga framgång som mål har vi utvecklat denna truck för att göra den mer produktiv och ekonomisk. Den ger dina förare det självförtroende, den komfort och den kontroll de behöver för att kunna arbeta med högsta möjliga effektivitet, och den kan mata dina krossar och transportera material till en lägre kostnad per ton. När man dessutom väger in dess prestanda och bränsleeffektivitet blir 773G helt klart den rätta trucken för vår generation.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal 2000.0 varv/min 2000.0 varv/min Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 775.0 hk 578.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 733.0 hk 546.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEC 741.0 hk 552.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 741.0 hk 552.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.0 mm Less
Cylindervolym 1648.0 tum3 27.0 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 763.0 hk 569.0 kW Less
Nettovridmoment 2689.0 fot-lb 3646.0 Nm Less
Maximalt vridmoment 1300.0 varv/min 1300.0 varv/min Less

Vikt – Ungefärlig

Maximal fordonsbruttovikt 226503.0 lb 102740.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %) 61.7 short tons 56.0 ton Less
Topphastighet – lastad 42.0 mph 67.6 km/h Less
Korgkapacitet – SAE 2:1 46.75 yd3 35.75 m3 Less
Maximal arbetsnyttolast (110 %) 67.8 short tons 61.5 ton Less
Får inte överskrida nyttolast (120 %)* 74.0 short tons 67.1 ton Less

Transmission

Framåt 1 6.7 mph 10.8 km/h Less
Framåt 2 9.4 mph 15.1 km/h Less
Framåt 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Framåt 4 17.0 mph 27.4 km/h Less
Framåt 5 23.0 mph 37.0 km/h Less
Framåt 6 31.1 mph 50.1 km/h Less
Framåt 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Bakåt 8.8 mph 14.1 km/h Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 3,64:1 3,64:1 Less
Planetförhållande 4,80:1 4,80:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 17.49:1 17.49:1 Less

Bromsar

Bromsyta – Fram 257.0 tum2 655.0 cm2 Less
Bromsyta – Bak 9497.0 tum2 61269.0 cm2 Less
Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 9.5 Sekunder 9.5 Sekunder Less
Korgsänkningstid – Flytläge 13.0 Sekunder 13.0 Sekunder Less
Korgeffektminskning – Hög tomgång 13.0 Sekunder 13.0 Sekunder Less

Kapacitet – Dubbel sluttning – 100 % fyllnadsfaktor

Struken 35.13 yd3 26.86 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 46.76 yd3 35.75 m3 Less

Kapacitet - Plan botten - 100 % fyllnadsfaktor

Struken 34.33 yd3 26.25 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 46.41 yd3 35.49 m3 Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Framaxel – tom 53.0 % 53.0 % Less
Framaxel – lastad 35.0 % 35.0 % Less
Bakaxel – tom 47.0 % 47.0 % Less
Bakaxel – lastad 65.0 % 65.0 % Less

Upphängning

Bakaxelpendling 8.1 Grader 8.1 Grader Less
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 tum 234.0 mm Less
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.8 tum 149.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 210.0 gal 795.0 l Less
Kylsystem 45.0 gal 171.0 l Less
Differentialer och slutväxlar 38.0 gal 145.0 l Less
Styrsystemets tank 9.5 gal 36.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 14.0 gal 54.0 l Less
Broms-/lyftsystem 85.0 gal 322.0 l Less
Hydraulisk tank för broms/lyftsystem 46.5 gal 176.0 l Less
Vevhus 24.0 gal 90.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem HRC 18.0 gal 70.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem LRC 16.0 gal 61.0 l Less

Däck

Standarddäck 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS-skydd

ROPS/FOPS, standard Normer Normer Less

Ljud

Bullernormer Normer Normer Less

Styrning

Vänddiameter – Fram 77.1 fot 23.5 m Less
Styrningsnormer SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Styrvinkel 31.0 Grader 31.0 Grader Less
Vändradie, diameter 85.6 fot 26.1 m Less

Säkerhet

För samman personal och utrustning på ett säkert sätt


Förarens arbetsmiljö

Produktivitetsfrämjande komfort, självförtroende och kontroll


Hållbarhet

Fördelarna är långtgående och kostnadseffektiva


Minska dina bränslekostnader

En strategi för att minska dina kostnader per ton


Prestanda

Effektivt utnyttjande av effekt och teknik


Värde och hållbarhet på lång sikt

Beprövade komponenter som ger tillförlitliga prestanda


Korgalternativ

För dina tillämpningar och materialtyper


Bekväm service

Enkla och mer kostnadseffektiva lösningar


773G (Tier 2) Standardutrustning

DRIVLINA
  • Endast för icke-reglerade regioner: – direktdriven fläkt – MEUI-A-bränslesystem
  • Bromssystem: – automatisk retarderstyrning (ARC) – manuell retarder (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar) – bromslossningsmotor (bogsering) – torrskivbromsar (framtill) – omkopplare för frånkoppling av frambroms (framtill) – oljekylda flerskivsbromsar (bak) – bromsslitageindikator (bak) – parkeringsbroms – nödbroms – färdbroms
  • Transmission: – 7-växlad automatisk Powershift med: • elektronisk kopplingstryckreglering (ECPC) • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy) – automatiskt friläge på tomgång – Autostall – start på tvåans växel

FJÄDRINGSSYSTEM
  • Fjädring fram och bak (uppfyller EU-krav)

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 120 A
  • Förberedd för autosmörjning
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 1 400 CCA kombinerade
  • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
  • Belysningssystem: – backljus (halogen) – körriktningsvisare/varningsljus (lysdioder fram och bak) – motorrumsbelysning – strålkastare, halogen, med hel/halvljusomkopplare – hyttbelysning för föraråtkomst – sidolampor – stopp-/bakljus (lysdioder)
  • Servicecentret innehåller: – batterikabelstart – brytare med reservsäkringar – låsreglage – portar, ET och VIMS – låsreglage för service (ström utan motorstart)

TEKNIKPRODUKTER
  • Ekonomilägen, standard och adaptivt
  • Product Link, mobilnät eller satellit
  • System för dragkraftsreglering (TCS)
  • System för truckens produktionshantering (TPMS)
  • VIMS (Vital Information Management System)

FÖRARMILJÖ
  • Advisor-display: – övervakning av vätskenivå – övervakning av bränslenivå – visningsspråk (beroende på marknad)
  • Luftkonditionering/värme
  • Automatisk temperaturreglering
  • Askkopp och tändare
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio: – 5 A-omvandlare – högtalare – antenn – kablage
  • Fotstöd
  • Mätare och indikatorer: – mätare för bromsoljetemperatur – mätare för kylvätsketemperatur – indikator för motorövervarvning – bränslenivå – timmätare – hastighetsmätare med vägmätare – varvräknare – växellägesindikator
  • Lyftspak
  • Signalhorn
  • Belysning - hytt
  • Belysning - kupol
  • Speglar, inte uppvärmda
  • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
  • Skydd mot vältning (ROPS)/skydd mot fallande föremål (FOPS)
  • Säte, Cat Comfort serie III: – luftfjädring – trepunktsrullbälte med axelrem
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd
  • Gasreglagespärr
  • Fönster, med gångjärn, höger sida (nödutgång)
  • Fönster, elmanövrerat, vänster sida
  • Vindrutetorkare, intervall med spolare

SKYDDSANORDNINGAR
  • Drivlina
  • Motorns vevhus
  • Fläkt

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel
  • Långtidsverkande kylvätska till -34 °C (-30 °F)
  • Grupperade filter på marknivå

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Indikator för nedsänkt korg
  • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
  • Centrummonterade fälgar
  • Bränsletank, 795 l (210 gallon)
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Drifts- och underhållshandbok (OMM)
  • Fälgar 17 × 35
  • Stenejektorer
  • Nödstyrning (elektronisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

773G (Tier 2) Tillvalsutrustning

Korgvärmare

Korgfoder

Sidolämmar på korgen

Hyttförrenare

Cat-motorbroms

Grupperade smörjnipplar

Paket för kall väderlek

Bromsar med lång hållbarhet

Servicecenter för vätskepåfyllning

HID-belysning

Speglar, konvexa

Speglar, uppvärmda

Rockford-fläkt som tillval för LRC-maskiner

Reservfälg

Siktpaket (uppfyller kraven enligt ISO 5006)

Stoppklossar

WAVS (Work Area Vision System)