< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar har nöjet presentera terränggående truck 775G. Du kanske undrar hur Caterpillar, efter att ha byggt truckar i 40 år, har förbättrad den här produktens förmåga att främja din verksamhet. G-serien har konstruerats och tillverkats med de senaste tekniklösningarna för kvalitetskontroll; såväl virtuellt som i praktiken. Innan produktionen startade, testades denna produkt i drift hos kunder under mer än 30 000 timmar. Allt för att du ska kunna lita på att den truck som levereras till dig, är tillförlitlig och klar att sättas i arbete. Utöver kvalitetsaspekterna, så kommer Cat truckarna i G-serien att sänka dina kostnader med de sju olika sätt med vilka du kommer att spara bränsle. Vi erbjuder två anpassningsbara bränsleekonomilägen med vars hjälp du kan välja bränslebesparingsnivå. Med Cat truckar ur G-serien in din maskinpark, blir du mer produktiv, lägger ner kortare tid på underhåll och bidrar till miljöskyddet med nya nivåer av eco-prestanda. Din personal kommer att uppskatta den nya komforten och bekvämligheten i vår förnyade hytt. Enkelt uttryckt, Cat truckarna i G-serien kan och kommer att påverka både ditt företag och din personal i positiv riktning.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Nominellt motorvarvtal 2000.0 varv/min 2000.0 varv/min Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 825.0 hk 615.0 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 783.0 hk 584.0 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEC 791.0 hk 590.0 kW Less
Nettoeffekt – ISO 9249 791.0 hk 590.0 kW Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.0 mm Less
Cylindervolym 1648.0 tum3 27.0 l Less
Motoreffekt – ISO 14396 813.0 hk 607.0 kW Less
Nettovridmoment 2874.0 ft-lb 3896.0 Nm Less
Maximalt vridmoment 1300.0 varv/min 1300.0 varv/min Less

Vikt – Ungefärlig

Maximal fordonsbruttovikt 246503.0 lb 111812.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %) 71.3 short tons 64.6 ton Less
Topphastighet – lastad 42.0 mph 67.6 km/h Less
Korgkapacitet – SAE 2:1 55.23 yd3 42.23 m3 Less
Maximal arbetsnyttolast (110 %) 78.3 short tons 71.1 ton Less
Får inte överskrida nyttolast (120 %)* 85.5 short tons 77.5 ton Less

Transmission

Framåt 1 6.7 mph 10.8 km/h Less
Framåt 2 9.4 mph 15.1 km/h Less
Framåt 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Framåt 4 17.0 mph 27.4 km/h Less
Framåt 5 23.0 mph 37.0 km/h Less
Framåt 6 31.1 mph 50.1 km/h Less
Framåt 7 42.0 mph 67.6 km/h Less
Bakåt 8.8 mph 14.1 km/h Less

Slutväxlar

Differentialförhållande 3,64:1 3,64:1 Less
Planetförhållande 4,80:1 4,80:1 Less
Totalt reduktionsförhållande 17.49:1 17.49:1 Less

Bromsar

Bromsyta – Fram 257.0 tum2 655.0 cm2 Less
Bromsyta – Bak 9497.0 tum2 61269.0 cm2 Less
Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Korglyftning

Pumpflöde – Hög tomgång 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2502.0 psi 17250.0 kPa Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Korghöjningstid – Hög tomgång 9.5 Sekunder 9.5 Sekunder Less
Korgsänkningstid – Flytläge 13.0 Sekunder 13.0 Sekunder Less
Korgeffektminskning – Hög tomgång 13.0 Sekunder 13.0 Sekunder Less

Kapacitet – Dubbel sluttning – 100 % fyllnadsfaktor

Struken 42.7 yd3 32.6 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 55.5 yd3 42.2 m3 Less

Kapacitet - Plan botten - 100 % fyllnadsfaktor

Struken 42.2 yd3 32.3 m3 Less
Rågad 2:1 (SAE) 55.2 yd3 42.2 m3 Less

Viktfördelningar – Ungefärliga

Framaxel – tom 50.0 % 50.0 % Less
Framaxel – lastad 34.0 % 34.0 % Less
Bakaxel – tom 50.0 % 50.0 % Less
Bakaxel – lastad 66.0 % 66.0 % Less

Upphängning

Bakaxelpendling 8.1 Grader 8.1 Grader Less
Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 tum 234.0 mm Less
Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.8 tum 149.0 mm Less

Rymduppgifter – service

Bränsletank 210.0 gal 795.0 l Less
Kylsystem 45.0 gal 171.0 l Less
Differentialer och slutväxlar 38.0 gal 145.0 l Less
Styrsystemets tank 9.5 gal 36.0 l Less
Styrsystem (inklusive tank) 14.0 gal 54.0 l Less
Broms-/lyftsystem 85.0 gal 322.0 l Less
Hydraulisk tank för broms/lyftsystem 46.5 gal 176.0 l Less
Vevhus 24.0 gal 90.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem HRC 18.0 gal 70.0 l Less
Momentomvandlare/transmissionssystem LRC 16.0 gal 61.0 l Less

Däck

Standarddäck 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS-skydd

ROPS/FOPS, standard Normer Normer Less

Ljud

Bullernormer Normer Normer Less

Styrning

Vänddiameter – Fram 77.1 fot 23.5 m Less
Styrningsnormer SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Styrvinkel 31.0 Grader 31.0 Grader Less
Vändradie, diameter 85.6 fot 26.1 m Less

Förarupplevelsen

Bäst i branschen


Prestanda

Intelligent utnyttjande av effekt och teknik


Bränslebesparande funktioner

Lösningar som ger lägst kostnad per ton


Beprövad konstruktion

Konstruerad för många års terrängkörning


Drivlina

Områdesspecifik utformning för branschens bästa prestanda


Emissionskontroll

Stora förbättringar för luft av hög kvalitet genom enkla och tillförlitliga lösningar


G-seriens korgar

Korgar som uppfyller behoven för användning och material


Maskininformation och övervakning

Sänker kostnaden per ton med viktig information om maskinparken


Servicevänlighet

Rena, bekväma lösningar som sparar tid


Säkerhet

Fokus på människor och resurser


Hållbarhet

Hållbarhet är bra för alla


775G (Tier 2) Standardutrustning

DRIVLINA
  • Dieselmotor Cat C27 ACERT:
  • Bromssystem:
  • Växellåda:

FJÄDRINGSSYSTEM
  • Fjädring fram och bak (uppfyller EU-krav)

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 120 A
  • Förberedd för autosmörjning
  • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 1 400 CCA kombinerade
  • Elsystem, 25 A, 24 V till 12 V-omvandlare
  • Belysningssystem:
  • Servicecentret innehåller:

TEKNIKPRODUKTER
  • Ekonomilägen, standard och adaptivt
  • Product Link, mobilnät eller satellit
  • System för dragkraftsreglering (TCS)
  • System för truckens produktionshantering (TPMS)
  • VIMS (Vital Information Management System)

FÖRARMILJÖ
  • Advisor-display:
  • Luftkonditionering/värme
  • Automatisk temperaturreglering
  • Askkopp och tändare
  • Klädkrok
  • Mugghållare (4)
  • Diagnostikanslutning, 24 V
  • Förberedd för radio:
  • Fotstöd
  • Mätare och indikatorer:
  • Lyftspak
  • Signalhorn
  • Belysning - hytt
  • Belysning - kupol
  • Speglar, inte uppvärmda
  • Eluttag, 24 V och 12 V (2)
  • Skydd mot vältning (ROPS)/skydd mot fallande föremål (FOPS)
  • Säte i Cat Comfort-serie III:
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
  • Förvaringsutrymme
  • Solskydd
  • Gasreglagespärr
  • Fönster, med gångjärn, höger sida (nödutgång)
  • Fönster, elmanövrerat, vänster sida
  • Vindrutetorkare, intervall med spolare

SKYDDSANORDNINGAR
  • Drivlina
  • Motorns vevhus
  • Fläkt

VÄTSKOR
  • Frostskyddsmedel
  • Långtidsverkande kylvätska till -34 °C (-30 °F)
  • Grupperade filter på marknivå

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Indikator för nedsänkt korg
  • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
  • Centrummonterade fälgar
  • Bränsletank, 795 l (210 gallon)
  • Batteriurkoppling från marknivå
  • Motoravstängning från marknivå
  • Smörjnipplar på marknivå
  • Drifts- och underhållshandbok (OMM)
  • Fälgar 17 × 35
  • Stenejektorer
  • Nödstyrning (elektronisk)
  • Förankringspunkter
  • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
  • Lås som skyddar mot vandalisering

775G (Tier 2) Tillvalsutrustning

Korgvärmare

Korgfoder

Sidolämmar på korgen

Hyttförrenare

Cat-motorbroms

Grupperade smörjnipplar

Paket för kall väderlek

Bromsar med lång hållbarhet

Servicecenter för vätskepåfyllning

HID-belysning

Speglar, konvexa

Speglar, uppvärmda

Reservfälg

Siktpaket (uppfyller kraven enligt ISO 5006)

Stoppklossar

WAVS (Work Area Vision System)