< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Konstruerad för att klara av de mest krävande arbetsförhållanden. PL61 är kraftig och mångsidig och har tåliga komponenter för att klara av tuffa och varierande förhållanden. Den här maskinen ger dig den tillförlitlighet och hållbarhet du förväntar dig av Cats rörläggare.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Svänghjulseffekt 125.0 hp 93.0 kW Less
Nettoeffekt – Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Nettoeffekt – 80/1269/EEG 125.0 hp 93.2 kW Less
Nettoeffekt – SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 403.0 tum3 6.6 l Less
Nettoeffekt – ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Underrede

Antal bandplattor - Vardera sidan 40 40 Less
Underrullar - Vardera sidan 7 7 Less
Bandlängd på marken 104.0 tum 2645.0 mm Less
Bandplattbredd - smal 22.0 tum 560.0 mm Less
Markkontaktyta - smal 4650.0 tum2 3.0 m2 Less
Marktryck - smalt 8.2 psi 56.3 kPa Less
Markkontaktyta – LGP 6200.0 tum2 4.0 m2 Less
Marktryck – LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Bandspårvidd – LGP 79.0 tum 2000.0 mm Less
Bandspårvidd – smal 70.0 tum 1770.0 mm Less
Bandplattbredd – LGP 30.0 tum 760.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt - smala plattor 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Arbetsvikt 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Arbetsvikt – LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Transportvikt - smala plattor 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Transportvikt – LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Rörläggningsutrustning

Lyftkapacitet 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Bomlängd 18.0 fot 5.49 m Less
Krokvinschens valsdiameter 8.5 tum 216.0 mm Less
Bomvinsch valsdiameter 9.63 tum 245.0 mm Less
Krokvinschens flänsdiameter 15.5 tum 398.0 mm Less
Bomvinsch flänsdiameter 14.63 tum 372.0 mm Less
Krokvinschens valslängd 10.0 tum 254.0 mm Less
Bomvinschens valslängd 10.0 tum 254.0 mm Less
Krokvinschens kapacitet – 16 mm (5/8 tum) diameter 239.0 fot 72.85 m Less
Bomvinschens kapacitet – 16 mm (5/8 tum) diameter 162.0 fot 49.38 m Less
Krok med installerad vajer – 16 mm (5/8 tum) diameter 130.0 fot 39.62 m Less
Bom med installerad vajer – 16 mm (5/8 tum) diameter 130.0 fot 39.62 m Less
Bommens linhastighet 151.0 fot/min 46.0 m/min Less
Krokhastighet, tom trumma (låg) 108.0 fot/min 33.0 m/min Less
Krokhastighet, tom trumma (hög) 228.0 fot/min 69.5 m/min Less
Krokhastighet, lina i två delar (låg) 54.0 fot/min 16.5 m/min Less
Krokhastighet, lina i två delar (hög) 114.0 fot/min 34.8 m/min Less
Krokhastighet, lina i tre delar (låg) 36.0 fot/min 11.0 m/min Less
Krokhastighet, lina i tre delar (hög) 76.0 fot/min 23.2 m/min Less
Motvikt, utskjutbar 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Hydraulreglage

Typ kolvtyp, variabel, två sektioner kolvtyp, variabel, två sektioner Less
Utflöde - Maximalt 142.0 gal/min 540.0 l/min Less
Tryckbegränsningsventilens inställning – motvikt 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Servicekapacitet

Bränsletank 77.9 gal 295.0 l Less
Vevhus (med filter) 4.35 gal 16.5 l Less
Slutväxlar (vardera) 6.0 gal 23.0 l Less
Kylsystem 6.4 gal 24.4 l Less
Hydraultank 15.3 gal 58.0 l Less

Lyftkapacitet

Lyftkapacitet vid tippunkt – ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Rörläggare

Integrerade, robusta komponenter


Förarplats

Utformad för produktiv komfort


Redskaps- och styrreglage

Ergonomisk konstruktion för enkel användning


Sluten hytt

Konstruerad med tanke på produktiv rörläggning


Motor och drivlina

Kraftfull effektivitet


Ramverk

Bärande styrka


Underrede

Konstruerad för höga prestanda


Integrerade tekniska lösningar

Lösningar som gör arbetet lättare och effektivare


Hållbarhet

Med kommande generationer i åtanke


Servicevänlighet

Ökad produktivitet, lägre kostnad


Säkerhet

Konstruerad med tanke på skydd


Erkänt god support från Cat-återförsäljaren

När tillgänglighetstiden räknas


PL61 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • Backvarningssignal
  • Generator, 95 A
  • Batterier, hög kapacitet, 900 CCA
  • Omvandlare, 12 V, 15 A
  • Diagnostikanslutning
  • Lampor, halogen (fyra fram, två bak)
  • Signalhorn
  • Startmotor, 24 V

FÖRARMILJÖ
  • Skyddstak, uppvärmt
  • Hytt, ROPS, med tygsäte eller skyddstak, ROPS med värme och vinylsäte
  • Säkerhetsbälte med automatisk inrullning
  • Elektrohydrauliska reglage, justerbara, sätesmonterade
  • Fotstöd
  • Kompakt instrumentgrupp som inkluderar: – Mätare för motorkylvätsketemperatur, hydrauloljetemperatur och bränslenivå – 12 indikatorer – Digital display (körhastighet, motorvarvtal och timmätare)
  • Varvtalsreglage
  • Elektronisk körhastighetsbegränsning
  • Oberoende inställning av hastighet framåt/bakåt
  • Backspegel
  • Extraspegel för bakre drag/tillbehör
  • Förberedd för 12 V radio
  • Eluttag, 12 V (2)
  • Klädkrok
  • Förvaringsutrymme
  • Mugghållare
  • Kraftig golvmatta i gummi
  • En pedal med varvminsknings- och bromsfunktion

RÖRLÄGGARE
  • Bom, 5,49 m (18 fot)
  • Motvikt, utbyggbar, 2 980 kg (6 570 lb)
  • Hydraulik, rörläggningssystem

DRIVLINA
  • Motor, Cat C6.6 med ACERT-teknik: – Turboladdning och efterkylning – Common Rail-bränslesystem
  • Kylsystem med plattkylare av aluminium (kylare, kraftöverföring, efterkylare)
  • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
  • Luftrenare med förrenare, automatisk dammejektor och intag under huven
  • Elektrisk bränsleurluftningspump med inbyggd bränsle-/vattenavskiljare
  • Hydrostatisk transmission med tvåvägs elektronisk styrning och sluten krets
  • Ljuddämpare under huven
  • Starthjälp, eterinsprutning
  • Frostskyddsmedel med lång livslängd -37 °C (35 °F)

UNDERREDE
  • Kraftigt underrede
  • Ledarhjul, konventionell typ, permanentsmorda
  • Bandrullar, permanentsmorda
  • Överrullar
  • Bandjusterare, hydrauliska
  • Drivhjulssegment, utbytbara
  • Skydd, skrapor för styrning av bandände, ledarhjul
  • Band, 40 sektioner: – Standardkonfiguration, 560 mm (22 tum) – LGP-konfiguration, 760 mm (30 tum)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
  • Bränsletank och skydd
  • Gångjärnsförsett vevhusskydd
  • Låsbara motorutrymmen
  • Ledarhjulsskydd
  • Gångjärnsförsedd kylargrill och utsvängbar fläkt
  • Främre draganordning
  • Fast draganordning
  • Ekologiska avtappningar (motorolja, drivlineolja och redskapsolja samt motorkylvätska)
  • Utsvängbar kylarfläkt
  • S•O•S-portar (motor, drivlina, hydraulik och motorkylvätska)

PL61 Tillvalsutrustning

RÖRLÄGGARTILLVAL
  • Maskin utan bom