272D2 XHP

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 272D2 XHP slirstyrd lastare ger med sin kraftfulla motor, höga hydraulsystemeffekt, höga lyftkrafter och vertikallyft maximala prestanda för redskapets produktivitet, grävning, lastning och hantering av material.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Svänghjulseffekt, netto 106.0 hp 79.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cylindervolym 232.0 tum3 3.8 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.9 tum 100.0 mm Less
Nettoeffekt ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min SAE J1995 276.0 lbf-ft 374.0 Nm Less

Vikter

Arbetsvikt 9255.0 lb 4198.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Tipplast 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7362.0 lb 3339.0 kg Less
Brytkraft, lyftcylinder 6085.0 lb 2760.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 3900.0 lb 1769.0 kg Less

Mått

Hjulbas 54.6 tum 1386.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 84.0 tum 2133.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 76.0 tum 1930.0 mm Less
Markfrigång 10.4 tum 263.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 28° 28° Less
Maximal tömningsvinkel 51° 51° Less
Längd utan skopa 127.0 tum 3226.0 mm Less
Längd med skopan på marken 155.0 tum 3937.0 mm Less
Maximal totalhöjd 161.5 tum 4103.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 128.6 tum 3265.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 9.3 tum 235.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 29.0 tum 736.0 mm Less
Frigång vid max. lyft och tömning 97.4 tum 2474.0 mm Less
Stötdämparens överhäng bakom bakaxel 46.2 tum 1175.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till bakparti 74.7 tum 1899.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste 57.7 tum 1466.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 90.6 tum 2301.0 mm Less
Maximal räckvidd med armar parallella med marken 49.1 tum 1246.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft 84° 84° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 13.5 tum 344.0 mm Less
Tillbakatiltning 28° 28° Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraultryck för lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde – XHP: Maximalt hydraulflöde för lastare* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Hydraulflöde – XHP: Hydraulkraft (beräknad) 94.0 hp 70.0 kW Less
Standardflödesläge: hydraultryck för lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Standardflödesläge: hydraulflöde för lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Standardflödesläge: hydraulkraft (beräknad) 44.0 hp 33.0 kW Less
Anmärkning *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. *När maskinen är utrustad med arbetsredskap i Cat 400-serien. Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): en hastighet 7.2 mph 11.6 km/h Less
Transportfart (framåt eller bakåt): två hastigheter 10.3 mph 16.6 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 4.1 gal 16.0 l Less
Motorns vevhus 3.5 gal 13.0 l Less
Bränsletank 32.2 gal 122.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less
Kedjelåda, vardera sidan 2.7 gal 10.2 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal 19.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Standardstol med högt ryggstöd, värme, luftfjädring och stolmonterade, justerbara joystickreglage vilket gör Cats slirstyrda lastare branschledande när det gäller förarkomfort.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen (standard) som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.


Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. XHP-hydraulsystemet ger högt flöde och högt tryck som levererar branschledande hydraulkraft som kan driva de mest krävande arbetsredskap. Den elektroniskt styrda Cat C3.8-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV uppfylls. Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.


Lastarmsfjädring

Hastighetsberoende lastarmsfjädring som standard förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort.


Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


272D2 XHP Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 100 A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetsstrålkastare, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA, med batterifrånskiljare

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Säte med hög rygg och tygklädsel med luftfjädring, uppvärmt med lutningsmöjlighet och svankstöd och helt justerbara sätesmonterade reglage
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • ROPS-hytt, sluten, uppfällbar
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Fönster upptill, bak och på sidorna
  • Takinklädnad, deluxe
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred) och fotgas, elektroniskt med funktion för varvtalsminskning
  • Avancerad skärm: LCD-färgskärm (127 mm) (5 tum), avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet; Bakåtriktad kamera ingår
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/EU steg IV
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två hastigheter med lastarmsfjädring
  • Fyrhjulsdrift med kedja, 14 x 17,5-däck

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –37 °C (–34 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • PRESTANDAPAKET:
    • Prestandapaket H3: XHP-hydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för redskapet, positionering av redskapet, elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, säte med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring och dörr (glas eller polykarbonat)

272D2 XHP Tillvalsutrustning

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Behovsstyrd fläkt med variabel hastighet och reverseringsfunktion

Externa motvikter

Product Link™, mobilnät

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)