< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® 232D slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Svänghjulseffekt, netto 65.8 hp 49.1 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cylindervolym 134.3 tum3 2.2 l Less
Slaglängd 3.9 tum 100.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.3 tum 84.0 mm Less
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min SAE J1995 153.0 lbf-ft 208.0 Nm Less
Nettoeffekt ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less

Vikter

Arbetsvikt 6213.0 lb 2818.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 1850.0 lb 839.0 kg Less
Tipplast 3700.0 lb 1679.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 3984.0 lb 1807.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 1950.0 lb 885.0 kg Less

Mått

Hjulbas 41.5 tum 1054.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 79.9 tum 2029.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 58.9 tum 1497.0 mm Less
Markfrigång 6.7 tum 170.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 27,9° 27,9° Less
Maximal tömningsvinkel 47,4° 47,4° Less
Längd utan skopa 99.3 tum 2523.0 mm Less
Längd med skopan på marken 127.3 tum 3233.0 mm Less
Maximal totalhöjd 150.9 tum 3832.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 118.1 tum 3001.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 8.4 tum 214.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 25.7 tum 653.0 mm Less
Frigång vid max. lyft och tömning 88.7 tum 2254.0 mm Less
Stötdämparens överhäng bakom bakaxel 35.2 tum 894.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till bakparti 59.6 tum 1513.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste 43.4 tum 1102.0 mm Less
Vändradie från mittpunkt till skopa 77.8 tum 1976.0 mm Less
Maximal räckvidd med armar parallella med marken 49.2 tum 1249.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel vid max. lyft 88,2° 88,2° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 8.8 tum 224.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydraulflöde – standard: hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – standard: hydraulflöde för lastare 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Hydraulflöde – standard: Hydraulkraft (beräknad) 35.5 hp 26.5 kW Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Maximalt hydraultryck för lastare 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Maximalt hydraulflöde för lastare 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Hydraulflöde – Högt flöde: Hydraulkraft (beräknad) 50.9 hp 38.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transportfart (framåt eller bakåt): en hastighet 7.6 mph 12.3 km/h Less
Transportfart (framåt eller bakåt): Två hastigheter (tillval) 11.1 mph 17.8 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kylsystem 3.2 gal 12.0 l Less
Motorns vevhus 2.6 gal 10.0 l Less
Bränsletank 15.1 gal 57.0 l Less
Hydraulsystem 11.9 gal 45.0 l Less
Hydraultank 9.0 gal 34.0 l Less
Kedjelåda, vardera sidan 1.8 gal 7.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.


Kraftfulla prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som tillval och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Hydraulsystem med högt flöde finns tillgängligt för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap. Den elektroniskt styrda Cat C2.2-motorn ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.


Lastarmsfjädring

Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort.


Enastående mångsidighet

Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


232D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final/steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Drivlina: En hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter eller två hastigheter med lastarmsfjädring
  • Däck, 10 × 16.5
  • PRESTANDAPAKET:
    • Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    • Prestandapaket H2: Standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    • Prestandapaket H3: Hydraulik med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    • Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    • Öppen ROPS (C1): Fotgas, innertak, mugghållare och val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (ingen värmare eller dörr)
    • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): C2 + luftkonditionering

232D Tillvalsutrustning

Hand- och fotreglage

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Product Link™, mobilnät

Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera

Avancerad skärm: bakåtriktad kamera ingår (standardutrustning endast i Europa)

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)