216B serie 3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
Svara för att fortsätta. Svara för att fortsätta Ange en giltig e-postadress.
Ja, jag vill få meddelanden från samtliga Caterpillar-avdelningar och återförsäljarnätet

Översikt

Caterpillars slirstyrda lastare, med sina många arbetsredskapsalternativ, är idealisk för byggarbete, landskapsutformning, jordbruk och andra användningsområden. Den har Cats sedvanliga tillförlitlighet och hållbarhet i kombination med enastående produktivitet.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C2.2 Cat® C2.2 Less
Svänghjulseffekt, netto 47.0 hp 35.0 kW Less
Bruttoeffekt 51.0 hp 38.0 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 51.0 hp 38.0 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 47.0 hp 35.0 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 47.0 hp 35.0 kW Less
Cylindervolym 134.0 tum3 2.2 l Less
Slaglängd 3.9 tum 100.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.3 tum 84.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 5690.0 lb 2581.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 1400.0 lb 635.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 1500.0 lb 680.0 kg Less
Tipplast 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Mått

Hjulbas 39.0 tum 986.0 mm Less
Längd med skopan på marken 127.0 tum 3233.0 mm Less
Längd utan skopa 99.0 tum 2519.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 77.0 tum 1950.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 60.0 tum 1525.0 mm Less
Maximal totalhöjd 146.0 tum 3709.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 112.0 tum 2854.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 8.0 tum 200.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 20.0 tum 505.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 85.4 tum 2169.0 mm Less
Markfrigång 8.0 tum 195.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 26° 26° Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 38.0 tum 967.0 mm Less
Maximal tippningsvinkel 40° 40° Less
Vändradie från centr - bak 59.0 tum 1502.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 47.0 tum 1195.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 77.0 tum 1944.0 mm Less
Max. Räckvidd med parallella armar 51.0 tum 1291.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 81° 81° Less

Hydraulsystem

Hydraulkraft 31.1 hp 23.2 kW Less
Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 16.0 gal/min 61.0 l/min Less

Hytt

ROPS-skydd SAE J1040 MAJ94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAJ94, ISO 3471:1994 Less
FOPS-skydd SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 nivå I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 nivå II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 7.9 mph 12.7 km/h Less
Transporthastighet bakåt 7.9 mph 12.7 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 1.6 gal 6.0 l Less
Kylsystem 2.6 gal 10.0 l Less
Motorns vevhus 2.6 gal 10.0 l Less
Bränsletank 15.4 gal 58.0 l Less
Hydraulsystem 14.5 gal 55.0 l Less
Hydraultank 9.2 gal 35.0 l Less

Förarplats

Suverän komfort gör att produktiviteten hålls uppe hela arbetsdagen.


Hydraulik

Enastående lyftprestanda, brytkraft och styrka för att tillgodose alla era behov.


Drivlina

Otroliga prestanda i kombination med hög bränsleeffektivitet.


Lyftlänkssystem

Byggt för krävande jobb.


Arbetsredskap

Utför fler arbetsuppgifter med en maskin med hjälp av redskap från Cat.


Servicevänlighet

Enklare service och underhåll sparar tid och pengar.


Kundsupport

Erfarenhet du kan lita på.


216B serie 3 Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 65 A växelströmsgenerator
  • Automatisk aktivering av glödstift
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Förarstol av vinyl
  • Neddragbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå 1
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Backspegel i hytten
  • 12-voltsuttag
  • Backvarningslarm
  • Signalhorn

DRIVLINA
  • Dieselmotor Cat C2.2 som uppfyller Tier 4 Interim/Steg IIIA
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • SOSSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter: skruvbara hydraulfilter
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av bajonettyp
  • Uppfällbara vatten- och hydrauloljekylare
  • Ljuddämpare, standard
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, –36 °C (–33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (4)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller hydrauliskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Komfortpaket (något av följande måste väljas):
  • Öppen ROPS (C0): fast säte
  • Öppen ROPS (C1): avfjädrat säte, deluxe-takinklädnad
  • Sluten ROPS (C2): C1 plus värmeaggregat, hyttdörr, sidofönster, mugghållare, skräpskydd
  • Kontrollpaket (ett av följande måste väljas):
  • Kontrollpaket 1: extrahydraulik på/av, standard
  • Kontrollpaket 2: proportionell extrahydraulik deluxe
  • Kontrollpaket 3: proportionell extrahydraulik deluxe, kablage för arbetsredskap

216B serie 3 Tillvalsutrustning

Motvikt, ökar den nominella arbetskapaciteten med 45 kg (100 lb)

Behovsstyrd fläkt (finns inte i alla regioner)

Roterande varningsljus

Motorvärmare - 120 V eller 240 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 880 CCA











Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information