< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 242D slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastbilslastning. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Svänghjulseffekt, netto 73.2 hp 54.6 kW Less
Bruttoeffekt 74.3 hp 55.4 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW Less
Cylindervolym 203.0 tum3 3.3 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.7 tum 94.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 6980.0 lb 3166.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 2150.0 lb 975.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2350.0 lb 1066.0 kg Less
Tipplast 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 5034.0 lb 2283.0 kg Less

Mått

Hjulbas 43.5 tum 1105.0 mm Less
Längd med skopan på marken 137.3 tum 3487.0 mm Less
Längd utan skopa 108.9 tum 2767.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.1 tum 2111.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 66.0 tum 1676.0 mm Less
Maximal totalhöjd 154.2 tum 3917.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 121.1 tum 3076.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.9 tum 200.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 21.7 tum 552.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 90.0 tum 2285.0 mm Less
Markfrigång 8.7 tum 222.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 27° 27° Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 40.2 tum 1021.0 mm Less
Maximal tömningsvinkel 52° 52° Less
Vändradie från centr - bak 64.5 tum 1639.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 51.8 tum 1314.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 83.0 tum 2107.0 mm Less
Max. Räckvidd med parallella armar 49.2 tum 1249.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 87° 87° Less
Skopinfästningsräckvidd vid max. lyft 7.2 tum 182.0 mm Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydrauloljeflöde Högt flöde Högt flöde Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Hydraulflöde, lastare 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 39.0 hp 29.0 kW Less
Hydraulkraft (beräknad) 58.0 hp 43.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 7.5 mph 12.1 km/h Less
Transporthastighet bakåt 7.5 mph 12.1 km/h Less
Transporthastighet framåt - 2 hastigheter 11.5 mph 18.5 km/h Less
Transporthastighet bakåt - 2 hastigheter 11.5 mph 18.5 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 2.3 gal 8.8 l Less
Kylsystem 3.7 gal 14.0 l Less
Motorns vevhus 3.0 gal 11.0 l Less
Bränsletank 27.7 gal 105.0 l Less
Hydraulsystem 13.2 gal 50.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som tillval och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda motorn Cat C3.3B ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). Hydraulsystem med högt flöde finns tillgängligt för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


242D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, som uppfyller emissionskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • EU-förberedelsepaket
  • Drivlina: En hastighet, en hastighet med hastighetsberoende lastarmsfjädring, två hastigheter eller två hastigheter med hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Däck, 12 × 16,5 eller 10 × 16,5
  • PRESTANDAPAKET:
    • Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    • Prestandapaket H2: Standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    • Prestandapaket H3: Hydraulik med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    • Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    • Öppen ROPS (C1): Fotgas, innertak, mugghållare och val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (ingen värmare eller dörr)
    • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): C2 + luftkonditionering

242D Tillvalsutrustning

Hand- och fotreglage

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Product Link™, mobilnät

Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera

Avancerad skärm: Bakåtriktad kamera ingår

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)