< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat 246D slirstyrd lastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Svänghjulseffekt, netto 72.9 hp 54.4 kW Less
Bruttoeffekt 74.3 hp 55.4 kW Less
Bruttoeffekt SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Nettoeffekt EEC ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW Less
Nettoeffekt SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW Less
Cylindervolym 203.0 tum3 3.3 l Less
Slaglängd 4.7 tum 120.0 mm Less
Cylinderdiameter 3.7 tum 94.0 mm Less

Vikter

Arbetsvikt 7424.0 lb 3368.0 kg Less

Driftspecifikationer

Nominell arbetskapacitet 2150.0 lb 975.0 kg Less
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2400.0 lb 1088.0 kg Less
Tipplast 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Brytkraft, tiltcylinder 7355.0 lb 3336.0 kg Less

Mått

Hjulbas 49.2 tum 1249.0 mm Less
Längd med skopan på marken 146.0 tum 3708.0 mm Less
Längd utan skopa 117.8 tum 2993.0 mm Less
Höjd till hyttens överkant 83.1 tum 2110.0 mm Less
Fordonets bredd över däcken 66.0 tum 1676.0 mm Less
Maximal totalhöjd 158.7 tum 4032.0 mm Less
Skopinfästningshöjd vid max. lyft 124.2 tum 3154.0 mm Less
Skopinfästningshöjd i bärläge 7.9 tum 200.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 23.6 tum 600.0 mm Less
Räckvidd vid max. lyft och tömning 97.1 tum 2465.0 mm Less
Markfrigång 8.9 tum 226.0 mm Less
Bakre frigångsvinkel 26° 26° Less
Stötdämparens överhäng - bakaxel 42.6 tum 1083.0 mm Less
Maximal tömningsvinkel 39° 39° Less
Vändradie från centr - bak 71.2 tum 1806.0 mm Less
Vändradie från centr - fäste 55.2 tum 1401.0 mm Less
Vändradie från centr - skopa 85.9 tum 2181.0 mm Less
Max. Räckvidd med parallella armar 54.6 tum 1388.0 mm Less
Tillbakatiltningsvinkel i maxhöjd 98° 98° Less

Hydraulsystem

Hydrauloljeflöde Standard Standard Less
Hydrauloljeflöde XPS med högt flöde XPS med högt flöde Less
Hydraultryck, lastare 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraultryck, lastare 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulflöde, lastare 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Hydraulflöde, lastare 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Hydraulkraft (beräknad) 44.0 hp 33.0 kW Less
Hydraulkraft (beräknad) 76.0 hp 57.0 kW Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I Less
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II Less

Drivlina

Transporthastighet framåt 7.7 mph 12.5 km/h Less
Transporthastighet bakåt 7.7 mph 12.5 km/h Less
Transporthastighet framåt - 2 hastigheter 11.0 mph 17.7 km/h Less

Rymduppgifter – service

Kedjelåda, vardera sidan 3.3 gal 12.7 l Less
Kylsystem 3.7 gal 14.0 l Less
Motorns vevhus 3.0 gal 11.0 l Less
Bränsletank 24.8 gal 94.0 l Less
Hydraulsystem 13.7 gal 52.0 l Less
Hydraultank 10.3 gal 39.0 l Less

Bekväm hytt

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö med utmärkt uppsikt över redskapet. Förarstol med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage gör D-serien ledande inom förarkomfort.


Enastående kraft

Högpresterande drivlina ger maximal prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering, två körhastigheter som tillval och en branschunik elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning. Den elektroniskt styrda motorn Cat C3.3B ger hög effekt och stort vridmoment och uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final (EU steg IIIB). XPS-hydraulsystem med högt flöde finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap.


Mångsidighet för att ta sig an alla jobb

Cat-systemet ”Intelligent Leveling” (ILEV) ger branschledande teknik, integration och tillvalsfunktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet. Hastighetsberoende lastarmsfjädring som tillval förbättrar arbete i oländig terräng, vilket möjliggör bättre lastkvarhållning, ökad produktivitet och bättre förarkomfort. Det breda spektrumet av prestandaanpassade Cat-arbetsredskap gör Cats slirstyrda lastare till den mest mångsidiga maskinen på arbetsplatsen.


Avancerad skärm

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den avancerade skärmen som tillval, med vilken justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet görs direkt på skärmen. Displayen kan ställas in för olika språk, skärmkomponenterna kan anpassas och den har funktioner för säkerhet och bakåtriktad kamera.


Enkel service

Åtkomst från marknivå till alla punkter för daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.


246D Standardutrustning

ELSYSTEM
  • 12 V elsystem
  • 80 A generator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: Bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backvarningslarm
  • Högkapacitetsbatteri, 880 CCA

FÖRARMILJÖ
  • Mätare: Bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: Igensatt luftfilter, generatormatning, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorns kylvätska, motoroljetryck, glödstiftsaktivering, igensatt hydraulfilter, hydrauloljans temperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: Hydraulsystemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakrutor
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, som uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IIIB
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, bränsle- och vattenavskiljare
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT
  • Motorutrymme, låsbart
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36 °C (-33 °F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt

OBLIGATORISK UTRUSTNING
  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller elektriskt
  • Säkerhetsbälte, 50 mm (2 tum) eller 75 mm (3 tum)
  • Drivlina: En hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter eller två hastigheter med lastarmsfjädring
  • PRESTANDAPAKET:
    • Prestandapaket H1: Standardflödeshydraulik (utan nivåreglering)
    • Prestandapaket H2: Standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    • Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET:
    • Öppen ROPS (C0): Fast förarstol (ingen fotgas, innertak, värmare eller dörr)
    • Öppen ROPS (C1): Fotgas, innertak, mugghållare och val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (ingen värmare eller dörr)
    • Sluten ROPS med värme (C2): Fotgas, innertak, värmeaggregat och defroster, sidorutor, mugghållare, förberedd för radio, val av förarstol (med mekanisk fjädring eller med högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    • Sluten ROPS med luftkonditionering (C3): C2 + luftkonditionering

246D Tillvalsutrustning

Hand- och fotreglage

Externa motvikter

Roterande varningsljus

Motorblocksvärmare – 120 V

Hydraulolja, för kall väderlek

Lackering, specialanpassad

Högkapacitetsbatteri, 1 000 CCA

Product Link™, mobilnät

Avancerad skärm: 5-tums LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering via skärmen av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet, förberedd för bakåtriktad kamera

Avancerad skärm: Bakåtriktad kamera ingår

Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet

Bluetooth-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)